1,750万点、2,900メーカーの品揃え。1個から送料無料。18時までのご注文で最短当日出荷可能。

貴社向け業務支援

貴社向け担当者ご案内

FA用メカニカル部品 営業担当

月~土
8:00~20:00

技術相談窓口

FAメカニカル部品

0120-343-066
0570-034-355

webお問い合わせフォーム

【WOS】型番見積/注文

カテゴリ・メーカーから探す

カテゴリから探す
メカニカル部品
ねじ・ボルト・座金・ナット
工業用素材
配線部品
制御部品・電気部品
切削工具
生産加工用品
梱包・物流保管用品
安全保護・環境衛生・オフィス用品
研究開発・クリーンルーム用品
プレス金型部品
プラ型用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

iB-Flow Series

デジタル制御により簡易流量調整の実現!
デジタルフローコントローラー アイビー フロー。

  • 製品概要
  • 使用例
  • 仕様
iB-Flow 製品一覧へ

コガネイiB-Flow 製品概要

これまでシリンダは、感覚的にスピードを調整してセッテイングしていましたが、 iB-Flowは、本来必要なシリンダのタクトタイムを直接数値入力することができます。このことによりシリンダを、装置のタイムチャート通りに動作管理することができます。また流量の開度(絞り量)をデジタル設定することにより、流量を定量的に管理できます。
iB-Flowで、生産現場の「見える化」を実現します。

コガネイiB-Flow 製品概要

シリンダの作動時間を自動調節
シリンダの速度調整をする際、設定器に出側と入側の 目標作動時間(タクトタイム)を数値入力して速度の 自動調整を行ないます。
装置のタクト管理が簡単になり、調整工数も大幅に 低減できます。
開度(絞り量)をデジタル設定
従来のニードルの回転数を、設定器で開度0~100%として数値入力することにより、簡単に設定できます。
調整工数を低減し、調整ミスを防止できます。
シリンダの作業時間を測定
B-Flow本体に設定器を接続すると、シリンダの作動時間を測定することができます。
シリンダのメンテナンスを行なう時や、装置のタクトタイムを確認する時などに活用できます。

コガネイiB-Flow 製品概要

タクトタイムをデジタル設定: シリンダの作動時間を簡単設定(0.05~30秒で数値入力)。
セーフロック機構: ニードルが緩まない安心構造。
作動時間の見える化: シリンダの作動時間を測定可能。
コピー機能: シリンダのシンクロ(同期作動)設定が容易。
絞り開度のデジタル化: 絞り開度の数値設定が可能(0~100%)

コガネイiB-Flow製品概要

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!