頭の中のイメージがポンチ絵で簡単に完成!
思い描いた設計が現実に!まずはポンチ絵で自由に表現を!
簡単なポンチ絵をかいて、Faxかメールでご送付ください。そこから、納期・お見積もりを回答させていただきます。
PDFをダウンロード
項目を記入していただき、Fax・メールで送信
翌日~5日後にご連絡いたします。
ミスミ ヒーター相談窓口
Tel 03-6777-7545
9:00~18:00(土日・年末年始は除く)
Fax 03-5211-7534
■高絶縁性KJカートリッジ
絶縁体であるマグネシアに撥水効果のある特殊なパウダーを混ぜ合わせ、マグネシア自体に湿気を寄せ付けません。絶縁性、耐久性に優れた画期的なヒーターです。
■耐久性1年以上の長寿命!
常温~870℃ 常用の設計で耐久性は1年以上!機械的振動や衝撃に耐える設計で長期使用にも安心です。
■加島オリジナルのバランス巻きカートリッジヒーター
金型の端の温度降下を防ぐため、バランス巻きカートリッジを開発。比率を変化させて巻くことや、非発熱部を自由に設けて巻くことも可能です。
射出成型機の金型部、チクソウモールド用金型、包装機の熱シール部 等
特長・ 注意点 |
古くからあるタイプ。 ヒーター温度200℃以下、ワット密度3W/c㎡以下となるが、使用条件が合えばコストパフォーマンスに優れたヒーター。 |
---|---|
使用 シーン |
理化学実験室などで200℃以下の低温域での実験に最適。 |
特長・ 注意点 |
シボリをすることにより、ヒーター内部が高密度になるため、 高温の使用にも耐えることが可能。「ピン(単線)」の材質は純ニッケル材の単線なので、屈曲には非常に弱い。 |
---|---|
使用 シーン |
包装機、製袋機や金型加熱、インジェクション成形機など、低温域から高温域まで使用可能。 |
特長・ 注意点 |
シボリをすることにより、高温の使用にも耐えることが可能。絶縁はガラスチューブを被せるだけとなり、純ニッケル材の「より線」は、断線に注意が必要。 |
---|---|
使用 シーン |
リード線が取り回しづらく狭い箇所で便利。 |
特長・ 注意点 |
リード線の長さや種類を選ぶことが可能。また、口元(「より線」の出口)に「口元碍子」を取り付けることにより、出口付近での短絡事故を未然に防ぐことができる。 |
---|---|
使用 シーン |
リード線が取り回しづらく狭い箇所で便利。 |
特長・ 注意点 |
カートリッジヒーター内部の発熱線の巻き方を変化させることにより、金型にバランスよく伝熱させ、金型表面がより均一になる。 |
---|---|
使用 シーン |
包装機、製袋機などの細長い金型を均一に加熱。ホットローラーの加熱など。 |
特長・ 注意点 |
ホットロールやホットプレート表面の温度をより均一にすることができる。2~3回路までのカートリッジヒーターを製作することが可能。 |
---|---|
使用 シーン |
包装機、製袋機などの細長い金型を均一に加熱。 回路別に任意に温度設定可能。ホットローラーの加熱など。 |
さまざまな場面に幅広く対応できるように、各種豊富にパーツをご用意しています。
名称 | 形状 | 適応ヒーターサイズ | 材質 | カスタマイズ | |
---|---|---|---|---|---|
金型への ヒーターの 固定 |
クリ型フランジ | φ6~φ20 | SUS・真鍮 | フランジのサイズは ご指定いただきましたら、 カスタマイズいたします |
|
カギ型フランジ | φ6~φ20 | SUS | |||
角型フランジ | φ6~φ20 | SUS | |||
リング型フランジ | φ6~φ20 | SUS |
名称 | 形状 | 適応ヒーターサイズ | 材質 | カスタマイズ | |
---|---|---|---|---|---|
ネジでの固定 | ブッシング | φ10~φ20 | SUS・真鍮 | ブッシングサイズを ご指定ください。 |
|
防滴 | シリコンゴムキャップ | φ8~φ16 | シリコン | 在庫品より、 ヒーター径に合せ 装着いたします。 |
|
金型への 抜差しのため の持ち手 |
カラー | φ6~φ20 | SUS | 外径はヒーター径に 合せます。 長さはご指定ください。 |
|
ローレット | φ8~φ20 | SUS・真鍮 | |||
リード線 方向変更 (90度) |
横出しキャップ | φ6・φ8・φ10・ φ12・φ14 |
SUS | ヒーター径 φ6・φ8・φ10・φ12・φ14 よりお選びください。 |
|
L型キャップ | φ6.25・φ8・ φ9.42・φ10・ φ12・φ12.6 |
SUS | ヒーター径 φ6.25・φ8φ9.42 φ10・φ12・φ12.6 よりお選びください。 |
||
リード線 根元の補強 |
口元碍子 | φ6~φ14 | アルミナ92% | ||
ブタ鼻碍子 | ローワットタイプ のみ |
ステアタイト |
名称 | 形状 | 適応ヒーターサイズ | 材質 | カスタマイズ | |
---|---|---|---|---|---|
電線の保護 | フレキチューブ | φ6~φ20 | SUS | 長さはご指定ください。 | |
収縮チューブ | φ6~φ20 | シリコン | |||
ガラスチューブ | φ6~φ20 | ガラス | |||
シリコンガラス チューブ |
φ2.5~φ4 | シリコン+ガラス |
1.取り付け穴加工
2.ヒーターの飛び出し部
3.ヒーターと温度センサー(感熱部)との距離
4.リード線の取り扱い
5.ヒーターとヒーターの間隔は、ヒーター外径の3倍にしてください
6.ヒーターを長寿命に使用するために
プラスチック射出成型機、押出成型機などのシリンダー加熱、
制御盤内の結露防止、パイプラインの加熱等、均一加熱に使用します。
取り付け方法により形状(端子・リード線)を選択する必要があります。
基本形状をはじめ、ご要望によりさまざまな特殊形状も製作可能です。
気体加熱、液体加熱、金属加熱 等
特長 | 複雑な曲げ加工が可能で、使用状況によってさまざまな対応、加工が可能。 |
---|---|
使用シーン | 気体・空気加熱、液体加熱、金属加熱等 |
特長 | ブッシング(取り付け金具)を 設けたヒーター。 |
---|---|
使用 シーン |
タンク等容器 |
特長 | 液体加熱用ヒーター。 簡単に投込み可能。 |
---|---|
使用 シーン |
水槽、油槽、薬液槽 (アルカリ、ソルトバス) |
特長 | 熱効率が高くほとんどの液体 加熱に使用可能。 |
---|---|
使用 シーン |
タンク底部、側壁に設けたJIS 管用ガスケット |
特長 | プラグ型同様、幅広く使用可能。 |
---|---|
使用シーン | タンクその他、容器に設けた相フランジに取り付け使用 |
特長 | 一般湯沸かし、蒸留器用ヒーター、 油加熱用。 |
---|---|
使用 シーン |
容器底部の側面、水槽底 |
特長 | シーズヒーターにフィンを螺旋状に密着して巻きつけた空気加熱用。 |
---|---|
使用 シーン |
乾燥機、エアコンのパッケージ、ダクトヒーター、サウナ風呂、各種暖房機器 |
特長 | シーズヒーターを曲げ加工。 接触面における熱分布に優れる。 |
---|---|
使用 シーン |
プラスチック成型機シリンダー、インフレーションダイの金型、自動梱包機の金型加熱、調理用ホットプレート |
特長 | ヒーター断面を三角形や楕円にすることにより、ホットプレートへの熱交換面積が増え効率UP。 オーブン、焼き器などに使用する場合、高温でも使用できるように、インコロイ材やインコネル材の耐熱耐腐食性材質を使用することができる。 |
---|---|
使用 シーン |
車両、船舶の調理用ホットプレート、オーブン用ヒーター |
特長 | ニクロムコイルを2芯又は3芯内臓し、多くの特色を備えたヒーター |
---|---|
使用シーン | 「3相、片端子型」シーズヒーターの設置スペースが無い場合や結線方法に制限がある場合に使用。 「切替型」1本で出力の変化が可能 |
特長 | 要望により、電線引出口にガスケットまたはグランドを設けた防水型、安全増防爆型も製作可能。 (標準:端子カバー アルミ板製。電線引出口はベークライト製ハトメ) |
---|---|
使用 シーン |
屋外タンクや、コンビナートなどの防爆地域など※防爆型シーズヒーターは、防爆準拠品となる |
ミスミ ヒーター相談窓口
Tel 03-6777-7545
9:00~18:00(土日・年末年始は除く)
Fax 03-5211-7534