ボルトに替わる新しい締結部品、イマオの「ワンタッチ着脱」。
その特長から段取り替えの具体的な使用例、商品ラインナップまで詳しくご紹介いたします。
装置の段取り替えに伴うアタッチメントの着脱や治具の交換を、工具を使わずワンタッチで行える、ボルトに替わる締結部品です。
段取り替え時間の短縮(従来の半分)・品質の安定に繋がります!
スタンダードタイプ
サムターンクランパー
(QCTH,QCTHL)
クランプ力 | 60N/90N |
横幅 | φ25/φ34 |
※サムターンクランパーとカムケースのセットでご使用いただく商品です
蓋や本体をスライドさせたい場面に
サムターンクランパー
(自在アプローチ)(QCTHA)
クランプ力 | 60N/90N |
横幅 | φ25/φ34 |
※サムターンクランパーとカムケースのセットでご使用いただく商品です
強いクランプ力を求める場所に
サムターンクランパーストロング
(QCTHS)
クランプ力 | 400N |
横幅 | φ25/φ34 |
※サムターンクランパーとカムケースのセットでご使用いただく商品です
バタつきを最小限に抑えたい場合に
クサビロッククランパー
(QCWE)
クランプ力 | 30N/50N |
横幅 | φ25/φ34 |
※クサビロッククランパーとケースのセットでご使用いただく商品です
取り付け部にスペースがない場合に
ピンホールドクランパー
(QCPC)
クランプ力 | 7N/9N |
横幅 | φ25/φ34 |
※ピンホールドクランパーとクランプピンのセットでご使用いただく商品です
旋回部品をバタつくことなく
固定したい場合に
ボタンロッククランパー
(QCBU,QCBUS)
クランプ力 | 30N/50N |
横幅 | φ12/φ16/ φ23/φ25/ φ32/φ35 |
※ボタンロッククランパーとケースでご使用いただく商品です
取り付け部にスペースが無い場合
ワンウェイクランパー
(QCOW,QCOWS)
クランプ力 | 6N |
横幅 | φ19/φ32 |
※ワンウェイクランパーとクランプピンのセットでご使用いただく商品です
取り付け部にスペースが無く、
ねじ加工などができない場合
ホールクランパー(QCHC)
クランプ力 | 3N/6N |
横幅 | φ23/φ32 |
90°ひねるだけで簡単部品交換
シャフトジョイント
(QCSJ)
クランプ力 | 30N |
横幅 | φ14 |
※シャフトジョイントとシャフトジョイントケースでご使用いただく商品です
差し込むだけで簡単クランプ
ボールインキャッチャー
(QCBA)
クランプ力 | 7N/15N |
横幅 | φ20/φ25 |
※ボールインキャッチャーとクランプピンでご使用いただく商品です
差し込むだけで簡単クランプ、
メンテナンス窓など軽微な部品の固定に
マグインキャッチャー
(QCMA)
クランプ力 | 7N |
横幅 | φ16 |
※マグインキャッチャーとクランプピンでご使用いただく商品です
\ イマオコーポレーションの“こだわり”を記事にて掲載中! /