省スペース、安全を追求したIDEC非常停止スイッチのご紹介

省スペース設計
従来商品比較で約30%奥行を短胴化し、小型化を実現

安全設計
衝撃でスイッチが破損してもメイン接点をOFFになる構造(メーカー特許取得済)

省スペース

奥行を従来品に比べ奥行を約30%を短胴化し、省スペースを追求

従来品との比較

安全性

セーフティポテンシャル構造

IDEC独自構造で過度な力や衝撃でスイッチが破損してもメイン接点をOFFにする安全構造(IDEC特許取得済み)

構造

安全規格

  • 直接開路動作機能

    接点が溶着した場合でも、ボタンを押す力が直接接点を引き離し回路を確実に遮断します。(IEC60947-5-5 ; 5.2項、IEC60947-5-1 付属書K適合)

  • セーフティロック機構

    予期しない突然の起動を防止するため操作部のラッチングと同時に接点開離を行います。(IEC60947-5-5 : 6.2項)

  • 各種安全規格に対応

    UL、c-UL認証品およびEN規格適合品、UL非常停止カテゴリ認証品
    UL508、CSA C22.2 No.14、IEC60947-5-5、UL991、NFPA79、EN60947-5-1、EN60947-5-5、GB14048.5

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!