フラッシュシルエット® スイッチφ22 CWシリーズ コントロールユニット -IDEC社が操業以来、長年蓄積してきたスイッチテクノロジーを結集した傑作品-

想定されるさまざまな使用環境での安全性を追求した結果、スタイリッシュで薄形・省スペースを実現するスイッチが誕生。
クラス最短胴のスイッチは装置や機械のコンパクト化に貢献します。
操作スイッチのパネル前面への突出を低く抑えたことで、操作部の破損や誤操作を軽減しながら、洗練されたパネルイメージを創出。
ベゼル色はメタルカラーと黒色の2色から選択できるので、パネルデザインの可能性がより拡がりました。
また、コンタクトユニットの取り外しを「2アクション」のロックレバー方式とし、しかもガード 一体形で安全性を高めました。

省スペース Ecology & Usability

パネル奥行き39.9mmは省スペース設計が可能

装置やパネルの小形化に貢献、省スペース設計を可能にします。
非照光タイプで最大3接点、照光タイプで最大2接点まで搭載可能。
当社FBボックスやその他φ22の汎用ボックスと組み合わせての使用も可能です。

※オルタネイト形は非照光タイプ・照光タイプともに最大2接点です。

制御盤内寸法の比較図

安全設計 Safety

第三世代の安全構造

●2アクションリリース
ロックレバーの予期せぬ誤解除を防止し、安全性を高めるために、コンタクトユニットの取外しを当社独自の「押して」・「回す」という「2アクション」のロックレバー方式にしました。
スイッチ背面からもひとめでコンタクトユニットの取付状態が確認できます。
●ガード 一体形
電線などの引っ掛けによるロックレバーの誤解除や損傷も防ぎます。

IP20フィンガープロテクション構造

端子部は端子カバー一体形のフィンガープロテクション構造を採用。
端子部保護構造:IP20で感電を防ぎます。

ページトップへ戻る

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミってなに?