1,700万点、2,700メーカーの品揃え。1個から送料無料。18時までのご注文で最短当日出荷可能。

貴社向け業務支援

貴社向け担当者ご案内

FA用メカニカル部品 営業担当

月~土
8:00~20:00

技術相談窓口

FAメカニカル部品

0120-343-066
0570-034-355

webお問い合わせフォーム

【WOS】型番見積/注文

カテゴリ・メーカーから探す

カテゴリから探す
メカニカル部品
ねじ・ボルト・座金・ナット
工業用素材
配線部品
制御部品・電気部品
切削工具
生産加工用品
梱包・物流保管用品
安全保護・環境衛生・オフィス用品
研究開発・クリーンルーム用品
プレス金型部品
プラ型用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

ミスミ進化中!

富士電機製品を買うならミスミVONA!

省スペース化を実現する新商品をご用意しました

  • 特別価格実施中
    定番の電磁開閉器・配線用遮断器・漏電遮断器を期間限定価格で販売しております。
    ぜひこの機会にまとめてお買い求めください。
    詳しくはこちら
    バリエーションを拡充中
    世界最小クラスのミニコンタクタSKシリーズ 約1万点バリエーション追加!
    省スペース化を実現できる!G-TWIN Λ(ラムダ)シリーズを新規取り扱い開始
    省スペース化を実現できる! G-TWIN Λ(ラムダ)シリーズを新規取り扱い開始
    詳しくはこちら

※富士電機調べ 2017年1月時点

特別価格実施中/定番品

バリエーションを拡充中/省スペース化が実現する新商品を用意しました

「制御盤を小型化したい」「機能拡充で盤内機器を追加したいが、空スペースがない」などでお悩みではないですか?富士電機の盤内機器が制御盤の省スペース化を提案します。

従来からお使いのブレーカや電磁開閉器は、高性能・長寿命でオーバースペックになっていませんか。
装置によって、高い遮断容量が必要ない場合、使用頻度が少ない場合には、オートブレーカ・漏電遮断器 G-TWIN Λ(ラムダ)シリーズや
電磁接触器・サーマルリレー SKシリーズに替えていただくだけで、省スペース化を実現できます。

  • 代表シリーズはこちら

    代表シリーズはこちら

    高いパフォーマンスでさまざまな用途に対応可能なスタンダード提案
    分岐回路は高遮断容量25kA(最大)のG-TWINシリーズ配線用遮断器と200万回の高い開閉耐久性をもつ新SCシリーズ電磁開閉器の組み合わせで、高いパフォーマンスが実現でき、さまざまな用途に対応可能な制御盤の構成です。
    短絡保護(G-TWINシリーズ)
    設置場所に応じた遮断容量の選定が可能。多彩なバリエーションで国内配電市場に最適です。
    電動機保護(新SC,NEO SCシリーズ)
    各種用途に応じたサーマルリレーを用意、水中ポンプやファン等の負荷にも豊富なバリエーションで対応します。
    漏電保護(G-TWINシリーズ)
    漏電遮断器は標準でIEC規格に適合した3相電源構造、1相欠相時も漏電保護が可能です(JIS仕様(4B品)も選択可能)。

    代表シリーズはこちら

    代表シリーズはこちら

    あまり高い遮断容量が要求されない機械制御盤に最適な省スペース提案
    分岐回路は高遮断容量15kA(最大)のG-TWIN Λ(ラムダ)シリーズ配線用遮断器と100万回の開閉耐久性をもつSKシリーズ電磁開閉器の2つの小型機器の組み合わせで、あまり高い遮断容量、高い開閉耐久性が要求されないアプリケーションに最適な省スペース形制御盤の提案です。
    短絡保護(G-TWIN Λシリーズ)
    G-TWIN Λ(ラムダ)シリーズは当社独自のアーク転流遮断技術で、1ランク上の高遮断性能を実現しました。
    電動機保護(SKシリーズ)
    サーマルリレーTK12形は標準で欠相保護機能付きの2Eサーマルリレーで過負荷・欠相を保護します。
    漏電保護(G-TWIN Λシリーズ)
    漏電遮断器はIEC規格に適合した3相電源構造、1相欠相時も漏電保護が可能です。

オートブレーカー・漏電遮断器 G-TWIN Λ(ラムダ)シリーズ ご紹介

  • 新規取り扱い開始!

    横幅54mmで盤の小型化に貢献 オートブレーカ・漏電遮断器 G-TWIN Λ(ラムダ)シリーズ
    小型化 横幅54mmで盤の小型化に貢献
    3極幅54mm、2極品幅36mmの薄幅構造(当社従来比−28%)を実現。
    高遮断容量 遮断容量を1.5倍に向上
    JIS/IEC AC230V定格 5kA→7.5kA(低遮断)10kA→15kA(高遮断)※グローバル品はUL/CSA AC240A定格18kA)
    取り扱い性先を行くユーザーフレンドリー
    内部付属装置はカセット方式で取り付けが簡単、種類も豊富。
    IEC35mmレール取り付けを標準装備、ネジ取り付けも可能。

電磁開閉器・サーマルリレーSKシリーズ ご紹介

  • 世界最小クラスのミニコンタクタ
    SK06形、SK09形、SK12形は、外形を45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)で同一寸法を実現しました。(交流制御品・直流制御品共通)
    低消費電力
    モータ定格6.5kW(AC200V) までPLCのトランジスタ出力で直接駆動が拡大されました。[ 直流操作形 ]SK06L~12L形、SK18G~32G 形で高効率有極電磁石を採用し、DC24V,0.1A 定格のトランジスタ出力で全機種直接駆動が可能になりました。
  • ※富士電機調べ 2017年1月時点

長納期品の納期調整・大口注文案件のご相談も個別に調整させていただきますので、ぜひご連絡ください。

VONA専任スタッフによるお困りごと解決

ご選定・ご購入のとき、こんなことで「お困り」ではありませんか?
商品質問:以前使っていた商品の代替品がわからない
納期確認:最短の納期を至急確認したい
仕様相談:仕様などの詳細について相談したい
そんな時はVONA専任スタッフにご相談ください!
ものづくりに集中したいのに、分からないことがあってお困りになることはございませんか? 手間のかかる選定や調達のお仕事は私達にお任せください。 専任スタッフが、お悩み解決のお手伝いをさせていただきます。

商品・技術に関するお問い合わせ

  • Tel:0120-343-256 Fax:03-5805-7471 受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
  • e-mailでお問い合わせ

ご注文内容やお取り引き全般に関するお問い合わせはミスミ カスタマー・サービス・センター(0120-343-066)までお願いいたします。

WOS(Web Order System)

WOSのトップページはMISUMI-VONAに統合されました。

WOSでご利用になっていた機能は右赤枠内にございます。

WOSトップページ 閉じる
お役立ち情報サービス一覧
初めての方へ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!