- 対象商品
- ミスミ品
樹脂素材
仕様
-
- Q1
- エンジニアリングプラスチックはワイヤーカットや放電加工はできますか?
- A1
- ワイヤーカットや放電加工はできません。
糸鋸やフライス盤で加工しています。
2017/02/08 更新 -
- Q2
- ふっ素樹脂テープ-防塵用-(PTFET)の耐熱温度を教えてください。
- A2
- 180℃です。
2017/02/08 更新 -
- Q3
- 樹脂素材で帯電防止の商品はありますか?
- A3
- 下記の商品があります。
・MCナイロンプレート(MCCA,MCDA,MCEA)
・ポリアセタールプレート(PACA)
・超高分子ポリエチレンプレート(UPACA)
・PEEKプレート(PKCA)
・帯電防止PET(PYCA)
2017/02/08 更新 -
- Q4
- 規格外のサイズを注文したいのですが可能ですか?
- A4
- 製作可否を確認させていただきます。
ミスミFAカタログ規格外品サービスよりお見積もりください。
2017/02/08 更新 -
- Q5
- 樹脂素材のミルシート発行は可能ですか?
- A5
- 樹脂素材はミルシート発行できません。
SDS(MSDS)の発行は可能です。
2017/02/08 更新
- ※本FAQは、当サイトに掲載のミスミ品を対象としています。
その他メーカー品は含まれておりません。