- 対象商品
- ミスミ品
金属素材 に関するFAQ
仕様
-
- Q1
- 金属プレートの各材質の特性を教えてください。
- A1
- 各材質の特性は材料屋24内「材質特性・物性値」をご覧ください。
2016/11/09 更新 -
- Q2
- 金属プレートの価格表の見方を教えてください。
- A2
- A寸×面積単価(価格表に記載された係数)を計算し、1円単位を切り捨てたものが価格です。
2016/11/09 更新 -
- Q3
- 金属プレート表面処理品の取り扱いはありますか?
- A3
- 材料屋24でお取り扱いがございます。
四三酸化鉄皮膜・無電解ニッケルメッキ・三価クロムメッキ・白アルマイト・黒アルマイトから選定いただけます。
2016/11/09 更新 -
- Q4
- 金属ロッドの焼き入れ済みの取り扱いはありますか?
- A4
- あります。
小径ロッドでは取り扱いがありますので材料欄をご覧ください。
2016/11/09 更新 -
- Q5
- 金属ロッドで公差を指定できるものはありますか?
- A5
- あります。
研磨ロッド、小径ロッド 公差選択・外径指定タイプです。
2016/11/09 更新 -
- Q6
- 金属ロッドで先端をテーパ加工や球面加工(R加工)できるものはありますか?
- A6
- 小径ロッド 先端形状選択タイプはテーパ加工・球面加工(R加工)ができます。
また、その他の小径ロッドも追加工「AC」を選択いただくことで先端テーパ加工ができます。
2016/11/09 更新 -
- Q7
- 小径ロッドの切断面や追加工の加工部は表面処理が施されていますか?
- A7
- 施されています。
切断・加工をした後に表面処理を行っています。
2016/11/09 更新 -
2016/11/09 更新
-
- Q9
- 金属パイプの引き抜き材と電縫管の違いを教えてください。
- A9
- 引き抜き材は、熱間圧延コイル材をダイス引き抜きし、直伸切断して棒材にしたパイプです。
電縫管は、肉厚の一定な圧延鋼板を管状に丸め、その継目を溶接して製造されたパイプです。
2016/11/09 更新 -
- Q10
- ステンレスパイプの曲げ加工品の取り扱いはありますか?
- A10
- あります。
ステンレスパイプ曲げ加工品です。
2016/11/09 更新 -
- Q11
- ステンレスパイプで曲げ加工しやすいものはどれですか?
- A11
- 薄肉研磨ステンレスパイプ(SPLT)です。
焼鈍材なので曲げ加工に向いています。
2016/11/09 更新 -
- Q12
- 金属プレートのミルシートは注文できますか?
- A12
- ご注文いただいた商品のみ提供しております。
お問い合わせフォームよりご依頼ください。
2016/11/09 更新 -
- Q13
- 金属プレートの焼き入れ済み材料の取り扱いはありますか?
- A13
- ありません。原則として焼き入れ前の状態での提供です。
ただし、S50C調質材(22~28HRC)、プリハードン鋼等(40HRC前後)は取り扱いがあります。
材料屋24をご覧ください。
2016/11/09 更新 -
- Q14
- 金属プレートの直角度の精度を教えてください。
- A14
- 100mmに対し0.015mmです。
なお、基準面以外は保証していません。
2016/11/09 更新 -
- Q15
- 金属プレートに穴加工を指定できますか?
- A15
- 商品や指定内容により可能です。
ミスミFAカタログ規格外品サービスよりお見積もりください。対応可否を確認します。
2016/11/09 更新 -
- Q16
- 材料屋24で扱っていない金属ロッド・金属丸棒・金属パイプの商品は注文できますか?
- A16
- 商品や仕様により可能です。
ミスミFAカタログ規格外品サービスよりお見積もりください。対応可否を確認いたします。
2016/11/09 更新 -
- Q17
- 金属ロッド・金属パイプのサイズ違いは取り扱いはありますか?
- A17
- 材料屋24にて取り扱いがあります。
上記サイトでも見つからない場合、ミスミFAカタログ規格外品サービスよりお見積もりください。対応可否を確認いたします。
2016/11/09 更新
- ※本FAQは、当サイトに掲載のミスミ品を対象としています。
その他メーカー品は含まれておりません。