- 対象商品
- ミスミ品
ばね
仕様
-
- Q1
- 丸線コイルスプリングに使用されている材質(SWP-A、SUS304-WPB)は磁性がありますか?
- A1
- 共に磁性があります。
2016/11/11 更新 -
- Q2
- 最大荷重(N max)はばねをどの位たわませた時の荷重ですか?
- A2
- 最大タワミ(F max)時の荷重です。
最大タワミ以上たわませると破損する恐れがあります。
2016/12/01 更新 -
- Q3
- 引張りばねの総巻数と有効巻数を教えてください。
- A3
- 総巻数={L-2(D-d)}÷d
有効巻数=総巻数-2
です。巻き数は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。
2017/01/12 更新 -
- Q4
- 丸線コイルスプリングの総巻数と有効巻数を教えてください。
- A4
- 総巻数=密着長÷線径(d)-1
有効巻数=総巻数-2
です。巻き数は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。
2017/01/12 更新 -
- Q5
- ばねを伸ばす必要な力を教えてください。
- A5
- ばねを伸ばすのに必要な力=
初張力(N)+基準ばね定数(N/mm)x伸び長さ(mm)
です。
2016/12/01 更新
- ※本FAQは、当サイトに掲載のミスミ品を対象としています。
その他VONAメーカー品は含まれておりません。