お使いのブラウザは JavaScript が無効です。
設定を変更して再度表示してください


セレクションガイド − シャーシ

19インチラック 2U

19インチラック 4U

商品番号

PCBC-AREM2UBP PCBC-AREM4UBP シリーズ

メーカ

Portwell Portwell

搭載電源

未搭載(ATX電源を搭載可能) 未搭載(ATX電源を搭載可能)

搭載ボード

6スロットバックプレーン搭載済み 未搭載または添付(14スロットバックプレーン)

拡張スロット

6スロット 14スロット

フロントベイ

3.5インチ×2、スリムドライブ×1 5.25インチ×3

内蔵ベイ

なし 3.5インチ×1

外形寸法

482(W)×441.6(D)×88.4(H) 482(W)×441(D)×177(H)

掲載ページ

商品ページ
商品ページ

 

フロアマウント(ハーフサイズ)

フロアマウント(ハーフサイズ)

フロアマウント(フルサイズ)

型 式 PCBC-AEC204 シリーズ PCBC-PNC5063-A1501-R PCBC-AEC206 シリーズ
メーカ AAEON Portwell AAEON
搭載電源 150W ATX電源搭載済み 150W ATX電源搭載済み 200W ATX電源搭載済み
搭載ボード 未搭載または添付(4スロットバックプレーン) 5スロットバックプレーン搭載済み 未搭載または添付(6スロットバックプレーン)
拡張スロット 4スロット 5スロット 6スロット
フロントベイ 3.5インチ or スリムドライブ×1 スリムFDD、スリムCD-ROM搭載済み 3.5インチ×1、5.25インチ×1
内蔵ベイ 3.5インチ or 2.5インチ×1 3.5インチ×1 3.5インチ×2
外形寸法 161(W)×247(D)×207(H) 196(W)×262(D)×196(H) 195.9(W)×395(D)×216.27(H)
掲載ページ
商品ページ
商品ページ
商品ページ

 

フロアマウント(フルサイズ)

フロアマウント(フルサイズ)

カードケージ(ハーフサイズ)

型 式 PCBC-JOY606A PCBC-JOY608F PCBC-SWCCxxH シリーズ
搭載電源 300W PS/2電源搭載済み 300W PS/2電源搭載済み 未搭載(ATX電源、PS/2電源搭載可能)
搭載ボード 未搭載(6スロットバックプレーン搭載可能) 未搭載(8スロットバックプレーン搭載可能) 未搭載(4・8・14スロットバックプレーン搭載可能)
拡張スロット 6スロット 8スロット 4・8・14スロット
フロントベイ 3.5インチ×1、5.25インチ×1 3.5インチ×1、5.25インチ×2 なし
内蔵ベイ 3.5インチ×1 3.5インチ×1 3.5インチ×2
外形寸法 254(W)×410(D)×175(H) 330(W)×410(D)×175(H) 179.8~392.1(W)×222.5(D)×158(H)
掲載ページ
商品ページ
商品ページ
商品ページ

 

カードケージ(フルサイズ)

商品番号 PCBC-SWCCxxF シリーズ
搭載電源 未搭載(ATX電源、PS/2電源搭載可能)
搭載ボード 未搭載(4・8・14・20スロットバックプレーン搭載可能)
拡張スロット 4・8・14・20スロット
フロントベイ なし
内蔵ベイ 3.5インチ×4
外形寸法 179.8~482.1(W)×376.2(D)×158(H)
掲載ページ
商品ページ

スロットカバー(目隠し、D-Sub9・25・37pin用)

PCBC-SLOT-xx シリーズ

商品ページ

 

 

19インチラック 4U

フロアマウント

フロアマウント

型 式 PCBC-AREM3UMB PCBC-AREM4UMB PCBC-S400-J01-R
メーカ Portwell Portwell
搭載電源 未搭載(SFX電源を搭載可能) 未搭載(ATX電源を搭載可能) 未搭載(ATX電源を搭載可能)
搭載ボード 未搭載(ATX、MicroATXマザーボード搭載可能) 未搭載(ATX、MicroATXマザーボード搭載可能) 未搭載(ATX、MicroATXマザーボード搭載可能)
拡張スロット 6スロット 7スロット 7スロット
フロントベイ 3.5インチ×1、5.25インチ×2 5.25インチ×3 3.5インチ×2、5.25インチ×6
内蔵ベイ 3.5インチ×1 3.5インチ×1 3.5インチ×1
外形寸法 482(W)×495(D)×132.6(H) 482(W)×461(D)×177(H) 482(W)×480(D)×177.5(H)
掲載ページ
商品ページ
商品ページ
商品ページ

 

19インチラック 4U

フロアマウント

フロアマウント

型 式 PCBC-SWWM08ATX-WOPS PCBX-SL4A PCBX-HX95-2-P4
メーカ ミスミオリジナル AOpen
搭載電源 未搭載(ATX電源を搭載可能) 未搭載(ATX電源を搭載可能) 300W ATX電源搭載済み
搭載ボード 未搭載(ATX、MicroATXマザーボード搭載可能) 未搭載(ATX、MicroATXマザーボード搭載可能) 未搭載(ATX、MicroATXマザーボード搭載可能)
拡張スロット 7スロット 7スロット 7スロット
フロントベイ 13.5インチ×1、5.25インチ×2 3.5インチ×1、5.25インチ×3 3.5インチ×2、5.25インチ×3
内蔵ベイ 3.5インチ×2 3.5インチ×2 3.5インチ×1
外形寸法 330(W)×270(D)×408.8(H) 482(W)×410(D)×177.5(H) 430(W)×420(D)×155(H)
掲載ページ M3-12
商品ページ
商品ページ
商品ページ

 

ミドルタワー

商品番号 PCBX-H500A-R
メーカー AOpen
搭載電源 400W ATX電源搭載済み
搭載ボード 未搭載(ATX、MicroATXマザーボード搭載可能)
拡張スロット 7スロット
フロントベイ 3.5インチ×2、5.25インチ×4
内蔵ベイ 3.5インチ×3
外形寸法 200(W)×420(D)×414(H)
掲載ページ M3-14
商品ページ

クーリングファン(6・8・9・12cm角)

EIA 19インチラック(基本ユニット)

PPCFAN-xxx シリーズ

商品ページ

IDFLC-xxx シリーズ

商品ページ

クーリングファン(5インチベイ・スロット取付)

EIA 19インチラック(オプションパーツ)

ACC-xxx シリーズ

商品ページ

全18アイテム


ページトップへ戻る