お使いのブラウザは JavaScript が無効です。
設定を変更して再度表示してください


セレクションガイド − モニタ取付アーム

モニタ取付アーム

アームの構造によって分類したセレクションガイドです。

固定・首振りアーム

型式 可動 最大
耐荷重
全長 トルク
変更有
ワンタッチ
固定
取付先 ページ
左右 上下 回転 壁面 アルミ
フレーム
MAXS 30 26.8
商品ページ
MAXSS 180° 130° 20 69.3
MAXSD 180° −90~90° 130° 20 107.3
DAMP-LA37 180° −90~90° 360° 14 141.5
商品ページ
商品ページ
DAMP-LA19 160° −25~10° 5 81.2
DPAM-LA37P 180° −90~90° 360° 14 136
商品ページ
DPAM-LA19P 160° −25~10° 5 79
DPAM-JT-A-R 180° 360° 9 86.2
商品ページ
DPAM-JT-18-R 180° −90~90° 360° 9 136.2
DPAM-JT-B-R 180° −90~90° 360° 5.5 106.2
MAJTA 180° 360° 9 92.2
商品ページ
MAJT18 180° −90~90° 360° 9 142.2
MAJTB 180° −90~90° 360° 5.5 112.2

水平可動アーム

型式 可動 最大
耐荷重
全長
モニタ
~装置
クランプ長
変更
支柱長
変更
取付先 専用支柱 ページ
首振部 アーム部 支柱 平面 壁面 アルミ
フレーム
卓上
クランプ
左右 上下 回転
MAXC ページ
図面
参照
20 261.8 MAXP
商品ページ
MAXCS 180° 130° 20 309.3
MAXCW 180° −90~90° 130° 20 342.3
DPAM-LA37Q 180° −90~90° 360° 14 157.5 DPAM-PA10AX
DPAM-PA10DX
商品ページ
DPAM-LA19Q 160° −25~10° 9 121.7
DPAM-WA-4H 180° −10~35° 360° 6 194
商品ページ
DPAM-WA-4B 180° −10~35° 360° 6 359

垂直可動アーム

型式 可動 最大
耐荷重
全長
モニタ
~装置
取付先 ページ
首振部 アーム部 平面 壁面 アルミ
フレーム
卓上
クランプ
左右 上下 回転
DPAM-LA12 180° −90~90° 270° ページ
図面
参照
6 281.5
商品ページ
DPAM-LA11D 180° −90~90° 270° 6 281.5
DPAM-LA11 180° −90~90° 270° 6 281.5
DPAM-PG-3P-R 180° −20~110° 360° 4.5 360
商品ページ
商品ページ
DPAM-PG-3W-R 360° −20~110° 360° 4.5 360
DPAM-PG-3-R 360° −20~110° 360° 4.5 360
MAPG 360° −20~110° 360° 4.5 360

フレキシブル可動アーム

型式 可動 最大
耐荷重
全長
モニタ
~装置
商品 取付先 ページ
首振部 アーム部 平面 壁面 アルミフレーム 卓上クランプ
左右 上下 回転
DPAM-BLS2 180° −90~90° 360° ページ
図面
参照
9 390
取付選択タイプ
商品ページ
MABL 180° −30~30° 360° 9 アルミフレーム取付
商品ページ
DPAM-BL2 180° −30~30° 360° 9 385 本体標準
商品ページ
DPAM-BLH 180° −40~40° 360° 15 445 本体高荷重
DPAM-BLA 180° −30~30° 360° 9 390 ロック付き

スタンド

型式 可動 最大
耐荷重
取付方法 ページ
首振部 スタンド部 据置 平面 卓上
クランプ
左右 上下 回転
DPAM-42D 180° −90~90° 270° ページ
図面
参照
11
商品ページ
商品ページ
DPAM-41C 180° −90~90° 270° 11
DPAM-41G 180° −90~90° 270° 11
DPAM-2AX 80° −30~30° 360° 9
商品ページ
DPAM-2AY 80° −30~30° 360° 9
DPAM-4AXY 80° −30~30° 360° 9

移動用パソコンラック

商品ページ

キーボードアーム

商品ページ
モニタ取付規格 VESA75 VESA100    モニタ取付アーム選定時の注意点

■VESAとは?
アームについて、「VESA規格対応」「VESAプレート」などとありますが、VESA(ベサ)とは「Video Electoronics Standard Association」という液晶モニタに関する標準の策定をする団体の略称です。

■モニタ取付に関する規格 VESA75、VESA100について
スタンドやアームに取り付けるためのPC用モニタの裏面にあるネジ穴の間隔についての国際規格は、主に15インチ以下に多い75mm□ のVESA75と、17 インチ以上に多い100mm□のVESA100などがあります。PLC用のタッチパネルについてもVESA規格穴が加工されてるものがあります。

■VESA変換プレートの取付方法
DPAM-JT/MAJT、DPAM-PG/MAPGはアーム取付け部分が75mm□で、VESA100のモニタに取り付ける場合には、VESA100プレートを使用します。

モニタ取付アームを選択する場合に、注意しなければならないポイントとして、動作や取付方法以外に、次の点があげられます。

○耐荷重
モニタ取付アームが支えることができる、モニタ(ケーブルを含む)の重量です。この重量を超えて、使用した場合には「首が垂れる」、「固定できない」といった問題のほかに、モニタの落下による事故やアームの破損などが発生しますので、必ずご確認ください。
モニタ重量が耐荷重を下回る場合でも、モニタの重心位置や、ケーブル重量の問題により、適切な保持ができない場合があります。無料貸出サービス資料編42ページで、ご確認いただくことをお勧めします。

○組立
お客様によって組み立てていただく商品がございます。組み立ての際には、付属またはお手持ちの工具をご使用になり、締めつけトルクなどに十分ご注意のうえ組み立てを行ってください。


ページトップへ戻る