お使いのブラウザは JavaScript が無効です。
設定を変更して再度表示してください


新商品のご紹介 現場を変える。現場が変わる。作業効率を高める新商品が続々登場!お客様のご要望から生まれた新開発商品のご紹介です!

ハーネス

単軸ロボット対応モータハーネス

2009.05.18UP

ここがすごい!
ついに登場!長さ指定可能で2日目出荷の単軸ロボット対応ハーネス!
単軸ロボット対応モータハーネス

お客様のご要望にお応えしてついに登場!10cm単位で長さ指定ができて2日目出荷!追加工で型式を指定していただければフェライトコアもお付けします(有料)!自由長の便利さを是非一度お試しください!

一緒に使うと効果的

単軸ロボット対応エンコーダハーネス
単軸ロボット対応のエンコーダハーネスもお得な価格で取り揃えております!
ロボシリンダ対応エンコーダハーネス
ロボシリンダ対応のエンコーダハーネスもお得な価格で取り揃えております!

SSCNET

2009.05.18UP

ここがすごい!
三菱電機SSCNETⅢ用光ファイバをラインナップしました。
SSCNET

高速通信で安定した信号伝送が実現します。盤外用ケーブルは、1~50mまで1m毎に指定可能な自由長ケーブルです。納期も最短3日目出荷です。

商品詳細はこちら

一緒に使うと効果的

三菱電機 J3シリーズ用検出器ハーネス
SSCNETⅢに対応した光ファイバケーブルをラインナップしました。

オリジナル ローコストハーネス

2009.05.18UP

ここがすごい!
ローコストで高性能・高機能なミスミオリジナルのコネクタを使用!
オリジナル ローコストハーネス

オリジナル部品で非常にお買い得なハーネスです。FCNとIEEE1284(MDR)はオリジナルフードを採用しており、アングル形状の選定も可能!省スペースを実現いたします。しかもIEEEはジャックスクリューネジも同梱しており脱落防止にご利用できます。MSコネクタハーネスは、従来品比20%以上もお買い得です!!

一緒に使うと効果的

FCNコネクタ変換端子台 MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm)
ミスミオリジナル 省スペース端子台です!
IEEE1284(MDR)コネクタ変換端子台 MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm)
ミスミオリジナル 省スペース端子台です!
ミスミオリジナルMSコネクタハーネス
MSコネクタをオリジナル化しプライスダウンしました。

ULリステッドケーブル

2009.05.18UP

ここがすごい!
ULリステッド規格対応品多数取り揃えました!
ULリステッドケーブル

NAPA79(米国規格)の強化に伴い、ULリステッド対応ケーブルをフルラインナップ。単芯電線、固定・可動ケーブル、各種電源用ケーブルなど多数品揃え!

一緒に使うと効果的

SSCL3R (CL3規格対応可動信号用ケーブル)
信号用可動ケーブルも有ります!

小径・低価格ケーブル

2009.05.18UP

ここがすごい!
小径でしかも低価格、ミスミの新信号ケーブル
小径・低価格ケーブル

ミスミの自信作出来ました。省スペース化ニーズにあった小径仕様、しかも同カテゴリで最も低価格。「細く・安く・使いやすい」スタンダードケーブルのご提案です!

一緒に使うと効果的

SS300RSB (ULAWM小径・低価格可動信号ケーブル シールド付)
可動ケーブルにシールド付あります!

フリーサイズ 扉中板付制御盤ボックス

2009.05.18UP

ここがすごい!
待望の扉中板標準対応スタート!省スペース化を応援!
フリーサイズ 扉中板付制御盤ボックス

・フリーサイズのボックスに合わせて最大サイズの扉中板をお取付致します。
・ボックス内部の空間有効活用性を高めることにより、省スペース化に貢献致します。
・穴加工含め、最短3日目出荷です。

一緒に使うと効果的

省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ
旧商品より厚みを60%カットした省スペース対応ケーブルクランプが新登場!

アルミボックス

2009.05.18UP

ここがすごい!
最短3日目出荷!3方向フリーサイズ!
アルミボックス

・1ミリ単位で指定できる3方向フリーサイズです。
・面倒な穴加工も対応します。
・穴加工含め、最短3日目出荷です。
・塗装色は黒、クリーム、シルバーメタリックから選定できます。

一緒に使うと効果的

フリーサイズアルミパネル(AMシリーズ)
ボックスの取替え用パネルとして使えます!

漏電遮断器取付台

2009.05.18UP

ここがすごい!
富士・三菱の漏電遮断器仕様に合わせた取付台を型式標準化!
漏電遮断器取付台

・高さ調整機能付きの漏電遮断器取付台です。
・取付面サイズと取付穴(タップ穴)をメーカー機器仕様に合わせました。
・型式注文できるので面倒な図面作成はもう不要です。

一緒に使うと効果的

フリーサイズ部品板
平板・Lアングル・カバー型などミリ単位でサイズ指定可能な部品取付板

DINレール

2009.05.18UP

ここがすごい!
10本以上のまとめ買いで従来品から約60%のプライスダウン実現
DINレール

・流通コストを極限まで削減し、低価格を実現したミスミオリジナルのDINレールです。
・従来品の完全な同等品です。
・ぜひ一度価格比較してください!

一緒に使うと効果的

省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ
旧商品より厚みを60%カットした省スペース対応ケーブルクランプが新登場!

コネクタ端子台

PLCコネクタ端子台

2009.05.18UP

ここがすごい!
省スペース、工数削減に貢献します。三菱電機、オムロンPLCの接続に効果的面!
PLCコネクタ端子台

40芯コネクタを34極端子台に変換いたします。回路の効率化結線により、三菱電機Qシリーズ入出力ユニット、オムロンCJ、CS、C200シリーズ入出力ユニットを直接繋げます。

コモン端子台

ブロックコモン端子台

2009.05.18UP

ここがすごい!
組立工数を大幅削減!
25mm幅でコモンを最大20分岐
ブロックコモン端子台

1つのブロックの中に10本のネジが端子板上で導通し、AC・DC250V10A仕様の回路をサポートします。
省工数、省スペース、安全設計をテーマに開発しました。

一緒に使うと効果的

PLC対応ハーネス
コモン電源に最適なセレクト商品!
コモンブロック端子台
コモン端子台を電気的に連結します。
コモンブロック端子台
コモン端子台の保守パーツ(ネジ、カバー)

フェライトコア

小型フェライトコア分割タイプ

2009.05.18UP

ここがすごい!
まとめ買いでお買い得!50個以上で1個60円~
ノイズが気になる箇所にワンタッチ。
小型フェライトコア分割タイプ

・輻射ノイズが気になる箇所にワンタッチで後付け可能
・ケーブル外径別にラインナップしています
・小型タイプですので、省スペース配線に最適

LED照明

ストレート・フラット・スポット

2009.05.18UP

ここがすごい!
LED照明新発売!10シリーズ34アイテムの豊富な品揃え
ストレート・フラット・スポット

・制御盤内用照明に最適!最軽量・ローコストのストレートLED照明
・アルミフレームにジャストフィットLED照明
・防水・耐油スポットLED照明

工業用PC

小型組込用PC

2009.05.18UP

ここがすごい!
新登場!産業向けMini-ITX小型組込PC。
小型組込用PC

・装置組込に最適な小型軽量モデルを追加(全9シリーズ)
・信頼性の高い国産マザーボードを採用。リコー製と東芝製から選択可能。
・両シリーズとも起動ディスクをHDD・CF・SSDから選ぶことが出来ます。
・搭載しているSSDは振動に強く、高速処理を実現するNANDフラッシュメモリタイプです。

一緒に使うと効果的

USB接続日本語小型キーボード
87Key、77Keyの2タイプから選択可能。
小型ボディにタッチパッドを内蔵した省スペース設計。
破格!6.5インチ小型モニタ
LEDバックライト搭載、650cd/㎡の超高輝度を実現

ステンレスPC

2009.05.18UP

ここがすごい!
19インチステンレスPCに新モデルを追加しました。
ステンレスPC

・新設計SUS304ステンレス製シャーシを新たに採用
・システム別・OS別に全10シリーズのワイドバリエーション
・ハイスペックモデルはCore2Duo3.0GHz・4GBメモリ・バックアップ電源搭・RAID1を搭載

一緒に使うと効果的

USB接続日本語小型キーボード
87Key、77Keyの2タイプから選択可能。
小型ボディにタッチパッドを内蔵した省スペース設計。
破格!6.5インチ小型モニタ
LEDバックライト搭載、650cd/㎡の超高輝度を実現

コネクタ・フード

IEEE1284(MDR)フード

2009.05.18UP

ここがすごい!
EMI対策フードを、汎用フードと同等価格でお買い求め頂けます!
IEEE1284(MDR)フード

接続用のジャックスクリューネジと、ワンタッチクックが同封されていますので、購入後にお好きな方をお選び頂けます。また、一方をジャックスクリュー、一方をワンタッチロックにする事も可能ですので、特にアングルタイプをご利用の際に、便利にお使い頂けます。

一緒に使うと効果的

IEEE1284(MDR)ハーフピッチコネクタ
住友3M社製のEMI対策コネクタをご用意

ミスミオリジナルMMSコネクタ

2009.05.18UP

ここがすごい!
当社取り扱いの従来品から、約30%OFFの価格でお求め頂けます!
ミスミオリジナルMMSコネクタ

・MIL規格MIL-C-5015準拠
・ストレート,アングル,中継,パネルマウント,ケーブルクランプで、253商品をご用意
・一部、販売開始時期が異なりますので、詳しくは商品ページの発売日をご覧下さい。

一緒に使うと効果的

ミスミオリジナルMMSケーブルクランプ
ハンダ部、ケーブルの保護に、お買い求め頂くと便利な商品です。
ミスミオリジナルMMSゴムブッシング
ケーブルクランプの内径調節が必要な際に、追加でお求め下さい。

スイッチ・スイッチボックス

スイッチ

2009.05.18UP

ここがすごい!
854点の豊富な品揃え!しかも8割が在庫品です!
スイッチ

品揃え豊富・安い・早い!
・非常停止、押しボタン、セレクタ、表示灯、ブザー、トグル、ロッカを取揃え
・よりお求めやすい価格を実現
・在庫品は最短当日出荷~

カテゴリー一覧はこちら

一緒に使うと効果的

アルミ製FAスイッチボックス
作業性抜群!フタが回転して開く、新機構のアルミボックス

スイッチボックス

2009.05.18UP

ここがすごい!
作業性抜群!フタが回転して開く、新機構のアルミボックス
スイッチボックス

・フタがカシャッ!と回転して開く新機構
・開閉作業工数を他社従来品比1/4に短縮
・作業性も大幅にアップ
・アルミだから軽量でデザイン性も抜群
・こんなに高機能で、510円~の低価格を実現

カテゴリー一覧はこちら

一緒に使うと効果的

スイッチ
854点の豊富な品揃え!しかも8割が在庫品です!

ディスプレイ

ディスプレイ

2009.05.18UP

ここがすごい!
6.5/8.4/10.4インチ小型ディスプレイ!!
長期供給保証(5年)
ディスプレイ

・FA業界初!! LEDバックライト採用!!!
・国内ブランド液晶パネル搭載
・安心のMade in JAPAN
・従来比最大40%値引き

商品詳細はこちら

一緒に使うと効果的

専用ACアダプタ
丸端子接続のACアダプタ
ディスプレイスタンド
低価格な1面スタンド!!

ディスプレイ・アーム

アーム

2009.05.18UP

ここがすごい!
ディスプレイアームの定番!!
省スペース・低価格モデル登場!!
アーム

・耐荷重最大30kg
・固定・可動タイプの選択可能
・取付先も壁面/アルミフレーム/支柱から選択

商品詳細はこちら

カメラ・レンズ

カメラ

2009.05.18UP

ここがすごい!
低価格アナログカメラ!!
40万画素 29,000円
カメラ

・ビデオ出力のアナログカメラ
・カメラ/レンズ/ディスプレイのセットで10万円を切ります!!

商品詳細はこちら

一緒に使うと効果的

CCTVレンズ
低価格なCCTVレンズ!!
ディスプレイ
ビデオ入力対応小型ディスプレイ
WebOrderSystem(WOS)
ユーザ急増中!WEB設計ボックス
 


ページトップへ戻る