(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000228 バスケット搬送チェーンコンベヤ

モータの飛び出さないチェーンコンベヤ

バスケット搬送チェーンコンベヤ

六角支柱

六角支柱
商品名六角支柱-片端おねじ片端めねじ
型番SLSBG19-48-M10-N8
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

工具での締付けがしやすい為

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■六角支柱(片端おねじ片端めねじタイプ)

材質表面処理
SS400-
四三酸化鉄皮膜
無電解ニッケルメッキ
三価クロメート(黒色)
SUS304-

■サイズ展開と各部寸法

二面幅六角部分長さ
(指定0.5mm単位)
おねじ(並目)・めねじ(並目)それぞれ選択
22.6345681012162024
58-50----------
615-50----------
720-150----------
820-250---------
1025-350---------
1225-400--------
1330-400--------
1435-500-------
1735-500--------
1945-500-------
2455-600-------
2765-700------
3080-800-----
3280-800-----

ページトップへ戻る

玉軸受ユニット

玉軸受ユニット
商品名玉軸受ユニット -鋳物製フランジタイプ-
型番HDH15
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

厳密な仕上面でなくても取付可能で調整が容易なため選定

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■玉軸受ユニット(ひしフランジタイプ)

構成部品材質
ハウジングFC200
軸受SUJ2
ゴムシールニトリルゴム(NBR)
止めねじSCM435

■サイズ展開と各部寸法

軸穴径
(mm)

(mm)

(mm)
φ1211360
φ15
φ17
φ20
φ2513068
φ3014880
φ3516190
φ40175100
φ45188108
φ50197115

ページトップへ戻る

速度・荷重(負荷情報)

■玉軸受ユニット(ひしフランジタイプ)の定格荷重

軸穴径
(mm)
基本定格荷重
Cr(動)kNCor(静)kN
φ1212.8 6.6
φ15
φ17
φ20
φ2514.0 7.9
φ3019.6 11.3
φ3525.9 15.4
φ4029.3 17.9
φ4533.0 20.5
φ5035.5 23.2

ページトップへ戻る

IDEA NOTE ギヤヘッド

直交軸、中空軸タイプを使用することによりモータの外側への出っ張りを無くした

IDEA NOTE 搬送高さ微調整

コンベヤ側板に長穴を持つアングルを足として取り付けることにより、搬送面の高さの微調整ができる

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • バスケット搬送チェーンコンベヤの部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • 目的:ワークの入ったバスケットの搬送
    動作:バスケットをチェーンコンベヤにて搬送する

対象ワーク

  • 形状:バスケット
  • 外形寸法:W300×D210×H300[mm]
  • 質量(ワーク込):5[kg]

特徴

動作仕様・寸法

  • 外観寸法:W860×D334×H270[mm]
  • 搬送速度:60[mm/s]

必要精度・荷重

  • 搬送荷重:120[N]

主要部品の選定根拠

  • 速度:60[mm/s]で12[kg]を搬送するため40[W]、1/120のモータを選定
    (起動トルク:TM=0.3[N・m],許容慣性モーメント:JM=19x10⁻²[kg・m²])

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • 負荷トルクと慣性モーメントからモータ仕様を検証する
  • 負荷トルク:Tの確認
    • 条件値:チェーンとワークの質量:P=12[kg]、スプロケット径:D=98[mm]
      効率:η=0.9、摩擦係数:μ=0.3
      ギヤヘッドの効率:ηG=0.54、ギヤ比:N=120
    • 摺動部の駆動力:F=P×g×μ=12×9.8×0.3=35.3[N]
    • T=F×D/(2×η)=35.3×98×10⁻³/(2×0.9)=1.92[N・m]
    • モータ軸でのトルク:T1=T/(N×ηG)=0.4/(120×0.54)=0.006[N・m]
      安全率2として T2=0.006×2=0.012[N・m]<0.3[N・m]=TM
  • 慣性モーメント:Jの確認
    • チェーンとワーク:JT=12×{π×98×10⁻³/(2π)}²=2.8×10⁻²[kg・m²]
    • スプロケット、軸:JS=1/8×(98×10⁻³)²×4=0.5×10⁻²[kg・m²]
      合計 J=JT+JS=3.3×10⁻²[kg・m²]<19×10⁻²[kg・m²]=JM

構造の作り込みと設計の勘所

  • テンションシャフトにタップ穴をあけ、ねじを突っ込み、そのねじを引っ張ることによりテンションを調整できるようにした
  • 検索コード:#UL228

部品リスト

バスケット搬送チェーンコンベヤ 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 皿ばね 皿ばね SRBN25-A 4
2 ストリッパボルト ストリッパボルト MSB12-25 4
3 ストリッパボルト ストリッパボルト MSB12-10 1
4 六角支柱 六角支柱 SLSBG19-48-M10-N8 1
5 六角支柱 六角支柱 SLSBH17-35-F50-M8-N6 2
6 チェーンガイド チェーンガイド LGTS40-590-K4-P160 2
7 C形止め輪(軸用) C形止め輪(軸用) STWN25 2
8 玉軸受ユニット 玉軸受ユニット HDH15 2
9 ベアリング ベアリング SB6905ZZ 4
10 平行キー 平行キー KES5-25 3
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • バスケット搬送チェーンコンベヤの部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

同じ機能(目的/工程)のユニット事例

ページ - / -

ページトップへ戻る