(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000646 可変抵抗器の検査治具

ベルトで挟み込みと摩擦を利用した連続回転

IDEA NOTE ツマミの回転駆動

ツマミを回転させるベルトの動きをステッピングモータで駆動・制御

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 可変抵抗器の検査治具の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・用途

  • 可変抵抗器のボリュームツマミ回転耐久テストを行う

動作・操作性

  • 可変抵抗器を別途置き台にセットする
  • シリンダを用いてツマミをベルトで挟む
  • モータ回転とベルトの摩擦によりツマミを繰返し正逆回転動作を行う
  • 機構部は検査測定機器に別途固定する

対象ワーク

  • 形状種類:可変抵抗器:ツマミ
  • 外形寸法:φ60[mm]
  • 材質:PP(ポリプロピレン)
  • 質量:0.03[kg]

特徴

動作仕様

  • 外観寸法:W418×D155×H165[mm]
  • ストローク:75[mm]
  • 速度:ツマミの回転数:r≒55[rpm] 以下を想定
  • 荷重:必要ツマミ把持力:0.5[N](想定)

主要部品選定理由

  • 部品:エアシリンダ
  • 理由:自動制御

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • エアシリンダ選定
    • シリンダで動かす物の荷重:0.62[kg]×g=6.076[N]
    • シリンダボア径:Φ8[mm]
    • 使用圧力:0.25〜0.4[MPa]
    • 負荷率:0.5
    • 初張力:Ti=67[N](カタログ値)
    • 補正係数:Y=11.8(カタログ値)
    • ベルト長さ
      Lp1=375.92[mm](モータ)
      Lp2=309.88[mm](シリンダ)
    • スパン長さ:t=√(c²-((Dp-dp)²/4)
      t1=117[mm](モータ)
      t2=110[mm](シリンダ)
      ツマミを挟み込むベルトの初張力(シリンダへの反力)を算出
      ベルトのたわみ:δ=0.016t
      たわみ中央に必要な荷重:Td=(Ti+((t×Y)/Lp))/16
      Td1=(67+((117×11.8)/375.92))/16=4.417[N](モータ)
      Td2=(67+((110×11.8)/309.88))/16=4.449[N](シリンダ)
      より、Td=4.4[N](想定)から
      正逆繰返し回転及び滑り(伝達効率≒0.8)を考慮して
      ツマミを挟む荷重(必要把持力):F1[N]≧ Td とした場合
      F1=シリンダ推力(断面積(113.097[mm²])×0.25〜0.4×0.5)×0.8
      =11.31〜18.1≧ 4.4[N] 
      把持力がたわみ中央に必要な荷重の約2.5〜3.6倍余裕があるが
      部品精度、組立誤差、動作精度の影響による摩擦抵抗低下を考慮して採用

構造の作り込みと設計の勘所

  • 使用条件毎に圧力及び動作調整が必要
  • ベルトの摩擦力を利用してツマミにモータの回転を伝動する

技術計算リンク

  • 検索コード:#UL646

部品リスト

可変抵抗器の検査治具 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ MGCLF12-75 1
2 シリンダ用センサ シリンダ用センサ MD13L1 2
3 スピードコントローラ スピードコントローラ SPSNL6-M5 2
4 タイミングプーリ タイミングプーリ ATP11XL050-B-P6 1
5 フランジ付歯付アイドラー フランジ付歯付アイドラー AATF22XL050 4
6 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSM10-8-5 4
7 ファインUナット ファインUナット FUNT8 4
8 金属縦ガイドローラ 金属縦ガイドローラ TGRA20-20 2
9 タイミングベルト タイミングベルト TBN148XL050 1
10 タイミングベルト タイミングベルト TBN122XL050 1
11 ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト ばね座金・平座金組込六角穴付ボルト SCBS4-12 8
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 可変抵抗器の検査治具の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る