(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000492 水切りブロー揺動機構

ノズル搖動により均一なエアブロー

水洗浄されたワークを搖動するエアノズルにより水切りし、水はタンクで回収する機構

IDEA NOTE エアブローノズルの搖動機構

均一にエアブローする為、クランクとリンク機構を使用した搖動でノズルを水平動作させる

IDEA NOTE 水の飛散防止の為、タンク上部を昇降

エアブロー時にタンク上部を上昇させて、周囲への水の飛散を最小限にしている

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 水切りブロー揺動機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

事例動画(クリック再生、ダブルクリックで拡大)

仕様

目的・動作

  • 製造ラインでのエアブローによる自動水切り

環境・操作性

  • 水洗浄されたワークを搖動するエアノズルにより水切りし、水はタンクで回収する
  • タンク上部は上昇してエアブロー時に水の飛び散りを防止する
  • 洗浄するワークを別途機構にてチャックして搬送する

対象ワーク

  • 樹脂カップ
  • サイズ:L55×W40×t30[mm]

特徴

動作仕様・寸法

  • ブローノズルストローク:75[mm]
  • ブローノズル移動速度:250[mm/sec](インバータにて変更可能)
  • 外観寸法:W638×D333×H296[mm]

必要精度・荷重

  • ワーク質量:31[g]

主要部品の選定根拠

  • モータ
    • 設計動力値に十分耐えられるモータの選定

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • モータ(ギアヘッド込)の許容トルクと比較し選定する
    • クランク角速度:ω=1.667[rad/s]
      可動部重量:m=29.4[N]
      クランク長さ:r=37.5[mm]
      連結シャフト長さ:L=152.5[mm]
      リニアガイド部摩擦係数:μ=0.05
    • クランク最大慣性力
      F1=(m/g)・r・ω²(1+ρ)、ρ=r/L =37.5/152.5=0.246 より
      =(29.4/9.8)×0.0375×1.667²(1+0.246)
      =0.390[N]
    • ノズル可動力
      F2=m・μ=29.4×0.05 =1.47[N]
    • 総負荷トルク
      T=(F1+F2)・r
      =(0.390+1.47)×0.0375
      =0.07[N・m]
    • モータ(ギアヘッド込)の許容トルク(3.23[N・m])と比較
      3.23>0.07 よってOKとする

構造の作り込みと設計の勘所

  • 均一にエアブローする為に、制御によるノズルを搖動させる機構
  • 水が飛散する事を防止し、回収する為のタンク構造

技術計算リンク

  • 検索コード:#UL492

部品リスト

水切りブロー揺動機構 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ MGCLB20-50 1
2 シリンダ用センサ シリンダ用センサ MD14L1 2
3 スピードコントローラ スピードコントローラ SPSNL6-1 2
4 リニアガイド リニアガイド SSE2BLZ13-160 2
5 平行キー 平行キー KESS5-15 2
6 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 MJBULS6 4
7 ノックピン ノックピン MSH4-10 2
8 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSS12-8-3 1
9 ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング PHSOSM8 1
10 リーマボルト リーマボルト SRMB8-38 1
11 ベアリング用スペーサ ベアリング用スペーサ CLBPS8-11-5.0 1
12 小径玉軸受 小径玉軸受 SFL698ZZ 2
13 六角穴付止めねじ 六角穴付止めねじ MSSU4-5 2
14 平行キー 平行キー KEDS4-10 1
15 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSS20-8-5 4
16 フラットエアノズル フラットエアノズル AFTC7 4
17 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 MSSB6-1 4
18 スロットルバルブ スロットルバルブ SEJC6-2 4
19 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSS12-8-2 1
20 ロッドエンドベアリング連結棒 ロッドエンドベアリング連結棒 SLBGF8-90 1
21 ベアリングホルダセット ベアリングホルダセット SBGRR6001ZZ 1
22 玉軸受ユニット 玉軸受ユニット HBRSX15 2
23 ローラフォロア ローラフォロア NARTRV8 2
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 水切りブロー揺動機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る