(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000460 シャッター機構

1シリンダでシャッター2枚同時開閉を行う

エコノミーシリーズ特集

1シリンダでシャッター2枚同時開閉を行うシャッター機構

IDEA NOTE 1シリンダによる2枚シャッター同期開閉動作

2枚のシャッターを同時開閉させて、平行工程の仕切りコントロールができる

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • シャッター機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • コンベヤラインの工程において、工程別に搬送区分けをする

環境・操作性

  • シリンダの昇降動作を利用したシャッター開閉機構
  • 通常時はスライドカバーが上昇して開放する
  • 送り先のメンテナンスなどを実施する際に下降して閉鎖する

対象ワーク

  • 形状種類:円柱
  • 材質:POM
  • 外形寸法:φ380×H80[mm]
  • 質量:12.8[kg]

特徴

動作仕様・寸法

  • 外観寸法:W1990×D126×H855[mm]
  • シリンダストローク:125[mm]

必要精度・荷重

  • 2枚のシャッターを昇降できるシリンダ推力:16[N]以上

主要部品の選定根拠

  • 2枚のシャッターを同時に昇降動作させて開閉できるシリンダの選定

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • 2枚のシャッターを上下方向に同時開閉可能かシリンダを検証
    • 条件値:
      スライドカバー質量:m1=0.5[kg]
      カバープレート質量:m2=0.01[kg]×4[枚]=0.04[kg]
      ワイヤジョイント質量:m3=0.027[kg]
      ワイヤ質量:m4=0.016[kg]
      ワイヤブラケット質量:m5=0.177[kg]
      シリンダスライドガイド質量:m6=0.088[kg]
    • 総質量:M
      M=2×m1+2×m2+2×m3+2×m4+m5+2×m6
        =2×0.5+2×0.04+2×0.027+2×0.016+0.177+2×0.088
        =1.52[kg]
    • シリンダに取り付く負荷荷重
      1.52[kg]×9.8[m/s²]=14.9[N]
    • シリンダ推力
    • 条件値:
      シリンダチューブ内径:D=φ16[mm]
      負荷率:0.5
      使用圧力:0.5[MPa]
    • シリンダ推力=負荷率×使用圧力×チューブ内径断面積
              =0.5×0.5[MPa]×(π/4×16²) [mm²]
              =50.3[N]
      シリンダ推力=50.3[N]>14.9[N]=負荷荷重
      よって、成り立つ

構造の作り込みと設計の勘所

  • アルミフレームの側面にスライドレールを取り付けることで、シャッター及びシリンダの回転を抑制しスムーズに開閉動作をさせる
  • 検索コード:#UL460

部品リスト

シャッター機構 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 アルミフレーム アルミフレーム HFS8-4040-780 2
2 アルミフレーム アルミフレーム HFS8-4040-855 4
3 アルミフレーム アルミフレーム HFS8-4040-455 2
4 アルミフレーム アルミフレーム HFS8-4040-270 1
5 突起付ブラケット 突起付ブラケット HBLFSNM8 24
6 Tナット Tナット HNTT8-8 58
7 六角穴付ボルト 六角穴付ボルト CBM8-20 48
8 ガイドローラ ガイドローラ VMRP50-9 4
9 ベアリング押えピン ベアリング押えピン BGPM10-14-L20 4
10 ベアリング用スペーサ ベアリング用スペーサ CLBUM10-14-4 4
11 座金組込六角穴付ボルト 座金組込六角穴付ボルト CBST4-10 8
12 座金組込六角穴付ボルト 座金組込六角穴付ボルト CBST8-15 8
13 スライドレール スライドレール HRLFLJ3-275 4
14 スライドレール スライドレール HRLFLJ3-180 2
15 スライドレール用コネクタ スライドレール用コネクタ HRLCN8-275 4
16 スライドレール用コネクタ スライドレール用コネクタ HRLCN8-180 2
17 Tナット Tナット HNTT8-6 48
18 座金組込六角穴付ボルト 座金組込六角穴付ボルト CBST6-15 24
19 リンクケーブル リンクケーブル CWW1.2-M04-P04-120 4
20 リンクケーブル リンクケーブル CWW1.2-M04-P04-730 2
21 座金組込六角穴付ボルト 座金組込六角穴付ボルト CBST8-20 2
22 座金組込六角穴付ボルト 座金組込六角穴付ボルト CBST5-12 2
23 座金組込六角穴付ボルト 座金組込六角穴付ボルト CBST4-8 2
24 座金組込六角穴付ボルト 座金組込六角穴付ボルト CBST3-10 4
25 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSM8-3-1 8
26 金属カラー 金属カラー FTCLB-V3-D5-H10-T2-L11 8
27 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSB8-5-2.5 4
28 金属ワッシャ 金属ワッシャ FWSSB-D8-V5-T1.3 4
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • シャッター機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る