(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000387 カバー脱着機構

前後左右にベアリング配置しガイドしながら挿入可能

前後左右にベアリング配置しガイドしながら挿入可能なカバー脱着機構

IDEA NOTE ベアリングを使用し、ガイドしながら挿入

前後左右にベアリング配置し、ガイド溝に沿わせることでなめらかかつ確実にカバーを定位置に挿入

IDEA NOTE ベアリングの配置を変える事で干渉を回避

均等にカバーを保持する為に上下区間に3点に配置するが、まっすぐ上から取付ける場合を考慮し、干渉をさける為に段違いに配置

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • カバー脱着機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • 内部に一定の清浄度が必要な空間またはBOXで、上下昇降するカバーの保持を誘い込みブロックで行い、ベアリングに当ててなめらかに誘い込みながら挿入する
  • 誘い込み時にある程度のパッキン圧縮を同時に行い、誘い込みによる取付のみで清浄度を保持させる構造

環境・操作性

  • 気密性を維持する密閉機構
  • 清浄を必要とする保管庫等の扉として適用、頻繁に開閉する扉ではない
  • 勝手に開けられては困るような場合に適用
  • 工場に備え付けのクレーンで吊り下げた状態で作業者のクレーン操作により、取り付け・取り外しを行う

特徴

動作仕様・寸法

  • 外観寸法:W3114×D390×H2393[mm]
  • 角パイプ寸法:□60×t3[mm]
              60×40×t2[mm]

必要精度・荷重

  • 扉フレーム:87[kg]、パネル:281[kg]
    扉パネル=87[kg]+281[kg]=368[kg]

主要部品の選定根拠

  • ベアリング
    • パッキンの反力に対するベアリング荷重
  • アイボルト
    • 扉重量吊り下げに対し十分な安全率を有する

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • 負荷荷重に対してベアリング、アイボルトの強度が十分であることを検証する
  • ベアリング
    • カバーとパッキンの接触面積:A=2313[cm²]
      パッキンの7%圧縮荷重(参考):Fc=0.0284[N・cm²]
    • パッキンの反力は:F=Fc・A=0.0284×2313=65.69[N]
      カタログより
      ベアリングの許容荷重:F=245×6=1470[N]
      1470[N]>65.69[N] よって、成立
  • アイボルト
    • 吊上げ対象物荷重:F=368×9.8=3606[N]
      アイボルトM20の使用荷重:6180[N]、許容荷重:6180×3=18540[N]
      安全率:S=18540/(3606/2)=10.28
      ※JIS B 1168による

構造の作り込みと設計の勘所

  • ベアリングを前後左右方向に配置しベアリングガイドブロックに誘い込みを付けることでガイドしながら確実にカバーを定位置に挿入できる構造
  • カバーとフレームの間にパッキンを入れ、ある程度圧縮することで気密性を確保
  • カバーはパイプ材溶接フレームにt5板を断続溶接し、溶接ビードの無い箇所はコーキングを施し、スキマを埋める構造
  • 前後カバーを取り付ける際に、パッキンを潰さず、その後エンプラベアリングが接続プレートの勾配を滑るときにパッキンが圧縮される構造
  • 検索コード:#UL387

部品リスト

カバー脱着機構 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 エンプラベアリング エンプラベアリング EBHS40 6
2 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSS10-8-4 6
3 ブラケット付エンプラベアリング ブラケット付エンプラベアリング ERNH24 6
4 低頭六角穴付ボルト 低頭六角穴付ボルト CBSST6-10 12
5 角ひも 角ひも RBKWSS15-3M 4
6 アイボルト アイボルト CHIC20 2
7 丸棒取手 丸棒取手 UWANS12-188-75 2
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • カバー脱着機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

同じ機能(目的/工程)のユニット事例

ページ - / -

ページトップへ戻る