(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000330 穴測定ピン

ワンロケーションで3種類の検査

ワンロケーションで穴の位置度、座面の距離、座面の大きさの3種類の検査が可能

IDEA NOTE ダイキャストワークの簡易位置決め

ワークの外形に精度が出ていないため、ワーク穴をテーパー可動ピンユニットで位置決めし、容易にワークがセットできる

IDEA NOTE 挿入穴の工夫

検査ピン挿入穴を中央穴と長穴ニガシにすることで3種の検査治具に対応

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 穴測定ピンの部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • 検査治具をそれぞれ差し替え測定
    • 検査治具1:穴の位置度
    • 検査治具2:座面の距離
    • 検査治具3:座面の大きさ
  • 動作仕様
    • 1. ワークセット
    • 2. 検査治具を選定する
    • 3. 検査治具をブラケットの穴に挿入し検査する

環境・操作性

  • 操作性
    • 検査治具1:測定穴にシャフト先端部が挿入できるかで合否判定する
    • 検査治具2:ボール付き測定子をワークに押し当て、ダイヤルゲージの針の振れ幅の数値を確認することで合否判定する
    • 検査治具3:ザグリ面検査ソケット先端の短い方が通り、長い方(印付)が通らないことで合否判定する

対象ワーク

  • ワーク:ダイキャスト部品
  • 外形寸法:φ270×H150[mm]
  • 質量:3.9[kg]

特徴

動作仕様・寸法

  • 外観寸法
    • 検査治具1,3:L485×W500×H295[mm]
    • 検査治具2:L570×W500×H210[mm]

必要精度・荷重

  • 検査公差:±0.1[mm](想定)

主要部品の選定根拠

  • テーパ可動ピンユニット
    • 高精度な同軸度のピンを選定
    • 穴径のバラツキに対しぴったりフィットし、ガタが出にくい事から選定
  • 基準ブロック
    • 高精度な高さのブロックを選定

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • テーパ可動ピンユニットでワークが持ち上がらないかを検証する
    • 条件値:
      ワーク重量:m=38.2[N]
      ばね定数:k=1.8[N/mm]
      min荷重:F1=6.3[N]
      たわみ量:x=1[mm]
    • テーパ可動ピン持ち上げ荷重:F2=F1+k・x より
      F2=6.3+1×1.8=8.1[N]
      2個使用により
      8.1×2=16.2[N]≦38.2[N]=m よって、ワークは持ち上がらない

構造の作り込みと設計の勘所

  • ワーク外形はダイキャストであり、精度が出ていない。そのため、下部のピン穴及び下面の切削加工部を基準として位置出ししている
  • 検査治具1において、測定ピン径の決め方は購入品及び加工品の公差を考慮し、実際のNGマスターとOKマスター検査した後、どの加工公差の測定ピンを使用するか決定する
  • 検索コード:#UL330

部品リスト

穴測定ピン 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 基準ブロック 基準ブロック KKB20 4
2 テーパ可動ピンユニット テーパ可動ピンユニット PICP6 2
3 ノックピン ノックピン MSC5-20 2
4 六角支柱 六角支柱 NLMN17-80-M5 2
5 ダイヤルホルダ ダイヤルホルダ DGHL1 1
6 六角穴付止ねじ 六角穴付止ねじ MSSFS4-5 3
7 金属ワッシャ-精密級- 金属ワッシャ-精密級- WASB25-6-5 2
8 六角支柱 六角支柱 LSBWRK10-100 4
9 丸棒取手 丸棒取手 UWANK12-188-40 2
10 ばね座金・座金組込六角穴付きボルト ばね座金・座金組込六角穴付きボルト CBST5-20 4
11 ばね座金・座金組込六角穴付きボルト ばね座金・座金組込六角穴付きボルト CBST8-20 4
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 穴測定ピンの部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る