(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000329 内径芯ズレ測定ゲージ

ワンタッチ測定子出入り機構

加工後のダイキャストワークの内径公差と振れが規格値内であるかを確認するための治具

IDEA NOTE 測定子が出入りし測定穴の入口が穴径よりも小径に対応する機構

測定子をインデックスプランジャ(ノック式タイプ)のワンプッシュ仕様にすることで小径部を避けたり測定位置に戻すことが出来る

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 内径芯ズレ測定ゲージの部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • 加工後のダイキャストワークの内径公差と振れが規格値内であるかを確認する為の治具
  • ワークにあるピン位置に対する測定穴の振れと内径公差を測定
  • 別途マスターを作成し、測定基準を決める(公差:全周指示値とマスターとの比較、振れ:全周測定による振れ)
  • 中央にブッシュを圧入したベースプレートをワークにセットした後、測定子を固定しているプレートを挿入セットする
  • インデックスプランジャのピンON/OFFにより測定子を出入させ、ON状態時に測定ゲージの挿入が可能

環境・操作性

  • ワークに測定ゲージをセットし、二面幅を利用し手動で回転させる機構
  • 測定ゲージが装置に組み込まれている為、作業者は測定時に回っている測定ゲージのデジタル表示を追跡しながら確認する必要がある
  • 測定時にワークにかかるばね荷重はおよそ4.5[N]、測定子先端がSR形状で十分に滑らかなのでワークを傷つけることはない

対象ワーク

  • 形状種類:ダイキャスト部品(ピンはワークに圧入されている)
  • 外形寸法:φ200×H80[mm]
  • 質量:1.5[kg]

特徴

動作仕様・寸法

  • 検査内径:φ60[mm]
  • ワーク最小径部寸法:φ54.4[mm]
  • インデックスプランジャストローク:5[mm]
  • 圧縮ばねたわみ:7[mm]
  • 外観寸法:W140×D230×H162[mm]

必要精度・荷重

  • 測定公差
    • 内径:φ60 +0.05/0[mm],振れ:0.05[mm]
  • ばね荷重
    • ストローク:6.8[mm]で7.8[N]以下

主要部品の選定根拠

  • 圧縮ばね
    • 手で圧縮出来るばね荷重のものを選定
  • デジタルゲージ
    • 精度:0.02[mm]
    • 測定範囲:5.0[mm]
    • 出力方法:液晶表示
    • 仕様を満たしているので選定
  • インデックスプランジャ
    • ボデー(樹脂)強度を単体でテストし検証後、使用

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • ばね荷重、操作荷重が妥当であるかを検証する
  • 圧縮ばね
    • 仮選定仕様、ばね定数:k=1.0[N/mm]、自由長:L=20[mm]
      最大荷重:F=7.8[N]
    • 動作時ばねたわみ量:x=6.8[mm]なので、F=k・xより
       F=1.0[N/mm]×6.8[mm]=6.8[N]<7.8[N]より成立する
  • 操作荷重
    • F=動作時ばね荷重+インデックスプランジャ内蔵ばね荷重
      F=6.8+3.0=9.8[N]
      成人の作業者が操作する上では問題ないレベル

構造の作り込みと設計の勘所

    • ベースプレート中央のブッシュ部は耐摩耗性を考慮し焼入れとし、ベースプレートに圧入し、一体化している
    • 測定子が測定側にある時、挿入・取出しするとゲージが壊れる恐れがあるので操作マニュアル等にその旨を記載し、徹底することが必要。又はインデックスプランジャと測定子の状態説明を治具に貼り付ける
    • 加工形状が複雑なワークのため、マスターは単純形状で、実機同様のセッティングができるものを実ワーク使用にこだわらず精度良く製作するのが望ましい

技術計算リンク

部品リスト

内径芯ズレ測定ゲージ 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 インデックスプランジャ インデックスプランジャ PMXPB10 1
2 ダイヤルホルダ ダイヤルホルダ DGHL1 1
3 ヒンジピン ヒンジピン SHCCG5-28.2 1
4 無給油ブッシュ 無給油ブッシュ MPBZ5-8 2
5 丸線コイルスプリング WL8-20 1
6 外ねじ式ストリッパボルト 外ねじ式ストリッパボルト SMSBF5.5-L30.5-F7 1
7 ノックピン ノックピン MS3-8 2
8 六角穴付止ねじ 六角穴付止ねじ MSSK3-6 1
9 金属カラー 金属カラー WSSS12-5-1 2
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 内径芯ズレ測定ゲージの部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る