(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000218 板ばねによる微調整機構

板ばねを使ったスライド調整

板ばねによる微調整機構

調整ねじセット 六角穴付タイプ

調整ねじセット 六角穴付タイプ
商品名調整ねじセット 六角穴付タイプ L寸指定
型番ANBS6-20
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

板ばね押さえ用のピンとして、先端球の形状が適当

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■調整ねじセット(六角穴付タイプ)

調整ねじ材質硬度表面処理
細目S45C45-50HRC無電解ニッケルメッキ
三価クロメート
SCM43550HRC-
SUS304
SUS420J245HRC-
並目S45C45-50HRC無電解ニッケルメッキ
三価クロメート
SCM43550HRC-
SUS304
SUS420J245HRC-

■サイズ展開と各部寸法

ねじ径(mm)ねじ長さ
10152025303540455060708090100120
3--------
4-----
5-----
6------
8-------
10-------
12-------
16------
20-------

ページトップへ戻る

支柱クランプ 異径平行穴ピッチ選択

支柱クランプ 異径平行穴ピッチ選択
商品名支柱クランプ 異径平行穴ピッチ選択
型番KKQT20-15-40
特徴2本のスタンド用支柱を並べて固定できます
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

2本の平行シャフトをアセンブリするのに適当である為

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■支柱クランプ(異径平行穴ピッチ選択タイプ)

材質表面処理付属品
SS400四三酸化鉄皮膜六角穴付ボルト

■サイズ展開と各部寸法

大径穴径小径穴径穴ピッチ
15202530405075100150
108------
1210-----
15-----
2015-----
25-----
3020-----
3525-----

ページトップへ戻る

精度情報

■支柱クランプの精度

大径穴径大径穴径公差
(H7)
小径穴径小径穴径公差
(H7)
10+0.015
       0
8+0.015
       0
12+0.018
       0
10
15
20 +0.021
       0
15+0.018
       0
25
3020+0.021
       0
35+0.025
       0
25

穴の平行度:0.05

ページトップへ戻る

IDEA NOTE スライド軸を微動させる

スライド軸の両端に板ばねを使用し、板ばねをたわませる事でスライド軸を微動させる

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 板ばねによる微調整機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • 目的
    • 製品の外観検査の検査範囲の調整を行う時、横方向の外形寸法を変えずに微調整する
  • 動作
    • スライド軸の両端に板ばねを使用し、板ばね円弧外側から調整ボルトにより板ばねを押し出すことにより、スライド軸が移動する。これにより、スライド時に支柱クランプによって固定されている検査カメラの光軸を微調整する
      その後、反対側より調整ねじを板ばねに当てスライド軸を固定する

対象ワーク

  • 形状:実装プリント基板
  • 外形寸法:W80×D80×H12[mm]
  • 質量:40[g]

特徴

動作仕様・寸法

  • 最大微調整量:1.6[mm]
  • 外観寸法:W100×D242×H53[mm]

主要部品の選定根拠

  • 板ばねが1.6[mm]たわんでも、調整可能な調整ねじを選定

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • 板ばねがたわんでも、光軸を調整可能なねじ(ストッパボルト)長さを検証する
  • ストッパボルト選定
    • 条件値:板ばね(SUS304-CSP)の円弧長さ:L1=49.5[mm]
      板ばねのばね限界値:σ=275[N/mm²]
      板ばねの縦弾性係数:E=186000[N/mm²]、板ばねの厚さH=1.0[mm]
      板ばね固定側から調整ねじまでの円弧長さ:L2=24.75[mm]
      板ばねから調整ねじ用プレートまでの長さ:L3=11.1[mm]
      調整ねじ全長:L4=30[mm]、調整ねじ付属のナット高さ:L5=4[mm]
    • 円弧状の板ばねを直線と仮定して、片持ちばねとして扱った時のたわみσ2は、
      σ2=σ×L2²×(3×L1/L2-1)/(3×E×H)
      =275×24.75²×(3×49.5/24.75-1)/(3×186000×1.0)=1.51[mm]
      ⇒1.51[mm]たわんでも調整可能な調整ねじの長さは、
      1.51+L3<L4-L5の範囲
      1.51+11.1<30-5.4
      ⇒30[mm]でOK

構造の作り込みと設計の勘所

  • 片端の調整ねじで板ばねをたわませている時は、対面の調整ねじは板ばねに当たらないようにする
  • 検索コード:#UL218

部品リスト

板ばねによる微調整機構 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 位置決めボルト ねじ先端Rタイプ 位置決めボルト ねじ先端Rタイプ SSTCA6-50 2
2 調整ねじセット 六角穴付タイプ 調整ねじセット 六角穴付タイプ ANBS6-20 2
3 ドライブッシュ ストレート・ツバ付タイプ ドライブッシュ ストレート・ツバ付タイプ MDZF20-12 2
4 コンパクト支柱クランプ 同径・異径直交 コンパクト支柱クランプ 同径・異径直交 KLSTNR20 1
5 シャフト シャフト SFJ15-136 1
6 セットカラー 止めねじ固定 コンパクト セットカラー 止めねじ固定 コンパクト SSCCJ15-5 2
7 ドライブッシュ ストレート・ツバ付タイプ ドライブッシュ ストレート・ツバ付タイプ MDZB15-10 2
8 支柱クランプ 異径平行穴ピッチ選択 支柱クランプ 異径平行穴ピッチ選択 KKQT20-15-40 2
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 板ばねによる微調整機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

同じ機能(目的/工程)のユニット事例

ページ - / -

ページトップへ戻る