(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000212 シート送りダンサロール

シートロールの張力制御

シート送りダンサロール

セットカラー

セットカラー
商品名セットカラー ワンタッチタイプ スタンダード/取付穴 タイプ
型番WSC12
特徴簡単に素早く取り付け取り外しができます
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

レバーにより組付け作業が容易であり、頻繁に取付・取外しを行う場合、作業時間の短縮が実現可能

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■セットカラー(ワンタッチスタンダードタイプ)

材質表面処理付属品
六角穴付ボルト1本
A2017白アルマイトSUS304相当
黒アルマイト

■サイズ展開と各部寸法

内径外径
1050
1252
1555
1656
2060
2262
2565
25.465.4
3070

ページトップへ戻る

精度情報

■セットカラー(ワンタッチスタンダードタイプ)の精度

内径公差:+0.1/0

外径公差:0/-0.3

ページトップへ戻る

透明樹脂円形プレート

透明樹脂円形プレート
商品名透明樹脂円形プレート
型番ENJPY3-105-12
特徴カバーとしてご利用いただける透明樹脂の円形プレートです
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

カバーを透明にすることで、シートの残量が目視で確認可能

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■透明樹脂円形プレート

材質グレード
アクリルスタンダードグレード透明
ブラウンスモーク
制電グレード透明
ブラウンスモーク
ポリカーボネートスタンダードグレード透明
ブラウンスモーク
制電グレード透明
ブラウンスモーク
PETスタンダードグレード透明
スタンダードグレードブラウンスモーク
制電グレード透明

■サイズ展開と各部寸法

タイプ厚さ指定1mm単位
外径内径
アクリル350-4000-50
(内径≦外径-10)
5
10
ポリカーボネート3
5
10
PET1
3
5

ページトップへ戻る

ベアリングホルダ

ベアリングホルダ
商品名ベアリングホルダセット ダブル止め輪付L寸選択タイプ
型番BGRB6000ZZ-25
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

ベアリングとホルダが既に組込まれた状態のため、組立作業の時間短縮が実現可能

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■ベアリングホルダ(ダブル 止め輪付 L寸選択タイプ)

材質表面処理
ベアリングホルダ止め輪ホルダ
スチールS45Cばね用鋼四三酸化鉄皮膜
SUS304無電解ニッケルメッキ
A2017白アルマイト
ステンレス
SUS304

■サイズ展開と各部寸法

内径ベアリング品番シール長さ(選択)ベアリング取付穴
外径
8698両シールド

非接触
ゴムシール

接触
ゴムシール
253519
608253522
628253524
106800203019
6900254022
6000254026
6200304030
126801253521
6901254024
6001254028
6201304032

ページトップへ戻る

精度情報

■ベアリングホルダ(ダブル 止め輪付 L寸選択タイプ)の精度

外径ベアリング取付穴
公差(H7)
8+0.021
  0
10
12+0.025
  0

フランジ-ベアリング取付穴直角度:0.01

ベアリング取付穴-本体外径同軸度:φ0.02

ページトップへ戻る

IDEA NOTE 張力調整

ダンサロール部の重りを加減することにより張力を調整

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • シート送りダンサロールの部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • シート送り部のダンサ機構による張力制御、調整後は一定張力
    送りと巻き上げ速度が同期するとダンサは静止する

環境・操作性

  • シート状ワーク供給部に使用。 シートロールは手動で交換する

対象ワーク

  • 形状:シート
    外形寸法:W10×t0.2[mm]

特徴

動作仕様・寸法

  • ダンサストローク:100[mm]
  • 張力:2[N]

必要精度・荷重

  • ダンサロール+重りの合計:M=2~4[N]

主要部品の選定根拠

  • シートロールの最大径:D=105[mm]、モータが負荷する最大張力:F=M/2=2[N]としてモータを選定

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • 必要トルクを満たすかモータトルクを検証する
    • モータ必要トルク:T=D/2×Fより、T=0.0525×2=0.1[N・m]
      0.1×2(安全率)=0.2[N・m]<0.29[N・m]=モータトルク
      ⇒問題なし

構造の作り込みと設計の勘所

  • ダンサ機構部をシートロール径内に納まるようにコンパクトに配置
    ダンサロールの位置を上下2つのセンサで確認し、上に来たら送り出しON、下に来たら送り出しOFFにする
  • 検索コード:#UL212

部品リスト

シート送りダンサロール 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 セットカラー セットカラー WSC12 1
2 透明樹脂円形プレート 透明樹脂円形プレート ENJPY3-105-12 1
3 透明樹脂円形プレート 透明樹脂円形プレート ENJPY3-105-15 1
4 薄板ばね 薄板ばね IBNB-T0.3-H8-L20-A3.5-X3.5 1
5 ベアリングホルダ ベアリングホルダ BGRB6000ZZ-25 1
6 カップリング カップリング CPS16-6-6 1
7 六角支柱-片端おねじ片端めねじ 六角支柱-片端おねじ片端めねじ SLSBWF7-31 4
8 C形止め輪(軸用) C形止め輪(軸用) STWS10 5
9 C形止め輪(軸用) C形止め輪(軸用) STWS4 5
10 ステンレス小径玉軸受 ステンレス小径玉軸受 SB694ZZ 10
11 リニアブッシュ リニアブッシュ LMUW5 2
12 低頭六角付ボルト 低頭六角付ボルト CBSST3-8 4
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • シート送りダンサロールの部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る