(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000194 簡易構成回転パレット

安価な構成の回転パレット

簡易構成回転パレット

深溝玉軸受

商品名 深溝玉軸受 エコノミータイプ 両シールド形
型番 C6903ZZ
特徴 日本製の品質にそん色ない海外製ベアリングです。数量をまとめて使用する際にご利用下さい
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

装置の要となる回転軸受けに適当

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■深溝玉軸受エコノミータイプ両シールド形

材質:SUJ2

(呼称No.) 軸穴径 外径 全厚
C6900ZZ φ10 φ22 6
C6000ZZ φ26 8
C6200ZZ φ30 9
C6300ZZ φ35 11
C6901ZZ φ12 φ24 6
C6001ZZ φ28 8
C6201ZZ φ32 10
C6301ZZ φ37 12
C6902ZZ φ15 φ28 7
C6002ZZ φ32 9
C6202ZZ φ35 11
C6302ZZ φ42 13
C6903ZZ φ17 φ30 7
C6003ZZ φ35 10
C6203ZZ φ40 12
C6303ZZ φ47 14
C6904ZZ φ20 φ37 9
C6004ZZ φ42 12
C6204ZZ φ47 14
C6304ZZ φ52 15
C6905ZZ φ25 φ42 9
C6005ZZ φ47 12
C6205ZZ φ52 15
C6305ZZ φ62 17
C6906ZZ φ30 φ47 9
C6006ZZ φ55 13
C6206ZZ φ62 16
C6306ZZ φ72 19

*相手側推奨寸法については、商品ページをご参照下さい

ページトップへ戻る

速度・荷重(負荷情報)

■深溝玉軸受エコノミータイプ両シールド形の負荷情報

(呼称No.) 軸穴径 外径 基本定格荷重 許容回転数
rpm
(参考)
Cr(動)N Cor(静)N
C6900ZZ φ10 φ22 2.7 1.27 30000
C6000ZZ φ26 4.55 1.97 29000
C6200ZZ φ30 5.1 2.39 25000
C6300ZZ φ35 8.2 3.5 23000
C6901ZZ φ12 φ24 2.89 1.46 27000
C6001ZZ φ28 5.1 2.39 26000
C6201ZZ φ32 6.8 3.05 22000
C6301ZZ φ37 9.7 4.2 20000
C6902ZZ φ15 φ28 3.65 2 24000
C6002ZZ φ32 5.6 2.83 22000
C6202ZZ φ35 7.75 3.6 19000
C6302ZZ φ42 11.4 5.45 17000
C6903ZZ φ17 φ30 4.65 2.58 22000
C6003ZZ φ35 6.8 3.35 20000
C6203ZZ φ40 9.6 4.6 18000
C6303ZZ φ47 13.5 6.55 16000
C6904ZZ φ20 φ37 6.4 3.7 19000
C6004ZZ φ42 9.4 5.05 18000
C6204ZZ φ47 12.8 6.6 16000
C6304ZZ φ52 15.9 7.9 14000
C6905ZZ φ25 φ42 7.05 4.55 16000
C6005ZZ φ47 10.1 5.85 15000
C6205ZZ φ52 14 7.85 13900
C6305ZZ φ62 21.2 10.9 12000
C6906ZZ φ30 φ47 7.25 5 14000
C6006ZZ φ55 13.2 8.3 13000
C6206ZZ φ62 19.5 11.3 11000
C6306ZZ φ72 26.7 15 10000

ページトップへ戻る

セットカラー

商品名 セットカラー スリット 2ホール/2タップ タイプ
型番 PSCSW20-10
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

回転軸と回転体を固定する部材として、タップ付のセットカラーを選定

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■セットカラー スリット2タップタイプ

材質 表面処理 付属品
S45C相当 四三酸化鉄皮膜 六角穴付ボルト1本
無電解ニッケルメッキ 六角穴付ボルト1本
(SUS)
SUS304

ページトップへ戻る

■サイズ展開と各部寸法

軸穴径 全幅
(全厚)
外径 締結ねじ径
(並目)
取付ねじ径
(並目)
φ6 8 φ20 M3 M3
10 M4
φ8 8 φ25 M3
10 M4 M4
12 φ30 M5 M5
φ10 8 M3 M5
10 M4
12 M5
φ12 8 M3 M5
10 M4
12 M5
15 φ35 M6 M6
φ13 10 φ30 M4 M4
12 φ34 M5 M5
φ15 10 M4 M4
12 φ35 M5 M5
15 φ40 M6 M6
φ16 10 φ35 M5 M4
12 M5
15 φ40 M6 M6
φ18・φ20 10 M5 M4
12 M5
15 φ45 M6 M6
φ25 12 M5 M5
15 φ50 M6 M6
φ30 15 φ55 M6

精度情報

■セットカラー スリット2タップタイプの精度

軸穴径公差: +0.05/+0.01

外径公差: ±0.1

全幅公差: ±0.1

取付面と軸穴の直角度: 0.02以下

ページトップへ戻る

ワークガイド ストレートタイプ

商品名 ワークガイド ストレートタイプ
型番 WGHNC-17-10-10
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

安価なワーク固定部材として適当

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■ワークガイド (ストレートコンパクトタイプ)

材質 表面処理
S45C 四三酸化鉄皮膜
無電解ニッケルメッキ
SUS304 -
ポリアセタール
MCナイロン

■サイズ展開と各部寸法

厚さ 高さ
(指定1mm単位)
適用取付
ボルト径
17 20 30
10 6~10 M3
12

ページトップへ戻る

IDEA NOTE 安価・簡易構成

ベアリング、タップ付セットカラーを使用することで安価に構成

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 簡易構成回転パレットの部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • 目的
    • 樹脂ケースの外観検査
  • 動作
    • コンベヤにより搬送される外観検査用のワークパレット。コンベヤ上の検査位置で駆動ローラにより回転させられる

環境・操作性

  • 自動運転ライン

対象ワーク

  • 形状:樹脂プレート
  • 外形寸法:W65×D8×H130[mm]
  • 質量:150[g]

特徴

動作仕様・寸法

  • 検査時の回転数:12[rpm]
  • 外観寸法:φ90×H80[mm]

必要精度・荷重

  • 位置再現性:±0.3[mm]

主要部品の選定根拠

  • ワークの回転数:12[rpm]、回転パレットの外径:φ90[mm]に収まり、余裕をみたサイズのベアリングを選定

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • 負荷条件からベアリング耐久性を検証する
  • ベアリングの寿命確認
    • 条件値:ベアリング:
      C6903ZZの基本動定格荷重:Cr=4.65[kN]=4650[N]、
    • ワーク質量:M1=150[g]=0.15[kg]
    • 回転パレットのベアリングが負荷する構成部品質量:M2=400[g]=0.4[kg]
    • 重力加速度:g=9.8[m/s²]
    • ラジアル動等価荷重:Pr、ラジアル荷重:Fr、スラスト荷重:Fa、ラジアル係数:X=1、スラスト係数:Y=2.3 とすると、
    • ワークと構成部品によりベアリングにはスラスト荷重のみが作用し、ラジアル荷重:Fr=0[N]として、Fa=(M1+M2)×g=(0.15+0.4)×9.8=5.4[N]、
    • Pr=X×Fr+Y×Fa=1×0+2.3×5.4=12.4[N]、
    • 定格寿命(10⁶回転):L=(Cr/Pr)³=(4650/12.4)³=52.7×10⁶(10⁶回転)=52.7(10¹²回転)であり、十分に余裕がある

構造の作り込みと設計の勘所

  • ワーク固定部品にも購入品を使用し、図面作成費用を抑えている
  • パレットを持ち運ぶ際、固定ベースから抜けてしまう懸念があるので、留意して運ぶこと
    抜け止め対策を考慮する必要がある
  • 検索コード:#UL194

部品リスト

簡易構成回転パレット 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 深溝玉軸受 深溝玉軸受 C6903ZZ 1
2 セットカラー セットカラー PSCSW20-10 1
3 C形止め輪(軸用) C形止め輪(軸用) STWS17 1
4 ワークガイド L字型タイプ ワークガイド L字型タイプ WGLNC-20-10-10 2
5 ワークガイド ストレートタイプ ワークガイド ストレートタイプ WGHNC-17-10-10 1
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 簡易構成回転パレットの部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る