(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000101 円筒ワーク回転位置出し治具

回転位置の仮固定が可能

円筒ワーク回転位置出し治具

ローラ

商品名 ローラタップ付タイプ
型番 ROGAN60-15-30
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

回転駆動を伝達しやすいウレタンライニングを選択

ページトップへ戻る

リスク情報

伝達性を予めテストするとなお良い

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■ローラ (タップ付タイプ)

材質 表面処理 硬度
心材 (ライニング)
SUS304 - -
A5052 白アルマイト -
SUS304 ウレタン ショアA90
A5052
SUS304 ショアA70
A5052
SUS304 ショアA50
A5052

■サイズ展開と各部寸法

形状 外径 穴径(H7mm) 長さ(mm)
ストレート



クラウン
20 8 15-30(5とび)、40、50
25 8、10、12 15-30(5とび)、40、50
30 8、10、12、15 15-30(5とび)、40、50
35 10、12、15、20 20-30(5とび)、40、50
40 10、12、15、20 20-30(5とび)、40、50
50 12、15、20、25 25、30、40、50、100
60 12、15、20、25、30 30、40、50、100
80 15、20、25、30 40、50、100

ページトップへ戻る

ウレタンモールドベアリング

商品名 シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング おねじ付フラットタイプ
型番 UMBGH15-40
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

従動側ローラとしてワークにやさしく、接触面積も小さいため

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■ウレタンモールドベアリング (おねじ付フラットタイプ)

材質 硬度 ベアリング
材質 表面処理
ウレタン ショアA95 SUJ2 SUM 無電解ニッケルメッキ
SUS440C SUS303 -
SUJ2 SUM 三価クロメート
SUS440C SUS303 -
ショアA90 SUJ2 SUM 無電解ニッケルメッキ
SUS440C SUS303 -
SUJ2 SUM 三価クロメート
SUS440C SUS303 -
ショアA70 SUJ2 SUM 無電解ニッケルメッキ
ショアA50 SUJ2 SUM 無電解ニッケルメッキ
SUJ2 SUM 三価クロメート
シリコンゴム ショアA70 ライトグレー SUJ2 SUM 無電解ニッケルメッキ
SUS440C SUS303 -
制電性ウレタン ショアA90 グレー SUJ2 SUM 無電解ニッケルメッキ

■サイズ展開と各部寸法

軸穴径(mm) 外径(mm) 使用ベアリング
3 10 W683ZZA
12
4 13 W684AX50ZZ
16 624ZZ
5 16 WBC5-13ZZ
20 625ZZ
6 20 696ZZ
28 626ZZ
8 28 608ZZ
30 608ZZ
10 30 6000ZZ
40 6200ZZ
15 40 6202ZZ
45 6202ZZ
20 45 6904ZZ
55 6204ZZ
25 65 6205ZZ

ページトップへ戻る

速度・荷重(負荷情報)

■ウレタンモールドベアリングの許容荷重

軸穴径(mm) 外径(mm) ウレタン シリコン
ショアA95 ショアA90 ショアA70 ショアA50 ショアA70
3 10 38(3.8) 28(2.8) 9(0.9) 4(0.4) 7(0.7)
12 53(5.4) 34(3.5) 10(1) 6(0.6) 9.8(1)
4 13 66(6.7) 44(4.5) 13(1.3) 7(0.7) 13(1.3)
16 79(8.1) 59(6) 16(1.6) 6(0.6) 18(1.8)
5 16 79(8.1) 18(1.8)
20 102(10.4) 78(8) 20(2) 9(0.9) 24(2.4)
6 20 114(11.7) 23(2.3) 15(1.5)
28 218(22.2) 157(16) 44(4.5) 39(4) 47(4.8)
8 28 208(21.2) 42(4.3) 35(3.6)
30 - 176(18) 81(8.3) 65(6.7) 53(5.4)
10 30 94(9.6) 51(5.2)
40 - 274(28) 136(13.9) 93(9.5) 82(8.4)
15 40 122(12.4) 96(9.9)
45 - 343(35) 109(11.1) 102(10.5) 103(10.5)
20 45 130(13.3) 98(10.1)
55 - 490(50) 225(22.9) 176(18.1) 147(15)
25 65 - 750(70) 333(34) 250(25.8) 226(23)

ページトップへ戻る

デバイス取付用スタンド

商品名 デバイス取付用スタンド コンパクト・通し穴タイプ
型番 MSFSBN10-150
特徴 省スペースで設置可能なスタンドセット
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

カメラを支持するのに安価で適切

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■デバイス取付用スタンド (コンパクト・通し穴タイプ)

支柱 ブラケット
材質 表面処理 材質 表面処理
S45C高周波焼入 無電解ニッケルメッキ S45C 低温黒色
クロムメッキ
S45C
四三酸化鉄皮膜
SUS304 -
S45C高周波焼入 無電解ニッケルメッキ S45C 低温黒色
クロムメッキ
S45C
SUS304 -
S45C 四三酸化鉄皮膜 S45C 四三酸化鉄皮膜
SUS304 - SUS304 -

■サイズ展開と各部寸法

支柱径
(mm)
支柱長さ(指定1mm単位) フランジ外形 取付穴径
(mm) (mm)
6 50-150 38x20 4.5
8 50-200 38x20
10 50-250 40x22
12 50-300 46x24 5.5
15 75-350 56x29 6.6
20 75-400 63x34 6.6
25 75-450 78x41 9
30 100-450 82x46

ページトップへ戻る

精度情報

■デバイス取付用スタンドの精度

軸径 公差
(g6)
φ6 -0.004
-0.012
φ8 -0.005
-0.014
φ10
φ12 -0.006
-0.017
φ15
φ20 -0.007
-0.020
φ25
φ30

ページトップへ戻る

IDEA NOTE 回転位置を仮固定

ローラの回転軸をローレットノブを取付けたセットカラーで固定することにより回転位置の仮固定が可能

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 円筒ワーク回転位置出し治具の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • 円筒ワークの内面仕上げを検査するため回転位置を仮固定するための治具
  • ワークは手で回す(ワークが重たいので浮き上がらない)

環境・操作性

  • クランプ付セットカラー動作による回転仮固定
  • ワークの傷防止対策としてローラはウレタンゴム付
  • 左右の位置調整は手で動かして調整

対象ワーク

  • 円筒ワーク / 外形寸法:φ72×L280[mm] / ワーク質量:2[kg]

特徴

動作仕様・寸法

  • 外観寸法:W600×D120×H165[mm]

主要部品の選定根拠

  • ローラ、モールドベアリング
    • 仮固定するため、摩擦係数の高いウレタンのショアA70採用
    • 摩擦係数<ウレタン>
    • ショアA90:0.413~0.515、ショアA70:0.624~0.648、ショアA50:0.600~0.677
    • 摩擦係数<シリコン>
    • ショアA70:0.514~0.572、ショアA50:0.504~0.528

設計ポイント

構造の作り込みと設計の勘所

  • ワーク傷防止のためにウレタンゴムローラ採用
  • ローラの回転止めのためパッド付ローレットノブ採用
  • 照明不要な場所を想定しているので照明はないが、必要な場合はスタンド式照明を設置する
  • 検索コード:#UL101

部品リスト

円筒ワーク回転位置出し治具 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 ローラ ローラ ROGAN60-15-30 2
2 セットカラー セットカラー SSCMN15 1
3 深溝玉軸受 深溝玉軸受 B6002ZZ 4
4 ヒンジピン ヒンジピン SHCLSG15-73.0-E20-F35.5 1
5 樹脂ワッシャ 樹脂ワッシャ FWSJJ-D20-V15-T3 4
6 回転軸 回転軸 SSFRRA15-65.0-B5-S5-FC25-G15 1
7 ウレタンモールドベアリング ウレタンモールドベアリング UMBGH15-40 2
8 パッド付ローレットノブ パッド付ローレットノブ NOOSP5-20 1
9 アングル取手 アングル取手 UHFNS100 2
10 カメラ カメラ EMVC-CB130C3 1
11 デバイス取付用スタンド デバイス取付用スタンド MSFSBN10-150 1
12 支柱クランプ 支柱クランプ ALKCC10 2
13 支柱クランプ 支柱クランプ AQMCC10 1
14 スタンド用支柱 スタンド用支柱 SMSTAM10-150 2
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 円筒ワーク回転位置出し治具の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る