(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000246 段積みからのトレイ切り離し

トレイ切り離しレバーを切り替えることで2パターンのトレイの切り離しをする

IDEA NOTE レバーの切換え

ワーク形状(トレイの切欠き位置)違いを利用した、使用レバーの自動切換え機構(ワーク形状に沿ってレバーが引っ込む→IDEA NOTE2)

IDEA NOTE レバーの位置自己保持構造

引張りばねでレバー位置を変更するリンクにおいて、回転支点よりも荷重作用点が荷重支点から見て遠方にあるため、変更した位置を自己保持する方向に荷重が働く

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 段積みからのトレイ切り離しの部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

事例動画(クリック再生、ダブルクリックで拡大)

仕様

目的・動作

  • 供給装置(リフタ)内で混合段積みされているトレイA、Bに、レバーユニットを取付けたプレートがシリンダで前進することでレバーがワーク(トレイ)を1枚ずつ切り離しながら、かつ幅方向の位置決めを行い、別設備に移動供給する
  • その際、片方のレバーが切り欠きのあるワーク(トレイ)の壁にあたって差し込めない位置でとまり、もう片方のレバーがワークの切欠き部を通りぬけてしまうので差し込める。この機構により混合段積みトレイに対応するレバーを自動段取している
  • シリンダが後退した時にこれらのレバーをリセットするため、後退端にプレートを設置している

環境・操作性

  • ワーク(トレイ)の形状を利用した自動段取機構
  • 2種のワーク混合段積みに適用

対象ワーク

  • 形状:パネルトレーA・パネルトレーB(切欠き位置違い)
  • 外形寸法:W380×D500×H14[mm]
  • 質量:2[kg]

特徴

動作仕様・寸法

  • 外観寸法:W784×D350×H65[mm]
  • 片側ストローク:30[mm]のセンタリング

必要精度・荷重

  • ワーク停止精度:0.1[mm]

主要部品の選定根拠

  • シリンダ推力とレバーの強度

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • トレイセンタリング用押付ばねの荷重
    • ばね定数:K=0.1[N/mm]
    • 取付たわみ:4[mm]
    • 負荷たわみ:2[mm]、総たわみ:6[mm]
      F1=4×0.1=0.4[N]×2[個]=0.8[N](センタリング途中時)…①
      F2=6×0.1=0.6[N]×2[個]=1.2[N](センタリング完了時)…②
    • トレイ質量:m=0.6[kg]
    • トレイ下摩擦係数:μ=0.1
      接線力:Fo=m・g・μ=0.6×9.8×0.1=0.59[N]…③
      ①③より
      0.8[N]>0.59[N] となり、トレイがばね側寄りにあっても
      ばね反力でセンタリングすることが可能
      ②より
      センタリング完了直後は、トレイを1.2[N]の力で挟み込んでいる

構造の作り込みと設計の勘所

  • レバー切換えの支点とばねの荷重方向の位置関係により自動段取を実現

技術計算リンク

  • 検索コード:#UL246

部品リスト

段積みからのトレイ切り離し 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 無給油ブッシュ 無給油ブッシュ JZB8-15 10
2 ストッパボルト ストッパボルト PUST4-25 8
3 ケーブル付コネクタ ケーブル付コネクタ FPCN14A-C1 8
4 引張りばね用ポスト 引張りばね用ポスト SAIPOZ3-20 4
5 無給油ブッシュ 無給油ブッシュ JZF5-3 4
6 引張りばね 引張りばね AUY6-25 4
7 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 MSELL6-M5 4
8 スピードコントローラ スピードコントローラ SPJYS6 4
9 コイルスプリング WY10-15 2
10 E形止め輪 E形止め輪 NETWS6 2
11 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSM12-8-1 4
12 座金組込み六角穴付きボルト 座金組込み六角穴付きボルト SCBS5-20 12
13 リニアガイド リニアガイド SSEB10-75 8
14 マイクロフォトセンサ マイクロフォトセンサ FPML65 8
15 座金組込み六角穴付きボルト 座金組込み六角穴付きボルト SCBS3-8 16
16 座金組込み六角穴付きボルト 座金組込み六角穴付きボルト SCBS4-10 10
17 ばね座金組込六角穴付ボルト ばね座金組込六角穴付ボルト SCBZ4-12 16
18 ばね座金組込六角穴付ボルト ばね座金組込六角穴付ボルト SCBZ5-10 4
19 引張りばね用ポスト 引張りばね用ポスト SAIPOZ3-15 2
20 支点用段付ねじ 支点用段付ねじ CBD5-5 4
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 段積みからのトレイ切り離しの部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る