(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000215 板カムによる切り出し機構

 

板カムによる切り出し機構

ヒンジピン

ヒンジピン ストレート止め輪タイプ
商品名ヒンジピン ストレート止め輪タイプ
型番CCG6-10
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

溝付きピンを購入品として採用するのはコスト的にメリット有り

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■ヒンジピン(ストレート止め輪タイプ)

材質硬度表面処理付属品
S45C四三酸化鉄皮膜止め輪2コばね用鋼
40〜45HRC
無電解ニッケルメッキSUS304
40〜45HRC
メッキ硬度750HV〜硬質クロムメッキばね用鋼
メッキ厚3μm以上
SUS304SUS304
SUS440C相当45〜50HRC
45〜50HRC
メッキ硬度750HV〜
硬質クロムメッキ
メッキ厚3μm以上

■サイズ展開と各部寸法

ピン径ピン部長さ
(指定0.1mm単位)
φ2 5.0- 30.0
φ3 5.0- 50.0
φ4
φ510.0- 60.0
φ610.0-100.0
φ8
φ1015.0-100.0
φ1215.0-200.0
φ1325.0-200.0
φ14
φ15
φ1630.0-200.0
φ17
φ18
φ20
φ22
φ25

ページトップへ戻る

精度情報

■ヒンジピンストレート止め輪タイプのピン径公差(g6)

ピン径公差
φ2・φ3-0.002
-0.008
φ4-φ6-0.004
-0.012
φ8・φ10-0.005
-0.014
φ12-φ18-0.006
-0.017
φ20-φ25-0.007
-0.020

ページトップへ戻る

ステンレス溝付ベアリング

ステンレス溝付ベアリングV溝タイプ
商品名ステンレス溝付ベアリング
型番SZV6-16
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

溝付きのカムフォロアの機能を果たす部品として最適

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■ステンレス溝付ベアリング

材質:SUS440C相当

■サイズ展開と各部寸法

(mm)

軸穴径外径厚さ
3124
14
412
14
616

ページトップへ戻る

精度情報

■ステンレス溝付ベアリングの精度

V溝の振れ公差:0.03

ページトップへ戻る

速度・荷重(負荷情報)

■ステンレス溝付ベアリングの定格荷重

軸径外径動定格荷重(N)静定格荷重(N)
312542186
14
412
14
616235650

ページトップへ戻る

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 板カムによる切り出し機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

事例動画(クリック再生、ダブルクリックで拡大)

動作

  • 1つのシリンダで2組の板カムを同時に動作させ、2組のストッパを交互に上下させてワークの切り出しを行う

環境・操作性

  • ストッパ先端のアタッチメントは対象ワークの形状に合わせた物が望ましい

対象ワーク

  • 形状:丸型コネクタ
  • 外形寸法:φ30×15[mm]
  • 質量:0.1[kg]以下

動作仕様・寸法

  • ストップピンストローク:15[mm]
  • シリンダストローク:50[mm]

主要部品の選定根拠

  • 圧縮ばねの自然長が25[mm]以上、且つ密着長が10[mm]未満の圧縮ばねを選定

主要部品の計算工程

  • 圧縮ばね選定
  • 条件値:圧縮ばねの自然長:L1=30[mm]、圧縮ばねの密着長:L2=5.6[mm]
    本機構で必要なばねの長さ(自然長)L3は、L3>25[mm]
    且つ、密着長L4は、L4<10[mm]
    よって、
    L1>L3、L2<L4 を満たし動作可能である

構造の作り込みと設計の勘所

  • 1組の板カム及びストッパユニットで製作可能である
  • 2枚の板カムの相互設計により、エスケープタイミングを変更することができる

技術計算リンク

  • 検索コード:#UL215

部品リスト

板カムによる切り出し機構 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 ヒンジピン ストレート止め輪タイプ ヒンジピン ストレート止め輪タイプ CCG6-10 2
2 ステンレス溝付ベアリングV溝タイプ ステンレス溝付ベアリングV溝タイプ SZV6-16 2
3 丸線コイルスプリング 丸線コイルスプリング UV8-30 2
4 金属ワッシャ 金属ワッシャ TWSSS10-6-1 2
5 無給油ブッシュ 高精度タイプ 無給油ブッシュ 高精度タイプ BFLB6-10 2
6 金属ワッシャ 金属ワッシャ TWSSS8-6-1 4
7 シャフト シャフト SSFJW8-96-M3-N3-WSC2-X2 4
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 板カムによる切り出し機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

同じ機能(目的/工程)のユニット事例

ページ - / -

ページトップへ戻る