(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000206 コンベヤ補助ローラ

片側取り付けで両持ち軸を実現

コンベヤ補助ローラ

エンプラベアリング

商品名 エンプラベアリング フラットタイプ
型番 EBSS45
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

補助的役割のため、安価で入手しやすいエンプラを選定

ページトップへ戻る

選定根拠

早期摩耗のリスク

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■エンプラベリアリングフラットタイプねじ無し止め輪無し

材質 表面処理
表面樹脂 ベアリング
ポリアセタール SUS440C相当 SUS304相当 -
SUJ2 SWCH 三価クロメート
帯電防止
ポリアセタール
SUS440C相当 SUS304相当 -
SUS440C相当(低発塵)
SUS304(低発塵)

■サイズ展開と各部寸法

外径 軸穴径 ローラ幅 使用
ベアリング
ポリアセ
タール
帯電防止ポリアセタール
ポリアセ
タ−ル
その他 SUS440C相当 SUS440C相当
(低発塵)
SUS304
(低発塵)
φ13 φ4 5 - L-1044ZZ
φ14
φ16 φ5 8 695ZZ
φ18
φ19 φ6 6 9 696ZZ -
φ20
φ22
φ24
φ26 φ8 8 12 608ZZ
φ30 9
φ35
φ40 φ10 12 14 6200ZZ
φ45
φ50

ページトップへ戻る

速度・荷重(負荷情報)

■エンプラベアリングの許容荷重

外径 許容荷重(N)
φ13 29.4
φ14
φ16
φ18
φ19 78.4
φ20
φ22
φ24
φ26 176
φ30
φ35
φ40 245
φ45
φ50

ページトップへ戻る

ヒンジピン

商品名 ヒンジピン 六角穴ツバ付めねじタイプ
型番 SCLBRM10-25.0
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

消耗品と考え、標準品を選定

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■ヒンジピン六角穴ツバ付めねじタイプ

材質 硬度 表面処理
S45C 四三酸化鉄皮膜
40〜45HRC
無電解ニッケルメッキ
40〜45HRC
メッキ硬度750HV〜 硬質クロムメッキ
メッキ厚3μm以上
SUS304
SUS440C相当 45〜50HRC

■サイズ展開と各部寸法

ピン径 ピン部長さ
(指定0.1mm単位)
頭部外径 頭部高さ めねじ径
(並目)
ねじ深さ
φ6 15.0〜100.0 φ10 5 M 3 6
φ8 20.0〜100.0 φ13 M 5 10
φ10 25.0〜100.0 φ16 M 6 12
φ12 25.0〜200.0 φ18
φ13 30.0〜200.0 φ24 M 8 16
φ14
φ15
φ16 35.0〜200.0 M10 20
φ17 M12 24
φ18
φ20 40.0〜200.0 φ27
φ22 M16 32
φ25 55.0〜200.0 φ30

ページトップへ戻る

精度情報

■ヒンジピン六角穴ツバ付めねじタイプのピン径公差(g6)

ピン径 公差
φ6 -0.004/-0.012
φ8 -0.005/-0.014
φ10
φ12 -0.006/-0.017
φ13
φ14
φ15
φ16
φ17
φ18
φ20 -0.007/-0.020
φ22
φ25

ページトップへ戻る

IDEA NOTE 片側取り付けで両持ち軸を実現

L型ブラケット側で締結するヒンジピンの反対側に締結しないプレートを配置し、荷重がかかることによる弾性変形域でこれがL型ブラケット取付板にあたるように構成する。締結は片側だけであるが、負荷時に両持ちの軸受として機能する

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • コンベヤ補助ローラの部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • コンベヤ間に隙間ができてしまった場合、ワーク脱落防止のために入れる補助ローラ

環境・操作性

  • スプロケットが大きいほどコンベヤ間に隙間が生じる
  • コンベヤはローラコンベヤを想定

対象ワーク

  • 形状種類:パレット
  • 外形寸法:W200×D400×H60[mm]
  • 質量:10[kg]

特徴

動作仕様・寸法

  • 外観寸法:W80×D390×H70[mm]

必要精度・荷重

  • ベアリング1本許容荷重:245[N]
  • パレットの荷重:100[N]

主要部品の選定根拠

  • ベアリング
    • 補助ローラとして選定
    • ベアリング1本許容荷重:245[N]

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • ワーク荷重に耐え得るかベアリング耐荷重を検証する
    • パレットの荷重:100[N]<ベアリング1本許容荷重:245[N]×2ヶ所
      100[N]<490[N] より成り立つ
    • 上記より、想定以上の重量物も490[N]以下の範囲で可能

構造の作り込みと設計の勘所

  • コンベヤ間に隙間があるとワークが脱落する為、補助ローラを差し込んでいる
  • 片側取り付けで両持ち軸の効果を得ている
  • 類似ワード:ローラーコンベヤ, コンベア
  • 検索コード:#UL206

部品リスト

コンベヤ補助ローラ 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 エンプラベアリング エンプラベアリング EBSS45 2
2 ヒンジピン ヒンジピン SCLBRM10-25.0 2
3 金属ワッシャ 金属ワッシャ FWSSS-D15-V11.0-T4.0 4
4 金属ワッシャ 金属ワッシャ FWSSS-D13-V7.0-T3.0 2
5 座金組込六角穴付ボルト 座金組込六角穴付ボルト SCBS6-15 4
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • コンベヤ補助ローラの部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

同じ機能(目的/工程)のユニット事例

ページ - / -

ページトップへ戻る