(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000180 メンテナンス部分の固定確認機構

関連カテゴリ

スプリング蝶番によるセンサドグ位置調整

メンテナンス部分の固定確認機構

脱落防止ローレットノブ

商品名 脱落防止ローレットノブ
型番 NKOSD8-20
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

手動でのロック時、開放したときにノブを紛失しないよう脱落防止タイプを選定

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■脱落防止ローレットノブ段付タイプ

材質 表面処理
SUM21 バフ研磨+クロムメッキ
SUS303 ヘアライン

■サイズ展開と各部寸法

ねじ部 ノブ 首下軸部 段付軸部 取付
高さ
首下
長さ
径(並目) 長さ 外径 厚さ 長さ 長さ
M3 4 φ12 2.5 φ6 6 φ5 2 7.5 10
M4 5 φ16 3.5 φ8 5 φ6 3 9.5 10
10 15
M5 6 φ20 4 φ10 4 φ7.5 3.8 11.5 10
9 15
14 20
M6 8 φ24 5 φ12 7 φ10 4.5 15 15
12 20
22 30
M8 10 φ30 6 φ16 10 φ12 6 18 20
20 30

ページトップへ戻る

アングル取手

商品名 アングル取手 標準タイプ
型番 UHFNEA160
特徴 最も汎用的な丸棒取手のアングルタイプ
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

安価な開閉扉取手として適当

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■アングル取手標準タイプ座金なし

材質 表面処理
SS400 クロムメッキ
SUS304 バフ研磨
アルミ合金
アルマイト処理(白)
静電塗装(つや消し黒)

■サイズ展開と各部寸法

棒径 全長 取付ピッチ 取付ねじ穴 全高 全幅 許容荷重(N)
φ10 58 48 M5(並目)
深さ13
47 40 2000
76 66
98 88
110 100
120 110
130 120
135 125
170 160

ページトップへ戻る

蝶番

商品名 アルミ蝶番/アルミ異形蝶番
型番 HHPBSN6
特徴 標準的なアルミ製の蝶番 白アルマイト・黒アルマイトの2種
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

開閉機構の軸中心として適当

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■スプリング蝶番

材質 表面処理
SUS304 光沢バレル研磨

■サイズ展開と各部寸法

長さ 適用取付ねじ径 片側穴数 全幅 板厚
20 - 14 0.5
25 M3 2 32 1.2
38 32 1.5
51 38 1.5

ページトップへ戻る

速度・荷重(負荷情報)

■スプリング蝶番のばね荷重

長さ ばね荷重
(kgf)
20 0.38
25 0.4
38 1
51 0.68

*ばね荷重は図のように、羽を270°に折り曲げた位置(A)での値です。
長さ20のみ、180°の位置(B)での値となります。
長さ20は、180°の位置(B)以上に曲げないでください。
ばねの線形が細い為、不具合を起こす可能性があります。

ページトップへ戻る

IDEA NOTE メンテナンス扉の閉め忘れ・固定忘れ防止

開閉確認用のドグをスプリング蝶番により跳ね上げることで、固定を行わないと開閉確認センサを遮光できない

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • メンテナンス部分の固定確認機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • 目的
    • メンテナンス扉の閉め忘れ・固定忘れ防止
  • 動作
    • メンテナンス扉を閉めた後、スプリング゙蝶番にて繋がれたブラケットを脱落防止ローレットノブにて固定する。この際、ブラケットの一部が開閉確認センサを遮光する
      扉固定を行っている脱落防止ローレットノブを抜くことで、スプリング蝶番によって、ブラケットと脱落防止ローレットノブが跳ね上がり開閉確認センサの遮光が切れる

環境・操作性

  • 人力による操作が行えること

対象ワーク

  • インターロック

    安全装置安全機構として、ある一定の条件が整わないと他の動作ができなくなるような機構のこと。

    を必要とするメンテナンス扉等

特徴

主要部品の選定根拠

  • 脱落防止ローレットノブの重量に対して、確実に跳ね上げが行えるスプリング蝶番の選定

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • 目標跳上げ角でドグがセンサから離れるか負荷モーメントよりスプリング蝶番を検証する
  • ドグがセンサから離れる目標角度でのモーメントのつりあい
    • 条件値:
      ドグ・ノブの合計質量:m=0.10[kg]
      蝶番の軸とドグ・ノブの重心までの水平距離:a=20.0[mm]
      蝶番ばね荷重:k=0.40[kgf]
      蝶番ばね荷重定義角度:θ=270[°]
      蝶番ばね荷重位置:b=16[mm]
      蝶番個数:n=2[個]
      自由状態での蝶番ばね荷重:k0=0.10[kgf]
      自由状態での蝶番角度:θ0=90[°]
      目標蝶番角度:θ1=225[°]
      重力加速度:g=9.8[m/s²]
      目標角度での蝶番ばね荷重:k1=((k-k0)/(θ-θ0))×θ1
      =((0.4-0.1)/(270-90))×225=0.375[kgf]
      目標角度での蝶番合計ばね荷重:k1'=k1×n=0.375×2=0.75[kgf]
      ドグ・ノブによるモーメント:M1=m×g×a よって、M1=0.1×9.8×20=2.0[kgf・mm]
      蝶番によるモーメント:M2=k1'×b よって、M2=0.75×16=12.0[kgf・mm]
      M1<M2より、非固定時の蝶番角度はドグがセンサから離れる目標角度θ1を満たす

構造の作り込みと設計の勘所

  • スプリング蝶番により跳ね上げるドグの総重量(発生モーメント)による跳ね上げ角について確実にドグがセンサから離れるよう設計
  • フォトマイクロセンサの設定は遮光時ONとし、扉開あるいはセンサ故障等のOFF時にインターロック

    安全装置安全機構として、ある一定の条件が整わないと他の動作ができなくなるような機構のこと。

    がかかるものとする
  • 検索コード:#UL180

部品リスト

メンテナンス部分の固定確認機構 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 スプリング蝶番 スプリング蝶番 HHSP25 2
2 脱落防止ローレットノブ 脱落防止ローレットノブ NKOSD8-20 1
3 板ナット 板ナット SQNS3-25-19 1
4 アングル取手 アングル取手 UHFNEA160 1
5 蝶番 蝶番 HHPBSN6 2
6 後入れストッパナット 後入れストッパナット HNTASS6-6 6
7 後入れストッパナット 後入れストッパナット HNTASN6-4 2
8 六角穴付皿ボルト 六角穴付皿ボルト SFB6-12 8
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • メンテナンス部分の固定確認機構の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る