(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000105 樹脂レール温水テスト槽

簡易な温水テスト

樹脂レール温水テスト槽

液体加熱用シースヒータ

商品名 液体加熱用シースヒータ フランジ型
型番 MSHPW4
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

水加熱用のヒータとして適当

ページトップへ戻る

リスク情報

水量により必要熱容量、数量が変わる

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■シースヒータ (標準タイプ)

プラグ型 フランジ型
材質 ヒーターエレメント SUS316L
プラグ SCS14
フランジ SCS14
キャップ フェノール樹脂
電源取出口 NBR
付属品 パッキン ノンアスベスト

■サイズ展開と各部寸法

タイプ 外形(mm) 長さ(mm)

プラグ型
水加熱用

フランジ型
水加熱用
83x72 297
327
357
427
497
557
627
697
プラグ型
油加熱用
φ130 319
489
669
849
979

■電力・電圧・ヒーターエレメント長さ

タイプ 電力
(W)
電圧
(V)
ヒーターエレメント長さ
(mm)
プラグ型
水加熱用

フランジ型
水加熱用
1000 200 170
2000 200
3000 230
4000 300
5000 370
6000 430
8000 500
10000 570(700)
プラグ型
油加熱用
1000 200 230
2000 400
3000 580
4000 760
5000 890

ページトップへ戻る

速度・荷重(負荷情報)

■シースヒータの速度・荷重(負荷情報)

タイプ 電力
(W)
電圧
(V)
電力密度
(W/c㎡)
プラグ型
水加熱用

フランジ型
水加熱用
1000 200 3.5
2000 6
3000 7
4000
5000
6000
8000 8
10000 8.5(7.0)
プラグ型
油加熱用
1000 200 2.5
2000
3000
4000
5000

ページトップへ戻る

技術計算

■シースヒータの技術計算

シースヒータ 概要

ページトップへ戻る

ボールバルブ

商品名 ボールバルブ PTメス・メス
型番 BSFFA25A
特徴 在庫品のため即日出荷可能です
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

排水用バルブとして一般的

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■ボールバルブ (レデューストボア レバーハンドルタイプ)

呼び 配管サイズ 穴径 対辺 長さ ハンドル長さ
8A 1/4 4.5(5) 17 39 60(65)
10A 3/8 6.8(7) 21 44 70(68)
15A 1/2 9.2 25 56.5(59) 85(82)
20A 3/4 12.5 32 59(60) 85(82)
25A 1 16(15) 38 71(72) 100

*ふっ素樹脂ボールシートタイプは( )内寸法

ページトップへ戻る

速度・荷重(負荷情報)

■ボールバルブの速度・荷重(負荷情報)

材質 最高使用圧力
C3771BE グラスファイバー入りふっ素樹脂 水・油・空気:4.12MPa
SCS13A ふっ素樹脂 水・油・空気・ガス:4.12MPa
飽和蒸気:1MPa
SCS14A ふっ素樹脂

ページトップへ戻る

IDEA NOTE ヒータレイアウト

槽内の温水が自然な対流を起こすことを想定したヒータレイアウトで、ワークへの熱負荷を安定させる

IDEA NOTE ヒータ取付

ヒータ取付穴が4箇所なので、増やしたい時は最大4本まで可能

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 樹脂レール温水テスト槽の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • 樹脂レールをヒータ2本であたためられた温水につけ、その時のレールの伸びを測定

環境・操作性

  • 2本の支柱にセットされた樹脂レールが、温水(約50[℃])にさらされることを想定している
    レールのセットは、向かって左の樹脂ガイドクランプ部品で固定し、右の樹脂ガイドクランプ部品はレールの膨張を考慮しているので、押さえつけてクランプするのではなく、ワークとの間に若干のクリアランスをもたせ、滑らせる役割をしている
  • 樹脂レールの伸びの測定は、下記の手順で行う
    ①槽中の温める前の水(常温20[℃])に、ワークを樹脂ガイドクランプで左右両方とも固定する
    ②右の樹脂ガイドクランプ部品の右側端からワークの右端までの長さを測定する
    ③ワークは取付けたままの状態で、ヒータを作動させ、槽内の水を50[℃]まで温める
    ④ ②と同様に測定を行う(やけどしないように注意)

対象ワーク

  • 樹脂レール / 外形寸法:W420×D25×H40[mm] / ワーク質量:0.5[kg]

特徴

動作仕様・寸法

  • 外観寸法:W1000×D300×H1107[mm]

主要部品の選定根拠

  • シースヒータ
    • 90リットルの水を50[℃]にするヒータの選定
    • (水が20[℃]で、設定温度までの加熱時間を60分とする)

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • ヒータの必要熱量を検証する
  • シースヒータ
    • 被加熱物の質量:90[kg]
    • 被加熱物の比熱:1.00[kcal/kg℃]
    • 上昇温度:50[℃]-20[℃]=30[℃]
    • 加熱時間:1[h]
    • 効率(η):0.5
    • ヒータに必要な熱量[kW]=被加熱物の質量[kg]×被加熱物の比熱[kcal/kg℃]×温度[℃]/(860×加熱時間[h]×効率(η))
      =90×1.00×(50-20)/(860×1×0.5)=6.3[kW]
      MSHPWP4の1本あたりの電力は、4[kW]なので、2本必要

構造の作り込みと設計の勘所

  • ヒータの取り替え、取り付けが容易にできるように、上からのアクセスにしている

技術計算リンク

  • 検索コード:#UL105

部品リスト

樹脂レール温水テスト槽 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 液体加熱用シースヒータ 液体加熱用シースヒータ MSHPW4 2
2 六角ニップル 六角ニップル SUTNR25A 1
3 ユニオン ユニオン SUTPU25A 1
4 メス・オスエルボ メス・オスエルボ SUTPEL25A 1
5 鋼管 鋼管 SUTP25A-150 1
6 ボールバルブ ボールバルブ BSFFA25A 1
7 Uボルト Uボルト UBSU8 1
8 座金組込六角穴付ボルト 座金組込六角穴付ボルト SCBS5-15 2
9 座金組込六角穴付ボルト 座金組込六角穴付ボルト SCBS5-25 8
10 座金組込六角穴付ボルト 座金組込六角穴付ボルト SCBS6-15 8
11 座金組込六角穴付ボルト 座金組込六角穴付ボルト SCBS8-20 18
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 樹脂レール温水テスト槽の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る