(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000064 破壊試験治具

1回の試験で破壊荷重と変位の測定が可能

破壊試験治具

手動ユニット

商品名 手動ユニット ハンドル方向指定タイプ
型番 KUEF20-A-U-320
特徴 ハンドルの向きを自由に選択可能なためスペースに制約を受ける場面に最適です
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

ユニット設計不要で手軽

ページトップへ戻る

リスク情報

不要な機能が付属することもある

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■手動ユニット (ハンドル方向ユニット指定タイプ)

フレーム テーブル 台形ねじ 台形ねじ用ナット
材質 A6063S-T5 A6063 S45C 黄銅
表面処理 白アルマイト 白アルマイト 四三酸化鉄皮膜 -
ナットブラケット サイドプレート かさ歯車 カバー
材質 A5052 A6063 S45C SUS304HL
表面処理 白アルマイト 白アルマイト - -

■サイズ展開と各部寸法

ハンドル種類 ハンドル方向 フレーム長さ(mm) リード 有効ストローク(mm)
プラハンドル
プラハンドル
折りたたみタイプ
朝顔ハンドル
上側
下側
左側
右側
170 4 53
220 103
320 203
370 253
420 303
470 353

ページトップへ戻る

精度情報

■手動ユニットの精度

平行度(mm) バックラッシ(mm)
0.15 0.5

ページトップへ戻る

速度・荷重(負荷情報)

■手動ユニットの速度・荷重(負荷情報)

許容荷重(N) 許容モーメント(N・m)
水平 垂直 ピッチング ヨーイング ローリング
490 98 14 14 27
必要トルク(N・m) 必要回転力(N)
水平 垂直 水平 垂直
0.059 0.420 2.261 16.164

ページトップへ戻る

ウレタン付ストッパボルト

商品名 ウレタン付ストッパボルト ツバ付タイプ
型番 SUST10-70
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

構成部品にダメージを与えないストッパ

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■ウレタン付ストッパボルト ツバ付 ノーマルタイプ

ストッパ ボルト 付属品(六角ナット)
材質 硬度 材質 強度区分 表面処理 材質 表面処理
ウレタン(黒色) ショアA90 SCM435 10.9 ユニクロメッキ SS400 三価クロメート
SUS304 SUSXM7
低反発ウレタン(グレー色) ショアA70 SCM435 10.9 ユニクロメッキ SS400 三価クロメート
ポリアセタール(白色) SCM435 10.9 ユニクロメッキ SS400 三価クロメート
SUS304 SUSXM7
シリコン(ライトグレー色) ショアA70 SCM435 10.9 ユニクロメッキ SS400 三価クロメート
SUS304 SUSXM7

■サイズ展開と各部寸法

ねじ径M(並目) 長さ(mm)
M3 15-40(5とび)
M4 15-40(5とび)
M5 15-50(5とび)
M6 20-50(5とび)、60
M8 20-50(5とび)、60
M10 20-50(5とび)、60、70
M12 30-70(10とび)

ページトップへ戻る

IDEA NOTE 引張り破壊荷重、変位計測

プッシュプルゲージ、デジタルスケールにて引張り破壊時の荷重と変位の測定が可能
(外形のクビレ形状部など、脆弱部にクラックが入った時点でワークの破壊荷重とする)

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 破壊試験治具の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • ワークの引張り破壊時の荷重、変位を計測する

環境・操作性

  • ハンドル操作による手動機構

対象ワーク

  • 樹脂成型品 / 外形寸法:W40×D34×H20[mm]

特徴

動作仕様・寸法

  • 外観寸法:W418×D241×H150[mm]
  • 手動ユニット有効ストローク:203[mm]
  • プッシュプルゲージ最大荷重:100[N]

    引張力・圧縮力・剥離力など、様々な力を測る測定器

  • デジタルスケール測定範囲:200[mm]

必要精度・荷重

  • デジタルスケール繰り返し精度:0.01[mm]
  • 手動ユニット許容モーメント:14[N・m]

主要部品の選定根拠

  • プッシュプルゲージ
    • 破壊荷重に耐えうるものを選定(ゲージ自体の伸縮はごく微量なので加味する必要なし)
  • デジタルスケール
    • 手動ユニットのストロークに対応したものを選定
  • 手動ユニット
    • プッシュプルの最大荷重:100[N]を考慮し、許容モーメントに耐えうるものを選定
      (クランプレバーは標準品に付属のため、付いたままにしているが作業時にクランプは必要ないため、開放のままとする)

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • プッシュプル最大荷重を考慮し、負荷モーメントに耐え得る手動ユニットを選定する
  • 手動ユニット
    • リニアガイド負荷モーメントの判定
    • MA≦17.6[N・m]の時
    • 仕様を満たす 
    • MA=F×L
    • F=100[N]
    • (プッシュプルゲージ最大荷重)
    • L=0.073[m]
    • MA=100×0.073=7.3≦17.6[N・m]

構造の作り込みと設計の勘所

  • ハンドルを操作しながら荷重、変位の測定がし易いよう上向きハンドルの手動ユニットを選定
  • ワークに押す力が加わらないようストップピンでゲージプレートの位置調整
  • 検索コード:#UL64

部品リスト

破壊試験治具 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 手動ユニット 手動ユニット KUEF20-A-U-320 1
2 ウレタン付ストッパボルト ウレタン付ストッパボルト SUST10-70 1
3 アジャスタパッド アジャスタパッド NFJNS5-30 4
4 六角穴付き皿ボルト 六角穴付き皿ボルト SFB3-5 4
5 ノックピン ノックピン MSC5-10 2
6 ノックピン ノックピン MSC4-15 2
7 ノックピン ノックピン MSC4-10 2
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 破壊試験治具の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る