(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000016 導通検査治具

引張ばねで定常位置が開放状態

導通検査治具

T型取手

商品名 T型取手 めねじタイプ
型番 TSPF50-3
特徴 T字型の樹脂製取手
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

作業動作に対し適当

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■T型取手

材質/表面処理
取手 ねじ部
ガラス繊維強化ナイロン SS400(インサ−ト)
/三価クロメート
(つや消し黒)

■サイズ展開と各部寸法

ねじタイプ 全幅 取付ねじ径
(並目)
ねじ部長さ 取付高さ
10 15 20 25
おねじ 50 M4 - 43
M5 -
M6 -
80 M6 -
M8 -
M10 -
めねじ 50 M3・M4・M5 20
80 M5・M6・M8 25

ページトップへ戻る

引張りばね

商品名 引張りばね -極軽荷重・軽荷重・軽中荷重・中荷重タイプ-
型番 AUY8-50
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

位置戻し機能として最も簡易

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■引張りばね(概要)

荷重タイプ 材質 外径レンジ 自由長レンジ 両端フック
SWP-A SUS304
-WPB
S字 90度
S字
極軽荷重 φ2 - 12 10 - 100 -
軽荷重 φ2 - 20 10 - 175
軽中荷重 φ2 - 20 10 - 175
中荷重 φ2 - 24 10 - 200
中重荷重 - φ2 - 12 10 - 100 -
重荷重 φ3 - 24 10 - 200

ページトップへ戻る

速度・荷重(負荷情報)

■引張りばねの負荷情報

荷重タイプ 参考荷重(N)
最小 最大
極軽荷重 0.69 19.6
軽荷重 1.86 78.45
軽中荷重 2.45 98.07
中荷重 3.53 225.55
中重荷重 6.47 83.36
重荷重 8.8 430.51

ページトップへ戻る

技術計算

■引張りばねの荷重計算

P = Pi + (k × F)

  • P: 荷重(N)
  • Pi: 初張力(N)
  • k: ばね定数(N/mm)
  • F: たわみ量(mm)

ページトップへ戻る

コンタクトプローブ

商品名 コンタクトプローブ NP90HDシリーズ
型番 NP90HD-C
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

治具機能として必要不可欠

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■コンタクトプローブ(最小取付ピッチ3.5mm)

部品名 材質 表面処理
プランジャ C1730B ニッケル下地ロジュームメッキ仕上
バレル 黄銅 ニッケル下地金メッキ仕上
スプリング SWP 金メッキ仕上
ボール SUJ 金メッキ仕上

■先端形状

先端形状 最小取付ピッチ フルストローク 初期スプリング圧
A 4.5 6.4 10gf、40gf、146gf
B 3.5
C
D 4.5
E 3.5
G
AS

ページトップへ戻る

速度・荷重(負荷情報)

■コンタクトプローブ(最小取付ピッチ3.5mm)の負荷情報

スプリング圧 許容電流 抵抗値 交換目安回数
初期 2/3ストローク
10gf 50gf 1.5A 80mΩ 30万回
40gf 150gf
146gf 250gf

ページトップへ戻る

IDEA NOTE リニアガイドと引張ばねにより常時開放状態

導通検査時以外は引張ばねとリニアガイドにより検査プローブが常に開放状態に保たれている

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 導通検査治具の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • コンタクトプローブにて導通を確認する治具

    2点間以上の任意の測定箇所において、電気的に繋がっており電流が流れる状態であることを指す

環境・操作性

  • トグルクランプの動作による手動機構
  • プローブは手動にて降下させる

    広義では探針全般をいう。試料の特性を測定するために接触・接続する部位のこと

対象ワーク

  • 樹脂成型品(樹脂ケースと基板がセット) / 外形寸法:W122×D60×H20[mm]

特徴

動作仕様・寸法

  • トグルクランプアーム開閉角度:90[°]
  • 外観寸法:W230×D100×H219[mm]

主要部品の選定根拠

  • トグルクランプ
    • 省スペース化のため、下面押え・ハンドル横型を90[°]傾けて使用
  • 引張ばね
    • 小さな操作力にするため、ばね定数の小さなものを選定
  • リニアガイド
    • モーメント荷重は大きくないため、治具全体サイズに最適なものを選定

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • 小さな操作荷重にするため、ばね定数の小さなばねを選定する
  • 引張ばね荷重
    • 計算式:反力:F=k・x+初張力
    • 想定操作荷重:F=10.335[N]
    • 初張力:2.35[N]
    • 操作時想定たわみ:x=39.5[mm](セット時:0[mm]、ストローク:39.5[mm])
    • k=(F-初張力+可動部荷重)/x=(10.335-2.35+1.1)/39.5=0.23[N/mm]
    • ばね定数:k=0.23[N/mm]を選定

構造の作り込みと設計の勘所

  • 直動操作の安定を狙いリニアガイド採用
  • 可動部の自重でプローブが降下しないばね定数の引張ばねを選定

技術計算リンク

  • 検索コード:#UL16

部品リスト

導通検査治具 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 トグルクランプ横型 トグルクランプ横型 MC01-2B 1
2 T型取手 T型取手 TSPF50-3 1
3 引張りばね用ポスト 引張りばね用ポスト SAIPOZ3-15 2
4 ミニチュアリニアガイド ミニチュアリニアガイド SSEBZ10-75 1
5 ミニチュアリニアガイド ミニチュアリニアガイド SSEBZ10-95 1
6 引張りばね 引張りばね AUY8-50 1
7 リセプタクル リセプタクル NR90-C 1
8 コンタクトプローブ コンタクトプローブ NP90HD-C 1
9 ノックピン ノックピン MS3-15 6
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 導通検査治具の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る