(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

No.000015 表面検査治具

トグルクランプでワンタッチセット機構

表面検査治具

トグルクランプ

商品名 トグルクランプ横型 締圧力882N
型番 MC01-3
特徴 下面押さえのフランジベースタイプで、高さの低いデザインです
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

1レバーアクションで作業性向上

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■トグルクランプ下面押さえ・ハンドル横型・ノーマル持ち手(フランジベース)

本体材質 SS400 SUS304
表面処理 三価クロメート -
締圧力(N) 264.6 264.6 400 882 2352 264.6 264.6 882 2352
自重(g) 30 35 60 130 265 30 35 130 265
アーム開閉角度 90° 90° 90° 85° 90° 90° 90° 85° 90°
ハンドル開閉角度 75° 75° 75° 73° 65° 75° 75° 73° 65°
全幅 23.8 23.8 23.8 36 35 23.8 23.8 36 35
全高(クランプ時) 17.3 17.3 34.6 37.8 47.6 17.3 17.3 37.8 47.6
全高(開放時) 48.3 48.3 78 96.8 110.2 48.3 48.3 96.8 110.2
全長(クランプ時) 71 69.1 100.6 143.5 173 71 69.1 143.5 173
クランプ位置 固定 可変 可変 可変 可変 固定 可変 可変 可変
付属品 ナイロンボルト ゴム付ボルト
材質:NBR
硬度:ショアA70
ステンレスボルト

*詳細形状、寸法は各商品ページを参照ください

ページトップへ戻る

丸線コイルスプリング

商品名 丸線コイルスプリング 外径基準タイプ バネ定数0.5~2.9N/mm
型番 WL14-65
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

トグルクランプ開放時、計測部を上昇させるために選定

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■丸線コイルスプリング外径基準タイプ(概要)

たわみ量
(自由長比)
材質 外径
レンジ
自由長
レンジ
SWP-A SUS304-WPB
75% φ3~16 5~70
60% φ3~27 5~90
45% φ3~27 5~90
40% φ2~27 5~100
40% φ3~27 5~80
35% φ3~27 5~100
30% φ4~27 5~100
25% φ3~27 5~100

■サイズ展開と各部寸法

外径 自由長 コイル線径 密着長 最大たわみ量 荷重(N)
φ12 10 φ0.8 4.8 4 4
15 φ0.9 7.2 6 5.9
20 φ0.9 7.2 8 7.8
25 φ0.9 7.2 10 9.8
30 φ1 10.5 12 11.8
35 φ1 10.5 14 13.7
40 φ1 10.5 16 15.7
45 φ1.1 15.4 18 17.7
50 φ1.1 15.4 20 19.6
55 φ1.1 15.4 22 21.6
60 φ1.2 22.8 24 23.5
65 φ1.2 22.8 26 25.5
70 φ1.2 22.8 28 27.5
80 φ1.3 34.5 32 31.4
φ13 10 φ0.85 5.1 4 4
15 φ0.9 6.3 6 5.9
20 φ1 8.7 8 7.8
25 φ1 8.7 10 9.8
30 φ1.1 13.2 12 11.8
35 φ1.1 13.2 14 13.7
40 φ1.1 13.2 16 15.7
45 φ1.1 13.2 18 17.7
50 φ1.1 13.2 20 19.6
55 φ1.1 13.2 22 21.6
60 φ1.1 13.2 24 23.5
65 φ1.2 18.6 26 25.5
70 φ1.2 18.6 28 27.5
80 φ1.4 37.8 32 31.4
90 φ1.4 37.8 36 35.3
φ14 15 φ1 7.5 6 5.9
20 φ1 7.5 8 7.8
25 φ1 7.5 10 9.8
30 φ1.1 11 12 11.8
35 φ1.1 11 14 13.7
40 φ1.1 11 16 15.7
45 φ1.2 15.6 18 17.7
50 φ1.2 15.6 20 19.6
55 φ1.2 15.6 22 21.6
60 φ1.2 15.6 24 23.5
65 φ1.3 22.1 26 25.5
70 φ1.3 22.1 28 27.5
80 φ1.3 22.1 32 31.4
90 φ1.5 43.5 36 35.3
φ16 15 φ1.1 8.2 6 5.9
20 φ1.1 8.2 8 7.8
25 φ1.2 10 10 9.8
30 φ1.2 10 12 11.8
35 φ1.2 10 14 13.7
40 φ1.2 10 16 15.7
45 φ1.4 21 18 17.7
50 φ1.4 21 20 19.6
55 φ1.4 21 22 21.6
60 φ1.4 21 24 23.5
65 φ1.5 29.7 26 25.5
70 φ1.5 29.7 28 27.5
80 φ1.5 29.7 32 31.4
90 φ1.6 40 36 35.3
φ18 20 φ1.5 10 8 23.5
25 φ1.6 12 10 29.4
30 φ1.6 12 12 35.3
35 φ1.7 16.2 14 41.2
40 φ1.7 16.2 16 47.1
45 φ1.8 19.8 18 53
50 φ1.8 19.8 20 58.8
55 φ1.8 19.8 22 64.7
60 φ1.8 19.8 24 70.6
65 φ2 32 26 76.5
70 φ2 32 28 82.4
80 φ2 32 32 94.1
90 φ2.2 43 36 105.9
100 φ2.2 43 40 117.7

*その他、サイズ各種ございます。詳細は商品ページをご参照下さい

ページトップへ戻る

速度・荷重(負荷情報)

■丸線コイルスプリング外径基準タイプのばね定数(N/mm)

外径 最大たわみ量(自由長比)タイプ
75% 60% 45% 40% 40% 35% 30% 25%
φ2 - - - 0.5 - - - -
φ3 0.1 0.3 0.5 1 1.5 2 - 3.9
φ4 2.9 4.9
φ5 2 2.9 5.9 9.8
φ6
φ8
φ10 0.2
φ12
φ13 9.8 19.6
φ14
φ16
φ18 - 0.5 1 2.9 3.9 4.9 14.7 29.4
φ20 - -
φ22 - 29.4
φ27 -

ページトップへ戻る

技術計算

■コイルスプリング 荷重の算出方法

荷重=ばね定数×タワミ量

ページトップへ戻る

高さ調整ピン

商品名 高さ調整ピン おねじタイプ 六角
型番 JPRA6-30.00
特徴 高さ方向の位置決めに使用できます
※下記表内のオレンジ着色部分は本事例で使用した型式に該当する仕様です

選定根拠

高さ精度が本事例に適切

ページトップへ戻る

選定可能サイズ

■高さ調整ピンおねじタイプ(六角)

材質 表面処理 硬度
SCM435 焼入硬度46〜50HRC
四三酸化鉄皮膜 焼入硬度46〜50HRC
硬質クロムメッキ 焼入硬度46〜50HRC
メッキ厚 3μm以上 メッキ硬度 750HV〜
SUS304
SUS440C相当 焼入硬度50〜55HRC

■サイズ展開と各部寸法

ねじ径
(並目)
頭部高さ 頭部
六角対辺
首下
ねじ長さ
(指定0.01mm単位)
M3 2.00〜10.00 6 5
M4 7 6
M5 8 8
M6 5.00〜30.00 10 8
M8 13 10
M10 10.00〜50.00 17 12
M12 19 15

ページトップへ戻る

精度情報

■高さ調整ピンおねじタイプ(六角)の精度

頭部高さの公差: +0.01/0

ページトップへ戻る

IDEA NOTE ばねとブッシュでの上下機構+ワンタッチ固定

計測器の上下移動をブッシュとシャフトでガイドし、ばねで上に持上げる。計測時はトグルクランプで下へ押さえつけて計測位置を保持

  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 表面検査治具の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。
  • ※ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
       サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。

仕様

目的・動作

  • ワークの表面粗さを計測する治具

環境・操作性

  • トグルクランプの動作による手動機構
  • 高頻度で計測する為、ワークはワーク受けに乗せるだけのシンプル構造

対象ワーク

  • <SUS材 / 外形寸法:φ30×H30[mm] / ワーク質量:170[g]

特徴

動作仕様・寸法

  • トグルクランプの動作角度:5.5[°]
  • ばねたわみ:5[mm]
  • 外観寸法:W100×D250×H174[mm]

必要精度・荷重

  • 加圧荷重:0.6[N/cm²]
  • ばね定数:1[N/mm]
  • ばねを4[本]使用

主要部品の選定根拠

  • トグルクランプ
    • ばねの反力を保持するので上下型の締圧力の大きいトグルクランプを選定

設計ポイント

主要部品の計算工程

  • 負荷荷重を保持できるばねを選定する
  • ばね荷重
    • 計算式:反力:F=k・x
    • 想定負荷荷重:F=52[N](ばね4[本])
    • セット長:57[mm]、自由長:65[mm]
    • 加圧時想定たわみ:x=13[mm](セット時:8[mm]、ストローク:5[mm])より
    • k=F/x/(4[本])=52/13/4=1[N/mm]
    • ばね定数:k=1[N/mm]を選定

構造の作り込みと設計の勘所

  • 高頻度な為、作業性を考慮してトグルクランプ上下のみでセット可能な構造
  • トグルクランプ部は重心部を押すことで1か所とする
  • ばね荷重は計測時の安定性を考慮してばね荷重を保持荷重の5倍
    (計測器部の荷重10[N]に対しばね荷重52[N])
  • ワーク受けの高さ調整は計測機で行う(上下10[mm]調整可能)
  • トグルクランプのストロークをフルに使わないため、開放時クランプ上面の板にトグルクランプがあたる。あたり面にウレタンを貼り付けている

技術計算リンク

  • 検索コード:#UL15

部品リスト

表面検査治具 構成部品
No. 部品名 イメージ写真 ミスミ型式
(商品詳細は下記型式をクリック)
数量
1 トグルクランプ トグルクランプ MC01-3 1
2 無給油ブッシュ 無給油ブッシュ SHTNZ10-25 4
3 丸線コイルスプリング WL14-65 4
4 シャフト シャフト SSFJW10-84-M5-N5 4
5 ストップピン ストップピン SSTFH10-26 2
6 高さ調整ピン 高さ調整ピン JPRA6-30 2
7 座金組込六角穴付ボルト 座金組込六角穴付ボルト SCBS4-16 2
8 座金組込六角穴付ボルト 座金組込六角穴付ボルト SCBS5-12 4
9 座金組込六角穴付ボルト 座金組込六角穴付ボルト SCBS6-12 2
10 金属ワッシャ 金属ワッシャ WSSS12-6-2 4
11 Vブロック Vブロック VZB38 1
12 ノックピン ノックピン MS5-15 2
13 ウレタンゴムシート ウレタンゴムシート UTMA1-20 1
14 座金組込六角穴付ボルト 座金組込六角穴付ボルト SCBS5-20 4
  • 上記の部品リストには、ミスミ部品のみをご案内しております。
    部品リストダウンロード(CSV)では、ミスミ部品以外の他社メーカー品、加工品のリストもダウンロード頂けます。
  • SolidWorks,IGES,Parasolid,SATなどの3D CADとDXFの2D CADデータをダウンロードできます。
    CADデータ利用規定
    1.データの利用目的
    株式会社ミスミ(以下「当社」といいます)が本サイトに掲載するCADデータ(3DCADデータ、3DCAD中間データおよび2DCADデータをいいます)は、CADを用いたレイアウト設計において、当社または当社取り扱いメーカーの製品(以下、製品といいます)の干渉・形状等を簡便に確認のためにご利用いただくことを目的として提供しております。
    また本サイトの各事例ページで記載された部品を組み合わせた場合の品質・正確性・機能・安全性・信頼性等の一切の保証は致しかねますので予めご了承ください。
    2.データの特性
    CADデータのうち、公差・表面の粗さ・面取り等については、実際の製品の形状と異なる場合があります。また、CADデータの容量を軽くし、安定したデータの提供を維持するため、一部の製品につきましては油溝形状やネジ、バネ形状等を省略したデータとなっている場合がございます。あらかじめご了承のうえご利用ください。
    3.免責事項
    当社は、CADデータの作成にあたり十分な注意をしておりますが、上述のデータの特性により、CADデータの正確性を保証するものではありません。また、当社は予告なしにCADデータを変更、追加または削除することがあります。当社は、理由の如何に関わらず、CADデータの利用、変更および削除により生じるいかなる損害に対しても責任を負うものではありません。
    4.著作権
    CADデータに含まれる一切の情報の著作権は、当社または当社取り扱いメーカーに帰属します。当該著作権は、著作権法および国際条約により保護されています。当社の事前の許可を得ることなく、上述の利用目的以外にCADデータを利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む)することはできません。また、貴社の機械設計以外の目的でのご使用(販売促進等のご使用を含む)はできません。
    上述の利用目的および法令等に違反したCADデータの利用が認められた場合、当社は、利用者に対しCADデータおよび当社のサイトの利用を禁止するほか、法的措置を取る場合があります。
    5.第三者規定
    第三者(取り扱いメーカーを含む)が権利を有するCADデータやCADデータ作成・閲覧ソフトウェアを利用する場合は、別途、第三者が定める規定に同意しなければCADデータやソフトウェアが利用できない場合がございます。またこの場合、当社は当該第三者のCADデータ及びソフトウェアの瑕疵、権利侵害等については、一切の責任を負いません。あらかじめご了承下さい。

    CADデータダウンロード

    CADデータダウンロード: ファイル形式
    生成

    ダウンロードありがとうございます。

    こちらの事例がお役に立てたようでしたら、
    Good IDEAボタンをクリックしてください。

    今後更にご利用頂ける事例を掲載していくための、
    データとして利用させて頂きます。

    CADデータに関する留意事項

    1. アセンブリデータは構想設計段階の組立図で、構造を説明するためのものです。従って、詳細な部品形状は、各種設計条件を加味して仕上げられたものではありません。
      データの一部を流用される際は、ご設計中の条件に適合した仕様に編集してください。
    2. ユニットのアセンブリCADデータは、いくつかのサブアセンブリで構成されています。
      サブアセンブリ単位で流用、編集できるように構成することを意図しています。
    3. ※枠で囲われた部分がサブアセンブリ単位

    4. 製作部品は寸法や形状を編集しやすいスケッチ、ヒストリーを心がけて作成しています。
    5. ユニットに使用している他社購入品CADデータは、カタログを参照し、ミスミ監修にてオリジナルで作成しています。

    ページトップへ戻る

  • 表面検査治具の部品リストをCSV形式でダウンロードできます。

ページトップへ戻る