|
スティック砥石・ヤスリをしっかり装着。ホルダー装備で付け替えも簡単
●エアーフレックス(往復運動)
![]() ●専用ヤスリ ![]() |
|
スティック砥石・ヤスリをしっかり装着。ホルダー装備で付け替えも簡単
●エアーフレックス(往復運動)
![]() ●専用ヤスリ ![]() |

| 型番 | ストローク | 速度 (min−1) | 適応ヤスリ軸径 | 全長 | 質量 (g) | 排気方式 | ¥単価 1〜4個 |
| MAXAF5 |
5 | 3,400 | 5 3(φ3コレット使用時) |
163 | 530 | 後方 | 25,000 |
| MAXAF10 | 10 |
エアーグラインダー修理サービスはこちらへ| 型番 | 目の粗さ | 幅×厚 (mm) | 全長 L | 軸径 φd | 適用 | パック 入数 | ¥単価 1〜4パック | ||
| 形状 | |||||||||
| LX−MAXAF−FP | ![]() | 平 | 中目 | 10×2 | 140 | φ5 | エアーフレックス MAXAF5 MAXAF10 取付専用 | 5 | 2,500 |
| LX−MAXAF−HP | ![]() | 半丸 | 8.5×3 | 143 | |||||
| LX−MAXAF−CP | ![]() | 丸 | φ5 | 131 | |||||
| LX−MAXAF−TP | ![]() | 三角 | 6(一辺) | 131 | |||||
| LX−MAXAF−ST | 4種セット | − | − | 4 | 2,200 | ||||
| 型番 | 部品名称 | 適応機種 | ¥単価1〜4本 |
| MAXPARTS−HOSE | マイクロ・エアーグラインダー用エアーホース | MAXHD101(P.929) MAXDS102(P.929) MAXDSR103(P.929) MAXMS90(P.932) MAXMS120(P.932) | 2,000 |
| MAXPARTS−AF−BH | エアーフレックス専用バイスホルダー | MAXAF5 | 3,000 |
| MAXPARTS−AF−3HS | エアーフレックス専用ホルダーシャンク(3mm) | MAXAF5 | 700 |
| MAXPARTS−AF−5HS | エアーフレックス専用ホルダーシャンク(5mm) | MAXAF5 | 700 |
| MAXPARTS−AF−3CR | エアーフレックス専用 コレット(φ3mm) | MAXAF5 MAXAF10 | 1,200 |

| 数 量 | 1〜4 | 5〜9 | 10〜19 | 20〜29 | 30〜 |
| 値引率 | 価格表 | 5% | 10% | 15% | [お見積り] |

TEL:0120-343256
/
FAX:03-3647-7123
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)