|
工具への負荷が大きい高速加工でも抜群の耐久性を発揮
|
|
工具への負荷が大きい高速加工でも抜群の耐久性を発揮
|

| 刃径 D | 刃長 ℓ | 全長 L | 首下角 θ | シャンク径 d | コーナー面取り C | 刃数 Z | ¥単価 100本以上お見積り | |||
| 1〜9本 | 10〜29本 | 30〜49本 | 50〜99本 | |||||||
| 6 | 19 | 63 | — | 6 | — | 3 | 2,950 | 2,860 | 2,800 | 2,660 |
| 8 | 28 | 78 | 15° | 10 | — | 4 | 3,230 | 3,130 | 3,070 | 2,910 |
| 10 | 34 | 84 | — | 10 | — | 4 | 3,800 | 3,690 | 3,610 | 3,420 |
| 12 | 40 | 97 | — | 12 | 0.2〜0.7 | 4 | 4,840 | 4,690 | 4,600 | 4,360 |
| 14 | 40 | 97 | — | 12 | 0.2〜0.7 | 4 | 5,720 | 5,550 | 5,430 | 5,150 |
| 16 | 48 | 108 | — | 16 | 0.3〜0.9 | 4 | 6,240 | 6,050 | 5,930 | 5,620 |
| 20 | 56 | 122 | — | 20 | 0.3〜0.9 | 4 | 8,190 | 7,940 | 7,780 | 7,370 |
| 25 | 68 | 144 | — | 25 | 0.3〜0.9 | 4 | 12,200 | 11,830 | 11,590 | 10,980 |
| 30 | 68 | 144 | — | 25 | 0.3〜0.9 | 5 | 15,930 | 15,450 | 15,130 | 14,340 |
| 刃径D | 公差 |
| 6 | ±0.060 |
| 8、10 | ±0.075 |
| 12〜16 | ±0.090 |
| 20〜30 | ±0.105 |

TEL:0120-343256
/
FAX:03-3647-7123
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)