|
|
|
|

| 型式 | 価格 | 自重(g/個) | |||
| 1~4個 | 5~24個 | 25~99個 | 100個~ | ||
| KHA-3S07CK1P3B | 2,060 | 1,850 | 1,650 | 1,440 | 9 |
| KHA-3S08CK2P3B | 9 | ||||
| KHA-3S09CK3P3B | 9 | ||||
| KHM-3S07CK1P3B | 1,950 | 1,760 | 1,560 | 1,370 | 9 |
| KHM-3S08CK2P3B | 9 | ||||
| KHM-3S09CK3P3B | 9 | ||||
| KHA-3W07CK1P3B | 2,260 | 2,030 | 1,810 | 1,580 | 10 |
| KHA-3W08CK2P3B | 10 | ||||
| KHA-3W09CK3P3B | 10 | ||||
| KHM-3W07CK1P3B | 2,140 | 1,930 | 1,710 | 1,500 | 10 |
| KHM-3W08CK2P3B | 10 | ||||
| KHM-3W09CK3P3B | 10 | ||||
| 出荷日 | |
| 1~20個 | 翌日(当日) |
| 21個~ | 都度見積 |
| 型式 | 色仕様 | 操作部形状 | 動作機能 | 接点 | 内臓LED | 絶縁抵抗 | 使用温度範囲 | 端子形状 | 寿命 | 保護構造 | |||
| 構成 | 材質 | 使用電圧 | 消費電流 | 電気的 | 機械的 | ||||||||
| KHA-3S* | 07(赤) 08(緑) 09(黄) | 正方形 | オルタネイト | 1c | 銀に金メッキ | DC24V ±5% | DC12mA | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) | −15~+50℃ | はんだ /タブ (#110) 兼用端子 | 10万回以上 | 20万回以上 | IP65 |
| KHM-3S* | モメンタリ | 200万回以上 | |||||||||||
| KHA-3W* | 長方形 | オルタネイト | 20万回以上 | ||||||||||
| KHM-3W* | モメンタリ | 200万回以上 | |||||||||||
| 定格絶縁電圧 | 250V | |
| 定格通電電流 | 3A | |
| 定格使用電圧 | DC30V | AC125V |
| 定格使用電流(抵抗負荷) | 2A | 3A |
| 接点材質 | 銀に金メッキ | |





TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)