| D | H/W | 300~399 | 400~499 | 500~599 | 600~700 |
| 100~135 | 300~399 | 26,600 | 28,920 | 31,620 | 35,040 |
| 400~499 | 28,920 | 31,950 | 34,780 | 38,860 | |
| 500~599 | 31,620 | 34,780 | 37,930 | 42,650 | |
| 600~699 | 35,060 | 37,480 | 41,050 | 46,470 | |
| 700~800 | 37,450 | 41,720 | 44,210 | 50,270 | |
| 140~155 | 300~399 | 28,480 | 30,770 | 32,560 | 36,160 |
| 400~499 | 30,790 | 33,160 | 35,880 | 40,150 | |
| 500~599 | 32,560 | 36,810 | 39,170 | 44,160 | |
| 600~699 | 36,170 | 38,690 | 42,470 | 48,150 | |
| 700~800 | 38,680 | 43,180 | 45,780 | 52,150 | |
| 160~195 | 300~399 | 28,970 | 31,950 | 33,520 | 37,300 |
| 400~499 | 31,950 | 34,690 | 37,030 | 41,530 | |
| 500~599 | 33,520 | 38,010 | 40,500 | 45,750 | |
| 600~699 | 37,320 | 40,000 | 43,960 | 49,940 | |
| 700~800 | 39,970 | 44,700 | 47,450 | 54,140 | |
| 200~245 | 300~399 | 31,460 | 33,480 | 34,550 | 38,530 |
| 400~499 | 33,480 | 36,290 | 38,240 | 42,960 | |
| 500~599 | 34,550 | 39,270 | 41,880 | 47,380 | |
| 600~699 | 38,530 | 41,360 | 45,530 | 51,800 | |
| 700~800 | 41,330 | 46,310 | 49,200 | 56,240 | |
| 250~295 | 300~399 | 32,660 | 34,780 | 37,220 | 40,140 |
| 400~499 | 34,780 | 37,760 | 39,810 | 44,830 | |
| 500~599 | 35,930 | 40,890 | 43,670 | 49,480 | |
| 600~699 | 40,150 | 43,110 | 47,520 | 54,140 | |
| 700~800 | 43,080 | 48,330 | 51,390 | 58,840 | |
| 300~350 | 300~399 | 34,760 | 38,040 | 41,300 | 44,570 |
| 400~499 | 38,040 | 41,840 | 45,620 | 49,420 | |
| 500~599 | 41,330 | 45,620 | 49,570 | 53,830 | |
| 600~699 | 44,620 | 49,420 | 53,830 | 58,600 | |
| 700~800 | 47,890 | 53,220 | 58,110 | 63,370 |
| 板厚 | 扉 | 1.6mm | ||||||||
| 本体 | 1.6mm | |||||||||
| 中板 | 2.3mm | |||||||||
| 材質 | 扉・本体・中板 | SEHC 電気亜鉛メッキ鋼板 | ||||||||
| サイズ | 範囲 | 単位 | ||||||||
| W(幅) | 300~700mm | 1mm | ||||||||
| H(高さ) | 300~800mm | 1mm | ||||||||
| D(奥行き) | 100~350mm | 5mm | ||||||||

| 出荷日 | ||||||
| 1~5台 | 7日目 | |||||
| 6台~ | 都度見積 | |||||
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)