| D | H/W | 300~399 | 400~499 | 500~599 | 600~699 | 700~800 |
| 100~155 | 300~399 | 28,580 | 31,020 | 33,500 | 36,160 | - |
| 400~499 | 31,050 | 34,000 | 35,840 | 40,210 | 43,060 | |
| 500~599 | 33,520 | 35,840 | 39,100 | 45,710 | 47,480 | |
| 600~699 | 36,170 | 39,100 | 43,240 | 48,210 | 51,920 | |
| 700~799 | 38,670 | 43,240 | 45,620 | 51,920 | 56,340 | |
| 800~899 | 41,140 | 46,210 | 50,970 | 55,870 | 60,780 | |
| 900~1000 | 43,620 | 49,020 | 54,400 | 59,810 | 65,200 | |
| 1001~1099 | 48,210 | 54,080 | 60,390 | 65,840 | 71,720 | |
| 1100~1199 | 50,710 | 57,080 | 63,950 | 69,810 | 76,180 | |
| 1200~1299 | 51,700 | 58,210 | 65,180 | 71,140 | 77,620 | |
| 1300~1399 | 54,720 | 61,740 | 69,280 | 75,730 | 82,720 | |
| 1400~1499 | 58,000 | 65,580 | 73,720 | 80,670 | 88,230 | |
| 1500~1600 | 61,500 | 69,720 | 78,510 | 86,010 | 94,160 | |
| 160~195 | 300~399 | 29,590 | 32,180 | 34,760 | 37,560 | - |
| 400~499 | 32,200 | 35,240 | 38,540 | 41,120 | 44,720 | |
| 500~599 | 34,760 | 38,540 | 40,570 | 46,800 | 49,270 | |
| 600~699 | 37,570 | 40,570 | 44,230 | 49,380 | 53,840 | |
| 700~799 | 40,180 | 44,230 | 47,320 | 53,220 | 58,380 | |
| 800~899 | 42,810 | 47,340 | 52,230 | 57,900 | 62,920 | |
| 900~1000 | 45,420 | 50,940 | 56,460 | 61,980 | 67,500 | |
| 1001~1099 | 50,110 | 56,120 | 61,980 | 67,600 | 74,130 | |
| 1100~1199 | 52,750 | 59,250 | 65,650 | 71,720 | 78,730 | |
| 1200~1299 | 53,800 | 60,410 | 66,910 | 73,090 | 80,220 | |
| 1300~1399 | 57,000 | 64,120 | 71,140 | 77,820 | 85,530 | |
| 1400~1499 | 60,450 | 68,150 | 75,730 | 82,930 | 91,260 | |
| 1500~1600 | 64,190 | 72,480 | 80,670 | 88,460 | 97,450 | |
| 200~245 | 300~399 | 32,290 | 34,030 | 38,090 | 39,740 | - |
| 400~499 | 34,030 | 37,250 | 39,230 | 42,300 | 47,200 | |
| 500~599 | 36,790 | 39,240 | 42,750 | 47,890 | 51,920 | |
| 600~699 | 39,760 | 42,320 | 46,310 | 50,280 | 56,630 | |
| 700~799 | 42,520 | 45,390 | 49,850 | 54,280 | 61,340 | |
| 800~899 | 45,300 | 48,460 | 53,370 | 60,860 | 66,050 | |
| 900~1000 | 48,070 | 53,730 | 59,410 | 65,100 | 70,780 | |
| 1001~1099 | 52,920 | 59,100 | 63,620 | 69,420 | 77,580 | |
| 1100~1199 | 55,710 | 62,360 | 67,410 | 73,700 | 82,340 | |
| 1200~1299 | 56,800 | 63,560 | 68,710 | 75,100 | 83,890 | |
| 1300~1399 | 60,240 | 67,540 | 73,090 | 80,000 | 89,490 | |
| 1400~1499 | 63,950 | 71,840 | 77,820 | 85,290 | 95,530 | |
| 1500~1600 | 67,960 | 76,470 | 82,930 | 91,020 | 102,060 | |
| 250~295 | 300~399 | 34,060 | 37,140 | 40,200 | 41,890 | - |
| 400~499 | 35,880 | 39,270 | 41,300 | 44,530 | 49,690 | |
| 500~599 | 38,790 | 41,300 | 44,980 | 52,490 | 54,560 | |
| 600~699 | 41,910 | 44,530 | 48,680 | 55,060 | 59,420 | |
| 700~799 | 44,840 | 47,760 | 52,360 | 56,960 | 64,320 | |
| 800~899 | 47,760 | 50,990 | 56,040 | 63,820 | 69,190 | |
| 900~1000 | 50,710 | 56,550 | 62,370 | 68,220 | 74,060 | |
| 1001~1099 | 55,730 | 62,060 | 65,400 | 71,360 | 81,030 | |
| 1100~1199 | 58,690 | 65,490 | 69,100 | 75,550 | 85,940 | |
| 1200~1299 | 59,820 | 66,760 | 70,410 | 76,980 | 87,540 | |
| 1300~1399 | 63,500 | 71,000 | 74,930 | 82,030 | 93,430 | |
| 1400~1499 | 67,470 | 75,570 | 79,800 | 87,480 | 99,810 | |
| 1500~1600 | 71,770 | 80,520 | 85,080 | 93,380 | 106,680 | |
| 300~345 | 300~399 | 35,760 | 39,200 | 42,600 | 46,030 | - |
| 400~499 | 39,200 | 43,160 | 47,130 | 51,100 | 55,060 | |
| 500~599 | 42,610 | 47,130 | 51,640 | 58,230 | 60,660 | |
| 600~699 | 46,070 | 51,100 | 56,150 | 61,200 | 66,240 | |
| 700~799 | 49,490 | 55,070 | 60,670 | 66,260 | 71,820 | |
| 800~899 | 52,940 | 59,050 | 65,180 | 71,310 | 77,420 | |
| 900~1000 | 56,350 | 63,030 | 69,690 | 76,350 | 83,010 | |
| 1001~1099 | 62,120 | 69,330 | 76,530 | 83,710 | 90,920 | |
| 1100~1199 | 65,580 | 73,320 | 81,070 | 88,840 | 96,590 | |
| 1200~1299 | 66,840 | 74,700 | 82,590 | 90,500 | 98,380 | |
| 1300~1399 | 71,080 | 79,560 | 88,100 | 96,640 | 105,140 | |
| 1400~1499 | 75,660 | 84,810 | 94,040 | 103,260 | 112,440 | |
| 1500~1600 | 80,600 | 90,500 | 100,450 | 110,410 | 120,340 | |
| 350~395 | 300~399 | 37,150 | 40,760 | 44,380 | 47,980 | - |
| 400~499 | 40,770 | 44,940 | 49,080 | 53,220 | 57,350 | |
| 500~599 | 44,390 | 49,080 | 53,760 | 58,440 | 63,140 | |
| 600~699 | 47,990 | 53,230 | 58,440 | 63,670 | 68,890 | |
| 700~799 | 51,630 | 57,400 | 63,140 | 68,890 | 74,660 | |
| 800~899 | 55,230 | 61,530 | 67,830 | 74,150 | 80,450 | |
| 900~1000 | 58,850 | 65,680 | 72,530 | 79,360 | 86,220 | |
| 1001~1099 | 64,770 | 72,150 | 79,530 | 86,910 | 94,300 | |
| 1100~1199 | 68,420 | 76,350 | 84,270 | 92,190 | 100,130 | |
| 1200~1299 | 69,730 | 77,790 | 85,850 | 93,910 | 101,990 | |
| 1300~1399 | 74,210 | 82,920 | 91,620 | 100,300 | 109,030 | |
| 1400~1499 | 79,060 | 88,450 | 97,840 | 107,220 | 116,630 | |
| 1500~1600 | 84,250 | 94,400 | 104,550 | 114,690 | 124,870 | |
| 400~445 | 1200~1299 | - | 86,120 | 95,200 | 104,330 | 113,440 |
| 1300~1399 | - | 91,900 | 101,730 | 111,530 | 121,400 | |
| 1400~1499 | - | 98,150 | 108,750 | 119,350 | 130,010 | |
| 1500~1600 | - | 104,890 | 116,350 | 127,810 | 139,290 | |
| 450~500 | 1200~1299 | - | 94,070 | 104,150 | 114,290 | 124,400 |
| 1300~1399 | - | 100,480 | 111,390 | 122,270 | 133,250 | |
| 1400~1499 | - | 107,420 | 119,180 | 130,950 | 142,770 | |
| 1500~1600 | - | 114,900 | 127,640 | 140,330 | 153,090 |
| 板厚 | 扉 | 1.6mm | ||||||||
| 本体 | 1.6mm | |||||||||
| 中板 | 2.3mm | |||||||||
| 材質 | 扉・本体・中板 | SEHC 電気亜鉛メッキ鋼板 | ||||||||
| サイズ | 範囲 | 単位 | ||||||||
| W(幅) | 300~800mm | 1mm | ||||||||
| H(高さ) | 300~1600mm | 1mm | ||||||||
| D(奥行き) | 100~500mm | 5mm | ||||||||
| 出荷日 | ||||||
| 1~5台 | 7日目 | |||||
| 6台~ | 都度見積 | |||||
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)