|
![]() ・FSPシリーズの中板・中板取付金具・接地端子なしのボックス。 ・背面に部品がないため、タッチパネルの角穴加工に最適。 ・穴加工の有無に関わらず最短3日目出荷(加工内容によって納期が異なる場合もあります。) ・全6面にタップ加工可能です。 |
|
![]() ・FSPシリーズの中板・中板取付金具・接地端子なしのボックス。 ・背面に部品がないため、タッチパネルの角穴加工に最適。 ・穴加工の有無に関わらず最短3日目出荷(加工内容によって納期が異なる場合もあります。) ・全6面にタップ加工可能です。 |
| 板厚 | 扉 | 1.6mm | ||||||
| 本体 | 1.6mm | |||||||
| 中板 | なし | |||||||
| 材質 | 扉・本体 | SPHC | ||||||
| サイズ | 範囲 | 単位 | ||||||
| W(幅) | 200~700mm | 1mm | ||||||
| H(高さ) | 200~800mm | 1mm | ||||||
| D(奥行き) | 100~400mm | 5mm | ||||||
| D | H/W | 200~299 | 300~399 | 400~499 | 500~599 | 600~700 |
| 100~135 | 200~299 | 7,360 | 8,790 | 10,220 | - | - |
| 300~399 | 8,660 | 9,320 | 11,000 | 11,900 | 14,090 | |
| 400~499 | 10,110 | 10,940 | 12,150 | 14,440 | 16,500 | |
| 500~599 | 10,850 | 11,820 | 13,120 | 17,020 | 19,460 | |
| 600~699 | 11,590 | 14,700 | 15,960 | 19,710 | 22,720 | |
| 700~800 | 14,010 | 15,470 | 19,250 | 22,210 | 25,180 | |
| 140~155 | 200~299 | 7,520 | 8,990 | 10,500 | - | - |
| 300~399 | 8,910 | 9,550 | 11,550 | 12,200 | 15,440 | |
| 400~499 | 10,420 | 11,480 | 12,420 | 14,820 | 16,860 | |
| 500~599 | 11,100 | 12,470 | 13,450 | 17,490 | 20,090 | |
| 600~699 | 12,230 | 16,140 | 17,540 | 20,420 | 23,720 | |
| 700~800 | 14,430 | 16,950 | 19,910 | 23,350 | 26,250 | |
| 160~195 | 200~299 | 7,670 | 9,110 | 10,700 | - | - |
| 300~399 | 9,060 | 9,670 | 11,750 | 12,470 | 15,870 | |
| 400~499 | 10,610 | 11,700 | 12,670 | 16,220 | 17,270 | |
| 500~599 | 11,650 | 12,670 | 14,680 | 17,810 | 20,790 | |
| 600~699 | 12,560 | 15,330 | 17,960 | 21,190 | 24,710 | |
| 700~800 | 14,750 | 17,320 | 20,610 | 24,330 | 27,310 | |
| 200~245 | 200~299 | 7,920 | 9,450 | 11,380 | - | - |
| 300~399 | 9,420 | 11,630 | 13,790 | 14,620 | 16,450 | |
| 400~499 | 12,720 | 13,720 | 15,900 | 16,750 | 17,860 | |
| 500~599 | 13,680 | 14,900 | 17,010 | 18,340 | 21,860 | |
| 600~699 | 14,720 | 16,990 | 18,420 | 22,140 | 26,050 | |
| 700~800 | 15,400 | 17,940 | 21,600 | 25,610 | 28,690 | |
| 250~295 | 200~299 | 8,130 | 9,730 | 11,760 | - | - |
| 300~399 | 11,150 | 11,990 | 14,230 | 16,230 | 17,200 | |
| 400~499 | 13,110 | 14,180 | 16,520 | 17,550 | 18,750 | |
| 500~599 | 14,080 | 15,330 | 17,880 | 19,270 | 23,160 | |
| 600~699 | 15,180 | 17,750 | 19,360 | 23,510 | 28,140 | |
| 700~800 | 17,130 | 18,770 | 23,000 | 27,620 | 31,010 | |
| 300~350 | 200~299 | - | - | - | - | - |
| 300~399 | - | 13,360 | 15,770 | 17,710 | 18,840 | |
| 400~499 | - | 15,800 | 17,020 | 19,180 | 20,570 | |
| 500~599 | - | 18,050 | 19,470 | 21,070 | 25,550 | |
| 600~699 | - | 19,470 | 21,170 | 25,890 | 29,850 | |
| 700~800 | - | 20,660 | 25,320 | 29,300 | 32,910 | |
| 355~400 | 200~299 | - | - | - | - | - |
| 300~399 | - | - | - | - | - | |
| 400~499 | - | - | 23,730 | 26,400 | 29,250 | |
| 500~599 | - | - | 27,010 | 30,590 | 33,670 | |
| 600~699 | - | - | 29,840 | 33,590 | 37,140 | |
| 700~800 | - | - | 32,730 | 36,800 | 40,620 |

| 出荷日 | |
| 1~9台 | 3日目 |
| 10台~ | 都度見積 |
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)