|
![]() ・FSDシリーズの中板・中板取付金具・接地端子なしのボックス。 ・背面に部品がないため、タッチパネルの角穴加工に最適。 ・穴加工の有無に関わらず最短3日目出荷(加工内容によって納期が異なる場合もあります。) ・全6面にタップ加工可能です。 |
|
![]() ・FSDシリーズの中板・中板取付金具・接地端子なしのボックス。 ・背面に部品がないため、タッチパネルの角穴加工に最適。 ・穴加工の有無に関わらず最短3日目出荷(加工内容によって納期が異なる場合もあります。) ・全6面にタップ加工可能です。 |
| D | H/W | 200~299 | 300~399 | 400~499 | 500~599 | 600~700 |
| 100~135 | 200~299 | 9,450 | 9,970 | 10,470 | - | - |
| 300~399 | 9,900 | 10,620 | 11,280 | 12,250 | 14,500 | |
| 400~499 | 10,400 | 11,220 | 12,460 | 14,850 | 17,030 | |
| 500~599 | 11,180 | 12,110 | 13,460 | 17,560 | 20,080 | |
| 600~699 | 11,940 | 15,090 | 16,420 | 20,350 | 23,420 | |
| 700~800 | 14,420 | 15,910 | 19,820 | 22,890 | 25,960 | |
| 140~155 | 200~299 | 9,580 | 10,170 | 10,730 | - | - |
| 300~399 | 10,100 | 10,880 | 11,840 | 12,510 | 15,890 | |
| 400~499 | 10,660 | 11,780 | 12,730 | 15,190 | 17,390 | |
| 500~599 | 11,380 | 12,780 | 13,800 | 17,980 | 20,720 | |
| 600~699 | 12,520 | 16,550 | 18,030 | 20,990 | 24,400 | |
| 700~800 | 14,760 | 17,410 | 20,460 | 23,960 | 27,010 | |
| 160~195 | 200~299 | 9,780 | 10,360 | 10,930 | - | - |
| 300~399 | 10,300 | 11,060 | 12,050 | 12,780 | 16,330 | |
| 400~499 | 10,860 | 12,050 | 12,980 | 16,640 | 17,820 | |
| 500~599 | 11,940 | 13,030 | 15,070 | 18,340 | 21,430 | |
| 600~699 | 12,860 | 15,750 | 18,450 | 21,770 | 25,400 | |
| 700~800 | 15,090 | 17,850 | 21,170 | 24,960 | 28,090 | |
| 200~245 | 200~299 | 10,090 | 10,740 | 11,680 | - | - |
| 300~399 | 10,680 | 13,280 | 14,170 | 14,950 | 16,620 | |
| 400~499 | 13,000 | 14,100 | 16,340 | 17,350 | 18,600 | |
| 500~599 | 14,000 | 15,290 | 17,710 | 19,110 | 22,700 | |
| 600~699 | 15,050 | 17,680 | 19,240 | 22,990 | 27,040 | |
| 700~800 | 15,750 | 18,690 | 22,460 | 26,590 | 29,850 | |
| 250~295 | 200~299 | 10,360 | 11,060 | 12,000 | - | - |
| 300~399 | 12,630 | 13,690 | 14,560 | 16,620 | 17,680 | |
| 400~499 | 13,400 | 14,560 | 16,910 | 17,990 | 19,310 | |
| 500~599 | 14,400 | 15,750 | 18,350 | 19,820 | 23,830 | |
| 600~699 | 15,510 | 18,240 | 19,870 | 24,120 | 28,880 | |
| 700~800 | 17,530 | 19,320 | 23,590 | 28,300 | 31,840 | |
| 300~350 | 200~299 | - | - | - | - | - |
| 300~399 | - | 15,170 | 16,180 | 18,170 | 19,310 | |
| 400~499 | - | 16,180 | 17,470 | 19,700 | 21,160 | |
| 500~599 | - | 18,460 | 19,990 | 21,670 | 26,250 | |
| 600~699 | - | 19,950 | 21,800 | 26,610 | 30,650 | |
| 700~800 | - | 21,180 | 26,010 | 30,070 | 33,770 | |
| 355~400 | 200~299 | - | - | - | - | - |
| 300~399 | - | - | - | - | - | |
| 400~499 | - | - | 23,880 | 26,630 | 29,540 | |
| 500~599 | - | - | 27,580 | 31,330 | 33,990 | |
| 600~699 | - | - | 30,100 | 33,940 | 37,500 | |
| 700~800 | - | - | 32,980 | 37,140 | 40,990 |

| 出荷日 | |
| 1~9台 | 3日目 |
| 10台~ | 都度見積 |
| 板厚 | 扉 | 1.6mm | ||||||
| 本体 | 1.6mm | |||||||
| 中板 | なし | |||||||
| 材質 | 扉・本体 | SPHC | ||||||
| サイズ | 範囲 | 単位 | ||||||
| W(幅) | 200~700mm | 1mm | ||||||
| H(高さ) | 200~800mm | 1mm | ||||||
| D(奥行き) | 100~400mm | 5mm | ||||||
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)