|
![]() ・FSBシリーズの中板・中板取付金具・接地端子なしのボックス。 ・背面に部品がないため、タッチパネルの角穴加工に最適。 ・穴加工の有無に関わらず最短3日目出荷(加工内容によって納期が異なる場合もあります。) ・全6面にタップ加工可能です。 |
|
![]() ・FSBシリーズの中板・中板取付金具・接地端子なしのボックス。 ・背面に部品がないため、タッチパネルの角穴加工に最適。 ・穴加工の有無に関わらず最短3日目出荷(加工内容によって納期が異なる場合もあります。) ・全6面にタップ加工可能です。 |
| D | H/W | 200~299 | 300~399 | 400~499 | 500~599 | 600~700 |
| 100~135 | 200~299 | 9,330 | 9,840 | 10,330 | - | - |
| 300~399 | 9,770 | 10,480 | 11,130 | 12,090 | 14,300 | |
| 400~499 | 10,260 | 11,070 | 12,290 | 14,660 | 16,790 | |
| 500~599 | 11,040 | 11,950 | 13,280 | 17,310 | 19,790 | |
| 600~699 | 11,790 | 14,890 | 16,200 | 20,060 | 23,080 | |
| 700~800 | 14,230 | 15,700 | 19,540 | 22,560 | 25,580 | |
| 140~155 | 200~299 | 9,460 | 10,030 | 10,590 | - | - |
| 300~399 | 9,970 | 10,740 | 11,680 | 12,340 | 15,670 | |
| 400~499 | 10,520 | 11,620 | 12,560 | 14,990 | 17,150 | |
| 500~599 | 11,230 | 12,610 | 13,620 | 17,720 | 20,420 | |
| 600~699 | 12,350 | 16,310 | 17,770 | 20,690 | 24,060 | |
| 700~800 | 14,560 | 17,160 | 20,170 | 23,620 | 26,630 | |
| 160~195 | 200~299 | 9,650 | 10,230 | 10,780 | - | - |
| 300~399 | 10,160 | 10,920 | 11,880 | 12,610 | 16,090 | |
| 400~499 | 10,720 | 11,880 | 12,810 | 16,400 | 17,560 | |
| 500~599 | 11,780 | 12,860 | 14,860 | 18,080 | 21,120 | |
| 600~699 | 12,690 | 15,540 | 18,190 | 21,460 | 25,040 | |
| 700~800 | 14,880 | 17,590 | 20,870 | 24,610 | 27,680 | |
| 200~245 | 200~299 | 9,960 | 10,600 | 11,520 | - | - |
| 300~399 | 10,540 | 13,100 | 13,980 | 14,750 | 16,620 | |
| 400~499 | 12,830 | 13,910 | 16,110 | 16,920 | 18,090 | |
| 500~599 | 13,810 | 15,090 | 17,270 | 18,610 | 22,130 | |
| 600~699 | 14,850 | 17,210 | 18,700 | 22,410 | 26,320 | |
| 700~800 | 15,540 | 18,210 | 21,910 | 25,880 | 29,000 | |
| 250~295 | 200~299 | 10,220 | 10,920 | 11,840 | - | - |
| 300~399 | 12,460 | 13,500 | 14,360 | 16,380 | 17,420 | |
| 400~499 | 13,220 | 14,360 | 16,670 | 17,730 | 19,030 | |
| 500~599 | 14,210 | 15,540 | 18,090 | 19,540 | 23,490 | |
| 600~699 | 15,300 | 17,980 | 19,590 | 23,780 | 28,470 | |
| 700~800 | 17,280 | 19,050 | 23,250 | 27,890 | 31,380 | |
| 300~350 | 200~299 | - | - | - | - | - |
| 300~399 | - | 14,950 | 15,950 | 17,910 | 19,040 | |
| 400~499 | - | 15,950 | 17,220 | 19,420 | 20,860 | |
| 500~599 | - | 18,190 | 19,700 | 21,360 | 25,880 | |
| 600~699 | - | 19,670 | 21,490 | 26,230 | 30,210 | |
| 700~800 | - | 20,880 | 25,640 | 29,640 | 33,280 | |
| 355~400 | 200~299 | - | - | - | - | - |
| 300~399 | - | - | - | - | - | |
| 400~499 | - | - | 23,880 | 26,630 | 29,540 | |
| 500~599 | - | - | 27,190 | 30,880 | 33,990 | |
| 600~699 | - | - | 30,100 | 33,940 | 37,500 | |
| 700~800 | - | - | 32,980 | 37,140 | 40,990 |

| 出荷日 | |
| 1~9台 | 3日目 |
| 10台~ | 都度見積 |
板厚 | 扉 | 1.6mm | ||||||
本体 | 1.6mm | |||||||
中板 | なし | |||||||
材質 | 扉・本体 | SPHC | ||||||
サイズ | 範囲 | 単位 | ||||||
W(幅) | 200~700mm | 1mm | ||||||
H(高さ) | 200~800mm | 1mm | ||||||
D(奥行き) | 100~400mm | 5mm | ||||||
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)