|
サイドハンドルで扉面が広く使えます
![]() ・本体の折返しがないサイドハンドルタイプのボックス ・開口部が広く、中板のサイズも本体サイズより各50mmマイナスと大きくしました。 ・穴加工の有無に関らず最短3日目出荷(加工内容によって納期が異なる場合もあります。) ・中板を含めた全7面にタップ加工ができます。 |
|
サイドハンドルで扉面が広く使えます
![]() ・本体の折返しがないサイドハンドルタイプのボックス ・開口部が広く、中板のサイズも本体サイズより各50mmマイナスと大きくしました。 ・穴加工の有無に関らず最短3日目出荷(加工内容によって納期が異なる場合もあります。) ・中板を含めた全7面にタップ加工ができます。 |



| D | H/W | 200~299 | 300~399 | 400~499 | 500~599 | 600~700 |
| 100~135 | 200~299 | 13,320 | 13,750 | 15,420 | - | - |
| 300~399 | 13,610 | 14,190 | 16,470 | 17,230 | 19,710 | |
| 400~499 | 15,310 | 16,400 | 17,540 | 20,180 | 21,390 | |
| 500~599 | 16,210 | 17,480 | 18,760 | 21,950 | 24,630 | |
| 600~699 | 17,080 | 20,370 | 21,990 | 24,880 | 28,140 | |
| 700~800 | 19,440 | 21,320 | 24,320 | 27,580 | 30,880 | |
| 140~155 | 200~299 | 13,500 | 13,980 | 15,740 | - | - |
| 300~399 | 13,890 | 14,440 | 16,740 | 17,550 | 20,050 | |
| 400~499 | 15,650 | 16,670 | 17,830 | 20,590 | 21,750 | |
| 500~599 | 16,480 | 17,840 | 19,120 | 22,420 | 25,260 | |
| 600~699 | 17,440 | 20,750 | 22,430 | 25,590 | 29,140 | |
| 700~800 | 19,880 | 21,690 | 24,980 | 28,720 | 31,950 | |
| 160~195 | 200~299 | 13,700 | 14,140 | 15,950 | - | - |
| 300~399 | 14,070 | 14,580 | 16,950 | 17,840 | 20,480 | |
| 400~499 | 15,860 | 16,900 | 18,100 | 20,930 | 22,160 | |
| 500~599 | 16,750 | 18,060 | 19,390 | 22,750 | 25,960 | |
| 600~699 | 17,800 | 21,040 | 22,850 | 26,360 | 30,130 | |
| 700~800 | 20,220 | 22,070 | 25,680 | 29,710 | 33,010 | |
| 200~245 | 200~299 | 14,020 | 14,520 | 16,380 | - | - |
| 300~399 | 14,460 | 16,430 | 19,140 | 20,140 | 21,240 | |
| 400~499 | 17,820 | 19,070 | 20,430 | 21,630 | 22,990 | |
| 500~599 | 18,920 | 20,440 | 21,910 | 23,510 | 27,270 | |
| 600~699 | 20,110 | 21,810 | 23,560 | 27,560 | 31,800 | |
| 700~800 | 20,920 | 22,890 | 26,900 | 31,310 | 34,810 | |
| 250~295 | 200~299 | 14,290 | 14,830 | 16,780 | - | - |
| 300~399 | 16,110 | 16,820 | 19,610 | 20,710 | 21,810 | |
| 400~499 | 18,230 | 19,560 | 21,040 | 22,260 | 23,640 | |
| 500~599 | 19,350 | 20,900 | 22,590 | 24,210 | 28,330 | |
| 600~699 | 20,600 | 22,370 | 24,250 | 28,670 | 33,560 | |
| 700~800 | 21,550 | 23,520 | 28,070 | 32,990 | 36,710 | |
| 300~350 | 200~299 | - | - | - | - | - |
| 300~399 | - | 17,340 | 20,140 | 22,180 | 23,450 | |
| 400~499 | - | 20,170 | 21,540 | 23,890 | 25,460 | |
| 500~599 | - | 22,530 | 24,180 | 26,010 | 30,720 | |
| 600~699 | - | 24,080 | 26,060 | 31,050 | 35,270 | |
| 700~800 | - | 25,410 | 30,400 | 34,680 | 38,610 | |
| 355~400 | 200~299 | - | - | - | - | - |
| 300~399 | - | - | - | - | - | |
| 400~499 | - | - | 28,260 | 31,110 | 34,140 | |
| 500~599 | - | - | 31,720 | 35,530 | 38,830 | |
| 600~699 | - | - | 34,720 | 38,750 | 42,560 | |
| 700~800 | - | - | 37,790 | 42,180 | 46,310 |
| 出荷日 | |
| 1~9台 | 3日目 |
| 10台~ | 都度見積 |
| 板厚 | 扉 | 1.6mm | ||||||
| 本体 | 1.6mm | |||||||
| 中板 | 1.6mm | |||||||
| 材質 | 扉・本体・中板 | SPHC | ||||||
| サイズ | 範囲 | 単位 | ||||||
| W(幅) | 200~700mm | 1mm | ||||||
| H(高さ) | 200~800mm | 1mm | ||||||
| D(奥行き) | 100~400mm | 5mm | ||||||


受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)