ナイロン製フレキチューブ コネクタ(ストレート・アングル・MS接続用)
RF用の各種コネクタです。

・ストレート、90°アングル、90°アングルフランジ付き接続タイプのプラスチック専用コネクタです。
・ネジ部分はCTG(PF)とドイツDIN規格のPGサイズを採用しています。
・付属のロックナットでパネルへの取り付けが可能です。
・UL File No. E86359
・防水IP67対応(ストレート・90℃アングルのみ)
・90゜アングルタイプは、フランジ加工が施されているため、パネルなどへの確実な取付が可能です。


・三桂製作所製フレキとの接続は出来ません。
 
規格・価格表   納期  概要・仕様 

規格・価格表

ナイロン製フレキチューブ コネクタ(ストレート・アングル・MS接続用):関連画像


 形式適合チューブはこちらコネクタ
シェル
サイズ
ネジサイズ最小
内径
φAmm
最大
外径
φBmm

長さ
Cmm
全長
Dmm
全長
Emm
六角
対辺
mm
フランジ

φFmm
重量
kg/100p.
ネジ
外径
φGmm
パネル
取付
穴径φmm
単価(¥)
1~
29個
30~
39個
40~
99個
ストレートRQG9-PF16RF-9-CTG1610 .0271439-18-0.4520.921250220170
RQG11-PF16RF-11-CTG1612.5271441-21-0.620.921260230180
RQG16-PF16RF-16-CTG161629.51445.5-27-120.921290260200
RQG21-PF22RF-21-CTG2220.5371448-34-1.426.427410370290
RQG29-PF28RF-29-CTG2827.5441652-40-2.233.234580522406
RQG36-PF36RF-36-CTG3635521857-49-3.141.942.51,100990770
RQG48-PF54RF-48-CTG5448.5662160.5-60-4.259.6601,3601,220950
RQG-P7RF-7-PG77171032.5-15.5-0.3512.513250220170
RQG-PG9RF-9-PG910201035-18-0.4515.215.5230207161
RQG-PG11RF-11-PG1112.5231037-21-0.618.619230207161
RQG-PG16RF-16-PG161729.51243.5-27-122.523290260200
RQG-PG21RF-21-PG2123.5371246-34-1.428.329390350280
RQG-PG29RF-29-PG2930.5441248-40-2.23737.5540486378
RQG-PG36RF-36-PG3636.5521250.5-49-3.14747.51,070960750
RQG-PG48RF-48-PG4848.5641554-60-4.259.3601,3301,200930
90℃アングルRQW9-PF16RF-9-CTG161020144141-270.620.921420380300
RQW11-PF16RF-11-CTG1612.523144443-270.820.921450400310
RQW16-PF16RF-16-CTG161629.5145151-271.620.921460410320
RQW21-PF22RF-21-CTG2220.537145957-342.426.427780700550
RQW29-PF28RF-29-CTG2827.544167067-433.633.2341,1401,030800
RQW36-PF36RF-36-CTG363552188376-525.141.942.51,7801,6001,250
RQW48-PF54RF-48-CTG5448.564219790-666.759.6602,1301,9101,490
RQW-PG9RF-9-PG912.520103634-200.615.215.5390351273
RQW-PG11RF-11-PG1115.523104237.5-230.818.619420380300
RQW-PG16RF-16-PG161829.5125047-271.622.523460410320
RQW-PG21RF-21-PG212437122755-342.428.329780700550
RQW-PG29RF-29-PG2932441267.563-433.63737.51,1401,030800
RQW-PG36RF-36-PG3636.552128370-525.14747.51,7001,5301,190
RQW-PG48RF-48-PG4848.564148883-646.759.3602,0301,8301,420
公差±0.2

アングルタイプフランジ付き型式適合チューブはこちらネジ穴のピッチ最大
外径
φEmm 
フランジ長
B/Cmm 
最小
内径
φAmm 
全高
Fmm 
取付
高さ
Hmm 
取付穴
φmm 
重量
(g) 
単価(¥)
Dmm Gmm1~9個 10~29個 30~99個
ナイロン製フレキチューブ コネクタ(ストレート・アングル・MS接続用):関連画像RQW-F16RF-163629.546/321854525.4×2個2.21,3301,200920
RQW-F21RF-21523763/462467616.6×2個41,5301,3801,070
RQW-F29RF-2954364467/553277686.6×4個61,7401,5601,220

納期

出荷日
1~10個 翌日
(当日)
11個~ 都度見積
1個から注文OK!

概要・仕様

材質ナイロン6 UL94V-0
使用温度範囲-30℃~+100℃
適合規格IEC204 CDIN ED60204

ナイロン製フレキチューブ コネクタ(ストレート・アングル・MS接続用):関連画像

ロックナットの仕様はこちらのナイロン製フレキチューブ チューブ本体をごらんください。


技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ハーネスプラス

ページトップへ戻る