|
低価格で高機能なMILコネクタタイプ
![]() ●MWI-シリーズ端子台の基本機能はそのままに、価格メリットを追及した汎用仕様です。 ①上段の圧着端子が邪魔にならずに下段へ結線ができます(実用新案特許)。 ②5つおきの隔壁形状と△マークが番号認識をサポートします(実用新案特許)。 ![]() ・各機種コネクタ配列に関して機器側の仕様をご確認の上ご注文願います。 |
|
低価格で高機能なMILコネクタタイプ
![]() ●MWI-シリーズ端子台の基本機能はそのままに、価格メリットを追及した汎用仕様です。 ①上段の圧着端子が邪魔にならずに下段へ結線ができます(実用新案特許)。 ②5つおきの隔壁形状と△マークが番号認識をサポートします(実用新案特許)。 ![]() ・各機種コネクタ配列に関して機器側の仕様をご確認の上ご注文願います。 |

| 型式 | 芯数 | 基準単価 | スライド単価 | |
| 1〜29台 | 30〜69台 | 70台〜 | ||
| KWI-MIL20-HTB20 | 20 | ¥1,840 | ¥1,601 | ¥1,509 |
| KWI-MIL34-HTB34 | 34 | ¥2,480 | ¥2,158 | ¥2,034 |
| KWI-MIL40-HTB40 | 40 | ¥2,640 | ¥2,297 | ¥2,165 |

| メーカー | 型式 | L寸法 | 掲載ページ | |
| Y型 | 大同端子製造(株) | F1.25-M3 | 5.6mm | 商品ページ |
| F1.25-L3.5 | 5.9mm | |||
| F1.25-V3.5 | 5.7mm | |||
| F2-S3.5 | ||||
| 日本圧着端子製造(株) | 1.25-C3.5A | 5.6mm | ||
| 丸型 | 大同端子製造(株) | 1.25-3 | 5.5mm | 商品ページ |
| 1.25-M3.5 |
| 定格電圧 | AC/DC125V |
| 定格電流 | 1A |
| 耐電圧 | AC500V 1分間 |
| 耐振動性 | 複振幅1.5mm/1時間(10〜55Hz/min) |
| 耐衝撃性 | 10G相当 |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガ) |
| 周囲温度(動作) | −20〜+80℃ |
| 周囲温度(保管) | −20〜+80℃ |
| 相対温度 | 45〜85% |
| 端子間ピッチ | 7mm |
| 端子台ネジ | M3x6 セルフアップ |
| 締付トルク | 0.6〜0.9N・m |
| 適合電線 | 1.25mm2Max |
| 型式 | 芯数 | 実装コネクタ(オス) | 推奨ハーネス |
| KWI-MIL20-HTB20 | 20 | 20芯MILソケットコネクタ | HIFSシリーズ (商品ページ~) |
| KWI-MIL34-HTB34 | 34 | 34芯MILソケットコネクタ | |
| KWI-MIL40-HTB40 | 40 | 40芯MILソケットコネクタ |
| 端子台 | PBT HB材 |
| 端子ネジ | 鉄、亜鉛メッキ |
| ケース | ABS |
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)