![]() |
|
好評のアングルハーネスをプライスダウン!
![]() 好評のアングルハーネスをプライスダウン! ●アングル形状になっていますので、狭い場所でも取り回しが楽になります。 ●従来比35%の細径ケーブルを使用しますと配線が楽になります。 ●無料追加工・カスタムNo.をご利用頂きますと、結線変更やアース線の長さ指定等のカスタマイズが可能です。指定方法は>>1205ページ ![]() ・CN1の引き出し方向は、B列側(嵌合面広い側)となります。 ・細径ケーブルは30V対応です。 ・マークチューブはカスタムNo.の印字指定が無い場合、コネクタピン配列No.が印字されます。機器対応のカスタムNo.付け忘れにご注意ください。 ・追加工サービスのシース剥き長さ指定は端子付又はマークチューブ付のみとなります。 ・細径ケーブルの芯線露出部は保護の為全体を融着加工しております。 結線・線色ページ >>1564ページ 部材ページ >>1259ページ |

| コネクタタイプ | 形状仕様タイプ | 嵌合面と配線方向 | 外形イメージ図(単位:mm) | ケーブル タイプ | 芯数 | 指定長(m) | 基準単価 | |||
| 基本単価 | ケーブル単価/m | |||||||||
| SBケーブル | Fケーブル | Eケーブル | ||||||||
| NFCN 圧接式コネクタ M2.6ネジ ロックタイプ 富士通コンポーネント | SA (メスアングル) | ![]() | ![]() | SB 細径ケーブル SS30WS AWG28 ツイストペア 2重シールド 30V UL 黒色 F NA2464 AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 紺色 E NA28WSB AWG28 ツイストペア 2重シールド 300V(8~40芯まで) NA28WSH 30V(48芯) UL 紺色 | 8 | 0.2 〜 50 | ¥900 | ¥108 | ¥180 | ¥431 |
| 16 | ¥1,156 | ¥148 | ¥180 | ¥554 | ||||||
| 24 | ¥1,331 | ¥203 | ¥247 | ¥738 | ||||||
| SB (メスアングル) | ![]() | 32 | ¥1,889 | ¥254 | ¥347 | ¥1,031 | ||||
| 40 | ¥1,779 | ¥300 | ¥366 | ¥1,031 | ||||||
| 48 | ¥2,237 | ¥367 | ¥450 | ¥1,292 | ||||||
| SAS (メスアングル・メス) | ![]() | ![]() | 8 | ¥1,800 | ¥108 | ¥180 | ¥431 | |||
| 16 | ¥2,092 | ¥148 | ¥180 | ¥554 | ||||||
| 24 | ¥2,466 | ¥203 | ¥247 | ¥738 | ||||||
| SBS (メスアングル・メス) | ![]() | 32 | ¥3,124 | ¥254 | ¥347 | ¥1,031 | ||||
| 40 | ¥3,154 | ¥300 | ¥366 | ¥1,031 | ||||||
| 48 | ¥3,763 | ¥367 | ¥450 | ¥1,292 | ||||||
| コネクタタイプ | 形状仕様タイプ | 嵌合面と配線方向 | 外形イメージ図(単位:mm) | ケーブル タイプ | 芯数 | 指定長(m) | 基準単価 | ||||
| 基本単価 | ケーブル単価/m | ||||||||||
| SBケーブル | Fケーブル | FFケーブル | Eケーブル | ||||||||
| NFCN 圧接式コネクタ M2.6ネジ ロックタイプ 富士通コンポーネント | SAY (メスアングル・Y端子) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | ![]() ![]() | SB
| 8 | 0.2 〜 50 FFのみ 0.5 〜 5.0 | ¥2,150 | ¥108 | ¥180 | ¥500 | ¥431 |
| 16 | ¥2,460 | ¥148 | ¥180 | ¥500 | ¥554 | ||||||
| 24 | ¥3,190 | ¥203 | ¥247 | ¥575 | ¥738 | ||||||
| SBY (メスアングル・Y端子) ピン番入り マークチューブ付 | ![]() | 32 | ¥4,497 | ¥254 | ¥347 | ¥685 | ¥1,031 | ||||
| 40 | ¥4,877 | ¥300 | ¥366 | ¥695 | ¥1,031 | ||||||
| 48 | ¥5,955 | ¥367 | ¥450 | ¥800 | ¥1,292 | ||||||
| SAT (メスアングル・バラ線) ピン番入り マーク チューブ付 | ![]() | ![]() ![]() | 8 | ¥1,612 | ¥108 | ¥180 | ¥500 | ¥431 | |||
| 16 | ¥1,807 | ¥148 | ¥180 | ¥500 | ¥554 | ||||||
| 24 | ¥2,402 | ¥203 | ¥247 | ¥575 | ¥738 | ||||||
| SBT (メスアングル・バラ線) ピン番入り マーク チューブ付 | ![]() | 32 | ¥2,753 | ¥254 | ¥347 | ¥685 | ¥1,031 | ||||
| 40 | ¥3,226 | ¥300 | ¥366 | ¥695 | ¥1,031 | ||||||
| 48 | ¥4,032 | ¥367 | ¥450 | ¥800 | ¥1,292 | ||||||

| 指定長(m) | 〜0.9 | 1〜4 | 4.1〜50 |
| 公差 | +20mm | +50mm | +指定長の3% |
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)