![]() |
|
アングルフードでスッキリ配線!
|
ケーブルタイプJSについて現在型番生成機能は対応しておりません。価格・納期確認、カート投入はお手数ですが上記の「価格・出荷日情報」に手入力でご確認をお願い致します。
| コネクタタイプ | 形状仕様タイプ | 外形イメージ図 | ケーブルタイプ | 芯数 | 指定長 ( m ) | 基本単価(¥) | ケーブル単価(¥) /m | |||||
| 嵌合面と配線方向 | SB ケーブル | E ケーブル | JS ケーブル | D ケーブル | H ケーブル | J ケーブル | ||||||
| NDDJ EMI 対策型・ M2.6 ショートネジ 第一電子工業 NDDU EMI 対策型・ #4-40 ショートネジ 第一電子工業 | PA (オスアングル) ![]() PB (オスアングル) ![]() | ![]() | SB 細径ケーブル SS30WS AWG28 ツイストペア 2 重シールド 30 V UL 黒色 E NA2464 AWG28 ツイストペア シングルシールド 300V UL 紺色 JS SS300SB AWG24 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油、柔軟 黒色 D NA28WSB AWG28 ツイストペア 2 重シールド 300V UL 紺色 H NAVCSB AWG25 ツイストペア シングルシールド 柔軟、耐油 150V UL 紺色 J NA3FVRSB AWG25 ツイストペア シングルシールド 耐屈曲、耐熱、耐油 300V UL 紺色 | 9 | 0.2 ~ 50 0.1m 毎に 指定可 | 1,606 | 120 | 170 | 174 | 431 | 480 | 1,260 |
| 25 | 2,166 | 226 | 275 | 360 | 738 | 850 | 3,680 | |||||
| PAP (オスアングル・オス) ![]() PBP (オスアングル・オス) ![]() | ![]() | 9 | 2,467 | 120 | 170 | 174 | 431 | 480 | 1,260 | |||
| 25 | 3,623 | 226 | 275 | 360 | 738 | 850 | 3,680 | |||||
| PAS (オスアングル・メス) ![]() PBS (オスアングル・メス) ![]() | ![]() | 9 | 2,517 | 120 | 170 | 174 | 431 | 480 | 1,260 | |||
| 25 | 3,730 | 226 | 275 | 360 | 738 | 850 | 3,680 | |||||
| SA (メスアングル) ![]() (メスアングル) ![]() | | 9 | 1,656 | 120 | 170 | 174 | 431 | 480 | 1,260 | |||
| 25 | 2,273 | 226 | 275 | 360 | 738 | 850 | 3,680 | |||||
| SAP (メスアングル・オス) ![]() SBP (メスアングル・オス) ![]() | ![]() | 9 | 2,517 | 120 | 170 | 174 | 431 | 480 | 1,260 | |||
| 25 | 3,730 | 226 | 275 | 360 | 738 | 850 | 3,680 | |||||
| SAS (メスアングル・メス) ![]() SBS (メスアングル・メス) ![]() | ![]() | 9 | 2,567 | 120 | 170 | 174 | 431 | 480 | 1,260 | |||
| 25 | 3,837 | 226 | 275 | 360 | 738 | 850 | 3,680 | |||||
| コネクタタイプ | 形状仕様タイプ | 外形イメージ図 | ケーブルタイプ | 芯数 | 指定長 ( m ) | 基本単価(¥) | ケーブル単価(¥) /m | |||||
| 嵌合面と配線方向 | SB ケーブル | E ケーブル | JS ケーブル | D ケーブル | H ケーブル | J ケーブル | ||||||
| NDDJ EMI 対策型・ M2.6 ショートネジ 第一電子工業 NDDU EMI 対策型・ #4-40 ショートネジ 第一電子工業 | PAY (オスアングル・ Y 端子) ピン番入りマークチューブ付 ![]() PBY (オスアングル・ Y 端子) ピン番入りマークチューブ付 ![]() | | SB 細径ケーブル SS30WS AWG28 ツイストペア 2 重シールド 30 V UL 黒色 E NA2464 AWG28 ツイストペア シングルシールド 300V UL 紺色 JS SS300SB AWG24 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油、柔軟 黒色 D NA28WSB AWG28 ツイストペア 2 重シールド 300V UL 紺色 H NAVCSB AWG25 ツイストペア シングルシールド 柔軟、耐油 150V UL 紺色 J NA3FVRSB AWG25 ツイストペア シングルシールド 耐屈曲、耐熱、耐油 300V UL 紺色 | 9 | 0.2 ~ 50 0.1m 毎に 指定可 | 1,819 | 120 | 170 | 174 | 431 | 480 | 1,260 |
| 25 | 2,760 | 226 | 275 | 360 | 738 | 850 | 3,680 | |||||
| PAT (オスアングル・バラ線) ピン番入りマークチューブ付 ![]() PBT (オスアングル・バラ線) ピン番入りマークチューブ付 ![]() | ![]() | 9 | 1,671 | 120 | 170 | 174 | 431 | 480 | 1,260 | |||
| 25 | 2,350 | 226 | 275 | 360 | 738 | 850 | 3,680 | |||||
| PAU (オスアングル・融着) ![]() PBU (オスアングル・融着) ![]() | ![]() | 9 | 1,321 | 120 | 170 | 174 | 431 | 480 | 1,260 | |||
| 25 | 2,029 | 226 | 275 | 360 | 738 | 850 | 3,680 | |||||
| SAY (メスアングル・ Y 端子) ピン番入りマークチューブ付 ![]() SBY (メスアングル・ Y 端子) ピン番入りマークチューブ付 ![]() | ![]() | 9 | 1,869 | 120 | 170 | 174 | 431 | 480 | 1,260 | |||
| 25 | 2,867 | 226 | 275 | 360 | 738 | 850 | 3,680 | |||||
| SAT (メスアングル・バラ線) ピン番入り マークチューブ付 ![]() SBT (メスアングル・バラ線) ピン番入り マークチューブ付 ![]() | ![]() | 9 | 1,721 | 120 | 170 | 174 | 431 | 480 | 1,260 | |||
| 25 | 2,457 | 226 | 275 | 360 | 738 | 850 | 3,680 | |||||
| SAU (メスアングル・融着) ![]() SBU (メスアングル・融着) ![]() | ![]() | 9 | 1.0 ~ 50 0.1m 毎に 指定可 | 1,321 | 120 | 170 | 174 | 431 | 480 | 1,260 | ||
| 25 | 2,029 | 226 | 275 | 360 | 738 | 850 | 3,680 | |||||
| L(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~50 |
| 公差 | +20mm | +50mm | +全長の3% |
| 本数条件 | 出荷日 |
| 1~20本 | 2日目 |
| 21~50本 | 5日目 |
| 51本~ | 都度見積 |
| 翌日出荷 ¥500/本 |
| お値引き | |||
| 10~49本 | 50~99本 | 100~299本 | 300本~ |
| 5% | 10% | 15% | 都度見積 |
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)