|
スタンダードなパチン錠タイプ
![]() ・制御機器の収納に幅広く使用できます。 ・南京錠などで施錠できるパチン錠を使用。 ・表面はヘアライン加工済み。 ・穴加工にも対応しています。 |
|
スタンダードなパチン錠タイプ
![]() ・制御機器の収納に幅広く使用できます。 ・南京錠などで施錠できるパチン錠を使用。 ・表面はヘアライン加工済み。 ・穴加工にも対応しています。 |

| 型式 | 単 価 | サイズ(単位:mm) | 中板寸法(単位:mm) | 重量 (単位:kg) | ||||
| 1~9個 | 10~99個 | W | H | D | W | H | ||
| SBOSP152012 | 18,540 | 17,620 | 150 | 200 | 120 | 100 | 170 | 2.2 |
| SBOSP202512 | 20,900 | 19,860 | 200 | 250 | 120 | 150 | 220 | 3.2 |
| SBOSP304016 | 31,200 | 29,640 | 300 | 400 | 160 | 250 | 370 | 6.9 |
| SBOSP202016 | 22,940 | 21,800 | 200 | 200 | 160 | 150 | 170 | 3.1 |
| SBOSP252016 | 25,610 | 24,330 | 250 | 200 | 160 | 200 | 170 | 3.6 |
| SBOSP303016 | 27,500 | 26,120 | 300 | 300 | 160 | 250 | 270 | 5.5 |
| SBOSP404016 | 32,610 | 30,980 | 400 | 400 | 160 | 350 | 370 | 8.7 |
| SBOSP304020 | 32,610 | 30,980 | 300 | 400 | 200 | 250 | 370 | 7.5 |
| SBOSP403020 | 32,610 | 30,980 | 400 | 300 | 200 | 350 | 270 | 7.5 |
| SBOSP404020 | 34,100 | 32,400 | 400 | 400 | 200 | 350 | 370 | 9.3 |
ミスミのかんたん “穴加工サービス ”
・ミスミボックス見積センター
TEL:03-5606-6347(平日9時~18時)
FAX:03-5606-6357(24時間受信)
メール:box@misumi.co.jp
・穴加工見積サービス
URL:http://ec.misumi.jp/
| 出荷日 | |||
| 穴加工無し | 穴加工有り | ||
| 1~3個 | 翌日出荷 | 1~3個 | 3日目出荷 |
| 4個~ | 都度見積 | 4個~ | 都度見積 |
| 板厚 | 材質 | |
| 扉 | 1.2mm | SUS304(18-8ステンレス) |
| 本体 | 1.2mm | SUS304(18-8ステンレス) |
| 中板 | 1.6mm | SPHC |
| 接地端子 | 6角ボルトM8×12 |
| バネ座金 | |
| 中板取付金具 | 棒先6角ボルトM8×25(クロメート) |
| フランジ付ナット | |
| パッキン | EPDM |





TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)