|
大きなサイズにも対応します。
![]() ・横幅1200mm、高さ1600mm、奥行500mmまで対応可能なフリーサイズのボックスです。
・穴加工の有無に関わらず3日目出荷。*1 ・標準色3色で、粉体塗装に対応。 *1:加工内容によって納期が異なる場合もあります。 |
|
大きなサイズにも対応します。
![]() ・横幅1200mm、高さ1600mm、奥行500mmまで対応可能なフリーサイズのボックスです。
・穴加工の有無に関わらず3日目出荷。*1 ・標準色3色で、粉体塗装に対応。 *1:加工内容によって納期が異なる場合もあります。 |
| 板厚 | 扉 | 1.6mm |
| 本体 | 1.6mm | |
| 中板 | 2.3mm | |
| 材質 | 扉・本体・中板 | SPHC |
| サイズ | 範囲 | 単位 |
| W(幅) | 200~1200mm | 1mm |
| H(高さ) | 500~1600mm | 1mm |
| D(奥行き) | 100~500mm | 5mm |
| Wが800mm以上は両開き | ||
| D | H/W | 200~299 | 300~399 | 400~499 | 500~599 | 600~699 | 700~799 | 800~899 | 900~999 | 1000~1099 | 1100~1200 |
| 100~155 | 200~299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300~399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 400~499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 500~599 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,720 | - | |
| 600~699 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,970 | 41,820 | |
| 700~799 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,210 | 46,420 | |
| 800~899 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,440 | 51,010 | |
| 900~1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,690 | 55,620 | |
| 1001~1099 | 20,540 | 24,780 | 29,010 | 33,570 | 37,490 | 41,740 | 47,460 | 51,690 | 55,940 | 60,200 | |
| 1100~1199 | 21,990 | 26,580 | 31,180 | 36,130 | 40,360 | 44,950 | 51,040 | 55,640 | 60,230 | 64,850 | |
| 1200~1299 | 22,880 | 27,580 | 32,320 | 37,400 | 41,740 | 46,470 | 52,720 | 57,430 | 62,160 | 66,900 | |
| 1300~1399 | 24,700 | 29,780 | 34,900 | 40,390 | 45,080 | 50,180 | 56,930 | 62,030 | 67,130 | 72,260 | |
| 1400~1499 | 26,680 | 32,160 | 37,690 | 43,620 | 48,680 | 54,190 | 61,480 | 66,980 | 72,500 | 78,030 | |
| 1500~1600 | 28,820 | 34,720 | 40,700 | 47,110 | 52,570 | 58,510 | 66,390 | 72,330 | 78,290 | 84,280 | |
| 160~195 | 200~299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300~399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 400~499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 500~599 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,290 | - | |
| 600~699 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,620 | 43,590 | |
| 700~799 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,960 | 48,010 | |
| 800~899 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,280 | 52,950 | |
| 900~1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,610 | 57,650 | |
| 1001~1099 | 21,830 | 26,160 | 30,490 | 34,720 | 38,760 | 43,480 | 49,070 | 53,450 | 57,960 | 62,250 | |
| 1100~1199 | 23,380 | 28,060 | 32,750 | 37,360 | 41,740 | 46,800 | 52,770 | 57,530 | 62,340 | 67,060 | |
| 1200~1299 | 24,290 | 29,110 | 33,920 | 38,660 | 43,160 | 48,360 | 54,490 | 59,380 | 64,320 | 69,170 | |
| 1300~1399 | 26,230 | 31,440 | 36,620 | 41,740 | 46,610 | 52,220 | 58,850 | 64,140 | 69,470 | 74,720 | |
| 1400~1499 | 28,320 | 33,960 | 39,560 | 45,080 | 50,330 | 56,400 | 63,560 | 69,260 | 75,020 | 80,690 | |
| 1500~1600 | 30,590 | 36,680 | 42,720 | 48,680 | 54,360 | 60,910 | 68,640 | 74,810 | 81,020 | 87,140 | |
| 200~245 | 200~299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300~399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 400~499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 500~599 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,540 | - | |
| 600~699 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,980 | 46,060 | |
| 700~799 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,440 | 49,640 | |
| 800~899 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,890 | 55,670 | |
| 900~1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,330 | 60,470 | |
| 1001~1099 | 23,740 | 28,180 | 32,640 | 35,900 | 40,080 | 45,960 | 50,740 | 55,280 | 60,790 | 64,360 | |
| 1100~1199 | 25,400 | 30,200 | 34,990 | 38,630 | 43,160 | 49,400 | 54,560 | 59,480 | 65,290 | 69,350 | |
| 1200~1299 | 26,370 | 31,300 | 36,220 | 39,970 | 44,620 | 51,030 | 56,340 | 61,400 | 67,350 | 71,540 | |
| 1300~1399 | 28,480 | 33,800 | 39,120 | 43,160 | 48,190 | 55,110 | 60,840 | 66,310 | 72,730 | 77,260 | |
| 1400~1499 | 30,760 | 36,500 | 42,250 | 46,610 | 52,050 | 59,510 | 65,700 | 71,610 | 78,550 | 83,440 | |
| 1500~1600 | 33,220 | 39,430 | 45,630 | 50,330 | 56,220 | 64,260 | 70,950 | 77,330 | 84,830 | 90,120 | |
| 250~295 | 200~299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300~399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 400~499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 500~599 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,800 | - | |
| 600~699 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,360 | 48,550 | |
| 700~799 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,910 | 51,330 | |
| 800~899 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,490 | 58,380 | |
| 900~1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,060 | 63,300 | |
| 1001~1099 | 25,650 | 30,200 | 34,770 | 37,180 | 41,480 | 48,450 | 52,480 | 57,160 | 63,610 | 66,570 | |
| 1100~1199 | 27,430 | 32,340 | 37,250 | 39,840 | 44,500 | 51,990 | 56,420 | 61,510 | 68,210 | 71,710 | |
| 1200~1299 | 28,440 | 33,490 | 38,550 | 41,210 | 46,000 | 53,680 | 58,250 | 63,480 | 70,350 | 73,960 | |
| 1300~1399 | 30,730 | 36,170 | 41,640 | 44,500 | 49,680 | 57,980 | 62,910 | 68,560 | 75,980 | 79,870 | |
| 1400~1499 | 33,190 | 39,070 | 44,970 | 48,050 | 53,640 | 62,630 | 67,940 | 74,030 | 82,060 | 86,260 | |
| 1500~1600 | 35,850 | 42,200 | 48,570 | 51,900 | 57,940 | 67,630 | 73,380 | 79,950 | 88,630 | 93,160 | |
| 300~345 | 200~299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300~399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 400~499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 500~599 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,830 | - | |
| 600~699 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,040 | 55,720 | |
| 700~799 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,230 | 61,300 | |
| 800~899 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,420 | 66,890 | |
| 900~1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,640 | 72,480 | |
| 1001~1099 | - | 34,820 | 40,010 | 45,210 | 50,380 | 55,580 | 62,440 | 67,640 | 72,820 | 78,080 | |
| 1100~1199 | - | 37,310 | 42,890 | 48,480 | 54,080 | 59,670 | 66,910 | 72,500 | 78,080 | 83,720 | |
| 1200~1299 | - | 38,610 | 44,340 | 50,090 | 55,840 | 61,580 | 69,020 | 74,760 | 80,490 | 86,300 | |
| 1300~1399 | - | 41,700 | 47,880 | 54,100 | 60,310 | 66,510 | 74,540 | 80,740 | 86,920 | 93,200 | |
| 1400~1499 | - | 45,030 | 51,700 | 58,420 | 65,140 | 71,830 | 80,500 | 87,200 | 93,870 | 100,660 | |
| 1500~1600 | - | 48,630 | 55,840 | 63,100 | 70,350 | 77,580 | 86,940 | 94,160 | 101,380 | 108,720 | |
| 350~395 | 200~299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300~399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 400~499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 500~599 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,000 | - | |
| 600~699 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,330 | 58,130 | |
| 700~799 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,670 | 63,860 | |
| 800~899 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,980 | 69,580 | |
| 900~1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,310 | 75,280 | |
| 1001~1099 | - | 36,730 | 42,050 | 47,370 | 52,690 | 58,020 | 64,990 | 70,310 | 75,650 | 81,020 | |
| 1100~1199 | - | 39,360 | 45,070 | 50,790 | 56,500 | 62,230 | 69,600 | 75,300 | 81,020 | 86,790 | |
| 1200~1299 | - | 40,720 | 46,590 | 52,460 | 58,330 | 64,210 | 71,780 | 77,640 | 83,520 | 89,460 | |
| 1300~1399 | - | 43,980 | 50,320 | 56,660 | 62,980 | 69,350 | 77,530 | 83,850 | 90,210 | 96,620 | |
| 1400~1499 | - | 47,510 | 54,350 | 61,190 | 68,030 | 74,880 | 83,730 | 90,560 | 97,430 | 104,340 | |
| 1500~1600 | - | 51,290 | 58,690 | 66,080 | 73,470 | 80,880 | 90,430 | 97,790 | 105,230 | 112,680 | |
| 400~445 | 1200~1299 | - | - | 51,230 | 57,670 | 64,140 | 70,600 | 78,930 | 85,360 | 91,840 | 98,360 |
| 1300~1399 | - | - | 55,330 | 62,300 | 69,240 | 76,250 | 85,240 | 92,200 | 99,190 | 106,230 | |
| 1400~1499 | - | - | 59,770 | 67,270 | 74,790 | 82,350 | 92,070 | 99,580 | 107,130 | 114,730 | |
| 1500~1600 | - | - | 64,540 | 72,660 | 80,790 | 88,920 | 99,430 | 107,530 | 115,700 | 123,890 | |
| 450~500 | 1200~1299 | - | - | 56,870 | 64,020 | 71,200 | 78,360 | 87,610 | 94,740 | 101,940 | 109,190 |
| 1300~1399 | - | - | 61,420 | 69,150 | 76,860 | 84,650 | 94,610 | 102,340 | 110,080 | 117,920 | |
| 1400~1499 | - | - | 66,330 | 74,680 | 83,010 | 91,390 | 102,180 | 110,520 | 118,920 | 127,340 | |
| 1500~1600 | - | - | 71,640 | 80,660 | 89,660 | 98,700 | 110,360 | 119,340 | 128,410 | 137,520 |
| 出荷日 | |
| 1~5台 | 3日目 |
| 6台~ | 都度見積 |
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)