|
下塗り出荷だと再塗装が楽です。
![]() ・小型サイズを10%値下げしました。 ・フリーサイズでサイズが指定できる制御盤ボックス ・穴加工の有無に関わらず6日目出荷。*1 ・納品後に再塗装しやすい下塗り塗装まで実施。 *1:加工内容によって納期が異なる場合もあります。 |
|
下塗り出荷だと再塗装が楽です。
![]() ・小型サイズを10%値下げしました。 ・フリーサイズでサイズが指定できる制御盤ボックス ・穴加工の有無に関わらず6日目出荷。*1 ・納品後に再塗装しやすい下塗り塗装まで実施。 *1:加工内容によって納期が異なる場合もあります。 |
| 板厚 | 扉 | 1.6mm |
| 本体 | 1.6mm | |
| 中板 | 2.3mm | |
| 材質 | 扉・本体・中板 | SPHC |
| サイズ | 範囲 | 単位 |
| W(幅) | 200~700mm | 1mm |
| H(高さ) | 200~800mm | 1mm |
| D(奥行き) | 100~350mm | 5mm |
| D | H/W | 200~299 | 300~399 | 400~499 | 500~599 | 600~700 |
| 100~135 | 200~299 | 5,770 | 6,250 | 7,510 | - | - |
| 300~399 | 6,250 | 6,880 | 9,050 | 10,670 | 12,720 | |
| 400~499 | 7,510 | 9,040 | 10,870 | 12,560 | 15,010 | |
| 500~599 | 9,300 | 10,660 | 12,560 | 14,450 | 17,290 | |
| 600~699 | 10,450 | 12,720 | 14,180 | 16,320 | 19,570 | |
| 700~800 | 11,590 | 14,160 | 16,730 | 18,220 | 21,850 | |
| 140~155 | 200~299 | 6,170 | 6,580 | 8,540 | - | - |
| 300~399 | 6,580 | 7,900 | 10,160 | 11,230 | 13,390 | |
| 400~499 | 8,770 | 10,160 | 11,590 | 13,220 | 15,780 | |
| 500~599 | 9,790 | 11,220 | 13,780 | 15,190 | 18,190 | |
| 600~699 | 10,990 | 13,390 | 14,910 | 17,180 | 20,590 | |
| 700~800 | 12,190 | 14,890 | 17,600 | 19,160 | 22,980 | |
| 160~195 | 200~299 | 6,520 | 7,260 | 8,980 | - | - |
| 300~399 | 7,260 | 8,160 | 10,870 | 11,810 | 14,080 | |
| 400~499 | 8,970 | 10,860 | 12,510 | 13,910 | 16,610 | |
| 500~599 | 10,300 | 11,800 | 14,500 | 15,990 | 19,140 | |
| 600~699 | 11,560 | 14,080 | 15,700 | 18,070 | 21,660 | |
| 700~800 | 12,830 | 15,670 | 18,510 | 20,160 | 24,180 | |
| 200~245 | 200~299 | 7,260 | 8,070 | 10,410 | - | - |
| 300~399 | 8,070 | 9,500 | 11,780 | 12,430 | 14,810 | |
| 400~499 | 10,400 | 11,770 | 13,470 | 14,640 | 17,470 | |
| 500~599 | 10,830 | 12,420 | 15,260 | 16,820 | 20,120 | |
| 600~699 | 12,160 | 14,800 | 16,510 | 19,010 | 22,780 | |
| 700~800 | 13,490 | 16,480 | 19,480 | 21,210 | 25,440 | |
| 250~295 | 200~299 | 7,670 | 8,630 | 11,130 | - | - |
| 300~399 | 8,630 | 10,150 | 12,560 | 14,030 | 15,770 | |
| 400~499 | 11,120 | 12,550 | 14,350 | 15,580 | 18,590 | |
| 500~599 | 11,570 | 13,240 | 16,230 | 17,900 | 21,380 | |
| 600~699 | 12,980 | 15,780 | 17,560 | 20,200 | 24,180 | |
| 700~800 | 14,380 | 17,530 | 20,690 | 22,530 | 27,000 | |
| 300~350 | 200~299 | - | - | - | - | - |
| 300~399 | - | 11,290 | 14,520 | 16,470 | 18,440 | |
| 400~499 | - | 14,510 | 16,800 | 19,060 | 21,340 | |
| 500~599 | - | 16,480 | 19,060 | 21,440 | 23,990 | |
| 600~699 | - | 18,460 | 21,340 | 23,990 | 26,850 | |
| 700~800 | - | 20,420 | 23,630 | 26,560 | 29,720 |
| 基本料金 | ¥1,500 |
| 丸穴サイズ | サイズ指定単位 | 誤差範囲(mm) | 加工単価 |
| 2.0~31.9mm | 0.1mm | ±0.2 | ¥120 |
| 32~60mm | 1.0mm | +0.4 −0.2 | ¥200 |
| 61~120mm | 1.0mm | +0.4 −0.2 | ¥320 |
| 121mm~ | 1.0mm | +0.4 −0.2 | ¥650 |
| 5~50 | 51~100 | 101~200 | 201~300 | 301~400 | |
| 5~50 | ¥270 | ¥330 | ¥380 | ¥430 | ¥480 |
| 51~100 | ¥330 | ¥380 | ¥430 | ¥480 | ¥570 |
| 101~200 | ¥380 | ¥430 | ¥480 | ¥570 | ¥620 |
| 201~300 | ¥430 | ¥480 | ¥570 | ¥620 | ¥670 |
| 301~400 | ¥480 | ¥570 | ¥620 | ¥670 | ¥720 |
| 105~199 | 200~299 | 300~399 | 400~499 | 500~599 | 600~672 | |
| 190~290 | ¥3,770 | ¥3,870 | ¥3,960 | ¥4,050 | ¥4,140 | ¥4,220 |
| 300~399 | ¥3,840 | ¥3,960 | ¥4,080 | ¥4,200 | ¥4,320 | ¥4,410 |
| 400~499 | ¥3,900 | ¥4,050 | ¥4,200 | ¥4,350 | ¥4,510 | ¥4,620 |
| 500~599 | ¥3,960 | ¥4,140 | ¥4,320 | ¥4,510 | ¥4,690 | ¥4,830 |
| 600~699 | ¥4,030 | ¥4,240 | ¥4,450 | ¥4,670 | ¥4,880 | ¥5,030 |
| 700~799 | ¥4,090 | ¥4,330 | ¥4,570 | ¥4,820 | ¥5,060 | ¥5,240 |
| 800~999 | ¥4,180 | ¥4,470 | ¥4,750 | ¥5,030 | ¥5,330 | ¥5,540 |
| 1000~1099 | ¥4,870 | ¥5,210 | ¥5,530 | ¥5,840 | ¥6,200 | ¥6,440 |
| 1100~1199 | ¥4,960 | ¥5,350 | ¥5,710 | ¥6,050 | ¥6,470 | ¥6,740 |
| 1200~1299 | ¥5,050 | ¥5,490 | ¥5,890 | ¥6,260 | ¥6,740 | ¥7,040 |
| 1300~1399 | ¥5,140 | ¥5,630 | ¥6,070 | ¥6,470 | ¥7,010 | ¥7,340 |
| 1400~1500 | ¥5,230 | ¥5,770 | ¥6,250 | ¥6,680 | ¥7,280 | ¥7,640 |

| ボスサイズ | 有効ネジ高さ | ボス高さ | 単価 |
| M4 | 7.5mm | 12mm | ¥280 |
| M5 | 6.8mm | 12mm | ¥300 |

| サイズ | 単価 |
| M3 | ¥230 |
| M4 | ¥250 |
| 追加加工コード | 追加加工内容 | 加工詳細 | 単価 |
| PD | パッキン同梱 | パッキンを貼り付けずに商品に同梱して出荷 | ¥0 |
| HD | 中板方眼シール同梱 | 中板の方眼シールを貼り付けずに商品に同梱して出荷 | ¥0 |
| AN | 内部部品無し | 接地端子・中板・中板取付金具無し | ¥0 |
| BN | 中板・中板取付金具無し | 中板・中板取付金具無し | ¥0 |
| NN | 中板無し | 中板のみ無し | ¥0 |
| TL | 扉逆開き | 片開き扉の開き方向を変更 | ¥3,850 |

| 出荷日 | |
| 1~5台 | 6日目 |
| 6台~ | 都度見積 |










TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)