フリーサイズネジ止め制御盤ボックス FTHシリーズ
ネジ止めとハンドルを組合せた頑丈な開閉構造です

ネジ止めとハンドルを組合せた頑丈な開閉構造です
●FTAシリーズの扉面上下を脱落防止のネジで止めました。
●工具とハンドルによる開閉で、安全性が向上します。
●穴加工をしても最短3日目出荷*1です。
●中板含めた全7面にタップ加工可能です。
 

規格表

フリーサイズネジ止め制御盤ボックス FTHシリーズ:関連画像
「−」のサイズは製作できません。
DW
H
20029930039940049950059960069970079980089990010001001110011011200
100155200299
300399
400499¥25,410¥27,200¥29,270¥31,060¥40,480¥44,480¥54,410
500599¥26,630¥28,910¥31,130¥41,200¥45,770¥50,340¥60,980¥65,410¥70,530¥74,920
600699¥27,910¥30,410¥40,480¥45,700¥50,980¥56,200¥67,340¥72,630¥78,090¥83,190
700799¥29,270¥38,560¥44,560¥50,340¥56,270¥62,130¥74,480¥80,060¥85,790¥91,350
800899¥35,340¥41,840¥48,340¥54,840¥61,270¥68,480¥80,840¥87,340¥93,660¥99,900
9001000¥38,130¥45,200¥52,340¥59,340¥66,700¥74,200¥87,410¥94,480¥101,370¥108,150
160195200299
300399
400499¥25,980¥27,910¥29,980¥31,840¥42,840¥46,980¥55,700
500599¥27,340¥29,700¥31,980¥43,560¥48,340¥53,060¥62,270¥66,840¥71,960¥76,460
600699¥28,700¥31,270¥42,840¥48,270¥53,700¥59,130¥68,630¥74,060¥79,500¥84,700
700799¥30,060¥40,910¥47,060¥52,980¥59,200¥65,560¥75,770¥81,410¥87,510¥93,150
800899¥37,770¥44,480¥51,130¥57,770¥64,480¥71,770¥82,130¥88,770¥95,040¥101,340
9001000¥40,700¥47,980¥55,270¥62,410¥69,980¥77,700¥88,770¥95,840¥102,680¥109,510
200245200299
300399
400499¥26,910¥28,270¥31,060¥32,980¥45,840¥50,270¥57,630
500599¥28,340¥30,770¥33,130¥46,560¥51,560¥56,560¥64,270¥68,840¥74,110¥78,540
600699¥29,770¥32,480¥45,910¥51,560¥57,200¥62,910¥70,630¥76,560¥81,650¥86,770
700799¥31,270¥44,130¥50,410¥56,560¥62,910¥69,560¥77,840¥83,480¥89,660¥95,200
800899¥40,910¥47,840¥54,700¥61,560¥68,410¥76,060¥84,200¥90,840¥97,190¥103,390
9001000¥44,060¥51,630¥59,130¥66,480¥74,700¥82,270¥90,840¥97,910¥104,830¥111,940
250295200299
300399
400499¥27,560¥29,770¥31,910¥33,980¥48,840¥53,410¥59,060
500599¥29,060¥31,700¥34,060¥49,480¥54,840¥59,980¥65,770¥70,410¥75,720¥80,260
600699¥30,630¥33,480¥48,840¥54,700¥60,980¥66,910¥72,480¥78,130¥83,550¥88,840
700799¥32,200¥47,060¥53,480¥59,980¥66,910¥73,480¥79,340¥85,060¥91,240¥96,870
800899¥43,770¥51,060¥58,060¥65,200¥72,630¥80,200¥85,770¥92,410¥98,740¥105,010
9001000¥47,130¥55,060¥62,700¥70,340¥78,910¥86,630¥92,410¥99,480¥106,370¥113,430
300350200299
300399
400499¥30,630¥32,980¥35,130¥52,060¥56,840¥62,340
500599¥32,700¥35,270¥52,840¥58,340¥63,700¥69,270¥74,130¥79,670¥84,490
600699¥34,480¥52,060¥58,270¥64,770¥70,840¥76,130¥81,980¥87,670¥93,230
700799¥50,270¥57,060¥63,840¥70,980¥77,700¥83,270¥89,200¥95,640¥101,540
800899¥54,480¥61,840¥69,270¥76,980¥84,770¥89,910¥96,770¥103,330¥110,380
9001000¥58,770¥66,770¥74,770¥83,480¥91,410¥96,840¥104,060¥111,480¥118,560
355400200299
300399
400499¥45,200¥50,410¥55,630¥60,770¥66,130
500599¥50,410¥56,770¥62,480¥68,130¥73,630¥78,630¥83,730¥88,710
600699¥55,630¥62,410¥68,770¥75,200¥80,410¥86,410¥91,630¥97,350
700799¥60,840¥68,200¥75,270¥82,340¥87,700¥93,840¥99,810¥105,860
800899¥65,840¥73,980¥81,560¥89,630¥94,630¥101,560¥107,710¥114,790
9001000¥71,060¥79,630¥88,270¥96,560¥101,700¥109,130¥115,800¥123,250
D≦W、D≦Hの場合のみ製作可能

納期

フリーサイズネジ止め制御盤ボックス FTHシリーズ:関連画像
納期に関するお断り
本商品の稼働日は土曜・祝日を含みません。
非在庫品

概要仕様


板厚2.3mm
本体2.3mm
中板2.3mm
材質扉・本体・中板SPHC
サイズ範囲単位
W(幅)200~1200mm1mm
H(高さ)400~1000mm1mm
D(奥行き)100~400mm5mm
Wが800mm以上は両開き
D≦W、D≦Hの場合のみ製作可能
配送について
本商品は西濃運輸にて出荷いたします。運送便に対する要望・ご質問は必ずご注文時にQCTマーケティングセンターにご連絡ください。 

このカテゴリにはこんな商品もあります!


組合せ商品もどうぞ!


この商品を見た人は、こんな商品も見ています!


技術サポート窓口

TEL:03-3647-7715 / FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

WEB設計ボックス