|
板厚が2.3mmの上面溝無しタイプ
![]() ・FTBシリーズの上面溶接継目なしのタイプ。 ・穴加工の有無に関わらず最短3日目出荷。*1 ・中板含めた全7面にタップ加工可能です。 *1:加工内容によって納期が異なる場合もあります。 |
|
板厚が2.3mmの上面溝無しタイプ
![]() ・FTBシリーズの上面溶接継目なしのタイプ。 ・穴加工の有無に関わらず最短3日目出荷。*1 ・中板含めた全7面にタップ加工可能です。 *1:加工内容によって納期が異なる場合もあります。 |
| 板厚 | 扉 | 2.3mm |
| 本体 | 2.3mm | |
| 中板 | 2.3mm | |
| 材質 | 扉・本体・中板 | SPHC |
| サイズ | 範囲 | 単位 |
| W(幅) | 200~700mm | 1mm |
| H(高さ) | 400~800mm | 1mm |
| D(奥行き) | 100~400mm | 5mm |
| D | H/W | 200~299 | 300~399 | 400~499 | 500~599 | 600~700 |
| 100~135 | 200~299 | - | - | - | - | - |
| 300~399 | - | - | - | - | - | |
| 400~499 | 25,630 | 28,520 | 30,620 | 32,480 | 36,140 | |
| 500~599 | 28,840 | 31,120 | 33,430 | 37,380 | 49,500 | |
| 600~699 | 30,090 | 32,510 | 36,810 | 49,110 | 54,710 | |
| 700~800 | 31,520 | 35,820 | 47,930 | 53,930 | 60,110 | |
| 140~155 | 200~299 | - | - | − | - | - |
| 300~399 | - | - | − | - | - | |
| 400~499 | 25,830 | 28,870 | 31,040 | 34,370 | 36,570 | |
| 500~599 | 29,190 | 31,470 | 35,360 | 37,820 | 50,800 | |
| 600~699 | 30,380 | 34,400 | 37,240 | 50,340 | 56,010 | |
| 700~800 | 33,300 | 36,330 | 49,230 | 55,240 | 61,560 | |
| 160~195 | 200~299 | - | - | − | - | - |
| 300~399 | - | - | − | - | - | |
| 400~499 | 26,360 | 29,140 | 31,720 | 35,100 | 37,440 | |
| 500~599 | 29,810 | 32,240 | 36,160 | 38,690 | 53,400 | |
| 600~699 | 31,130 | 35,280 | 38,120 | 52,870 | 58,840 | |
| 700~800 | 34,090 | 37,200 | 51,760 | 57,980 | 64,530 | |
| 200~245 | 200~299 | - | - | − | - | - |
| 300~399 | - | - | − | - | - | |
| 400~499 | 28,390 | 30,530 | 32,760 | 36,250 | 38,670 | |
| 500~599 | 30,780 | 33,340 | 37,390 | 39,920 | 56,660 | |
| 600~699 | 32,170 | 36,510 | 39,420 | 56,280 | 62,390 | |
| 700~800 | 35,320 | 38,570 | 55,170 | 61,530 | 68,360 | |
| 250~295 | 200~299 | - | - | − | - | - |
| 300~399 | - | - | − | - | - | |
| 400~499 | 29,090 | 31,300 | 35,100 | 37,260 | 39,820 | |
| 500~599 | 31,550 | 35,780 | 38,330 | 41,000 | 60,000 | |
| 600~699 | 34,480 | 37,520 | 40,500 | 59,460 | 66,220 | |
| 700~800 | 36,260 | 39,660 | 58,350 | 65,010 | 72,420 | |
| 300~350 | 200~299 | - | - | − | - | - |
| 300~399 | - | - | − | - | - | |
| 400~499 | - | 33,640 | 36,190 | 38,500 | 41,060 | |
| 500~599 | - | 36,720 | 39,480 | 42,310 | 63,470 | |
| 600~699 | - | 38,600 | 41,740 | 63,090 | 70,060 | |
| 700~800 | - | 40,890 | 61,900 | 68,920 | 76,540 | |
| 355~400 | 200~299 | - | - | − | - | - |
| 300~399 | - | - | − | - | - | |
| 400~499 | - | - | 48,710 | 54,130 | 59,740 | |
| 500~599 | - | - | 54,980 | 61,480 | 67,670 | |
| 600~699 | - | - | 60,260 | 67,350 | 74,180 | |
| 700~800 | - | - | 65,810 | 73,410 | 80,880 |
| 基本料金 | ¥1,500 |
| 丸穴サイズ | サイズ指定単位 | 誤差範囲(mm) | 加工単価 |
| 2.0~31.9mm | 0.1mm | ±0.2 | ¥120 |
| 32~60mm | 1.0mm | +0.4 −0.2 | ¥200 |
| 61~120mm | 1.0mm | +0.8 −0.2 | ¥320 |
| 121mm~ | 1.0mm | +0.8 −0.2 | ¥650 |
| 角穴サイズ(mm) | 5.0~30.0 | 30.1~60.0 | 60.1~130 | 131 |
| 誤差範囲(mm) | ±0.2 | +0.3 −0.2 | +0.3 −0.2 | +0.3 −0.2 |
| 5~50 | 51~100 | 101~200 | 201~300 | 301~400 | |
| 5~50 | ¥270 | ¥330 | ¥380 | ¥430 | ¥480 |
| 51~100 | ¥330 | ¥380 | ¥430 | ¥480 | ¥570 |
| 101~200 | ¥380 | ¥430 | ¥480 | ¥570 | ¥620 |
| 201~300 | ¥430 | ¥480 | ¥570 | ¥620 | ¥670 |
| 301~400 | ¥480 | ¥570 | ¥620 | ¥670 | ¥720 |
| 105~199 | 200~299 | 300~399 | 400~499 | 500~599 | 600~672 | |
| 190~299 | ¥6,340 | ¥6,530 | ¥6,710 | ¥6,890 | ¥7,070 | ¥7,240 |
| 300~399 | ¥6,470 | ¥6,710 | ¥6,950 | ¥7,200 | ¥7,440 | ¥7,620 |
| 400~499 | ¥6,590 | ¥6,890 | ¥7,200 | ¥7,500 | ¥7,810 | ¥8,040 |
| 500~599 | ¥6,710 | ¥7,070 | ¥7,440 | ¥7,810 | ¥8,170 | ¥8,460 |
| 600~699 | ¥6,850 | ¥7,270 | ¥7,700 | ¥8,130 | ¥8,550 | ¥8,860 |
| 700~799 | ¥6,970 | ¥7,450 | ¥7,940 | ¥8,430 | ¥8,920 | ¥9,280 |
| 800~940 | ¥7,150 | ¥7,740 | ¥8,300 | ¥8,850 | ¥9,450 | ¥9,870 |

| 170~199 | 200~299 | 300~399 | 400~499 | 500~599 | 600~699 | 700~799 | 800~920 | |
| 120~199 | ¥7,150 | ¥7,260 | ¥7,420 | ¥7,560 | ¥7,710 | ¥7,880 | ¥8,030 | ¥8,220 |
| 200~320 | ¥7,320 | ¥7,550 | ¥7,780 | ¥8,010 | ¥8,280 | ¥8,520 | ¥8,760 | ¥9,050 |
| ボスサイズ | 有効ネジ高さ | ボス高さ | 単価 |
| M4 | 7.5mm | 12mm | ¥280 |
| M5 | 6.8mm | 12mm | ¥300 |
| M8 | 15.0mm | 15mm | ¥470 |

| サイズ | 単価 |
| M3 | ¥230 |
| M4 | ¥250 |
| 追加加工コード | 追加加工内容 | 加工詳細 | 単価 |
| PD | パッキン同梱 | パッキンを貼り付けずに商品に同梱して出荷 | ¥0 |
| HD | 中板方眼シール同梱 | 中板の方眼シールを貼り付けずに商品に同梱して出荷 | ¥0 |
| AN | 内部部品なし | 接地端子・中板・中板取付金具無し | ¥0 |
| BN | 中板・中板取付金具無し | 中板・中板取付金具無し | ¥0 |
| NN | 中板無し | 中板のみ無し | ¥0 |
| NM | 中板折り曲げ | 600mm以下の中板の四方を折り曲げる | ¥2,350 |
| TL | 扉逆開き | 片開き扉の開き方向を変更 | ¥3,850 |
| FW | フラットバー溶接 | 指定取付位置にフラットバーを溶接 | ¥8,790 |
| LW | L型アングル溶接 | 指定取付位置にL型アングルを溶接 | ¥9,170 |
| ET | 扉裏面接地端子溶接 | 扉裏の指定取付位置に接地端子を溶接 | ¥1,540 |
| ZH | 扉逆開き | 指定取付位置にポスを溶接し図面ホルダーを取り付け出荷 | ¥4,810 |
















| 出荷日 | |
| 1~5台 | 3日目 |
| 6台~ | 都度見積 |
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)