|
上面に溝がない新構造です。
![]() ・FSBシリーズの上面溶接継目なしのタイプ。 ・穴加工の有無に関わらず最短3日目出荷。*1 ・中板含めた全7面にタップ加工可能です。 *1:加工内容によって納期が異なる場合もあります。 |
|
上面に溝がない新構造です。
![]() ・FSBシリーズの上面溶接継目なしのタイプ。 ・穴加工の有無に関わらず最短3日目出荷。*1 ・中板含めた全7面にタップ加工可能です。 *1:加工内容によって納期が異なる場合もあります。 |
| 板厚 | 扉 | 1.6mm |
| 本体 | 1.6mm | |
| 中板 | 2.3mm | |
| 材質 | 扉・本体・中板 | SPHC |
| サイズ | 範囲 | 単位 |
| W(幅) | 200~700mm | 1mm |
| H(高さ) | 200~800mm | 1mm |
| D(奥行き) | 100~400mm | 5mm |
| D | H/W | 200~299 | 300~399 | 400~499 | 500~599 | 600~700 |
| 100~135 | 200~299 | 14,330 | 15,060 | 15,810 | - | - |
| 300~399 | 14,870 | 15,860 | 16,810 | 18,480 | 21,220 | |
| 400~499 | 15,470 | 17,300 | 18,630 | 21,460 | 23,970 | |
| 500~599 | 17,030 | 18,410 | 19,880 | 24,310 | 27,380 | |
| 600~699 | 17,930 | 21,320 | 24,170 | 27,420 | 31,070 | |
| 700~800 | 20,600 | 23,620 | 26,960 | 30,580 | 34,300 | |
| 140~155 | 200~299 | 14,470 | 15,260 | 16,080 | - | - |
| 300~399 | 15,070 | 16,130 | 17,800 | 18,760 | 22,530 | |
| 400~499 | 15,730 | 17,570 | 18,910 | 22,790 | 24,330 | |
| 500~599 | 17,230 | 18,760 | 21,130 | 24,740 | 28,030 | |
| 600~699 | 18,200 | 22,640 | 24,610 | 28,080 | 32,080 | |
| 700~800 | 21,890 | 23,980 | 27,620 | 31,670 | 35,380 | |
| 160~195 | 200~299 | 14,670 | 15,460 | 16,270 | - | - |
| 300~399 | 15,260 | 16,320 | 18,010 | 19,040 | 22,970 | |
| 400~499 | 15,930 | 17,600 | 19,180 | 23,150 | 24,770 | |
| 500~599 | 17,510 | 19,030 | 21,420 | 25,110 | 28,760 | |
| 600~699 | 18,550 | 22,990 | 25,040 | 28,870 | 33,090 | |
| 700~800 | 22,250 | 24,410 | 28,340 | 32,680 | 36,470 | |
| 200~245 | 200~299 | 15,000 | 15,860 | 17,460 | - | - |
| 300~399 | 15,660 | 19,030 | 20,230 | 21,330 | 23,680 | |
| 400~499 | 18,550 | 20,000 | 21,540 | 23,880 | 25,570 | |
| 500~599 | 19,660 | 21,380 | 24,100 | 25,900 | 30,060 | |
| 600~699 | 20,840 | 23,790 | 25,840 | 30,100 | 34,760 | |
| 700~800 | 22,980 | 25,280 | 29,650 | 34,340 | 38,280 | |
| 250~295 | 200~299 | 15,260 | 16,180 | 17,800 | - | - |
| 300~399 | 17,330 | 19,440 | 20,640 | 22,860 | 24,330 | |
| 400~499 | 18,970 | 20,480 | 23,080 | 24,530 | 26,290 | |
| 500~599 | 20,070 | 22,850 | 24,750 | 26,620 | 31,210 | |
| 600~699 | 22,280 | 24,370 | 26,490 | 31,260 | 36,640 | |
| 700~800 | 23,620 | 25,930 | 30,800 | 36,080 | 40,310 | |
| 300~350 | 200~299 | - | - | - | - | - |
| 300~399 | - | 20,820 | 22,140 | 24,450 | 26,000 | |
| 400~499 | - | 21,990 | 23,660 | 26,260 | 28,170 | |
| 500~599 | - | 24,440 | 26,420 | 28,500 | 33,670 | |
| 600~699 | - | 26,110 | 28,450 | 33,790 | 38,460 | |
| 700~800 | - | 27,820 | 33,270 | 37,890 | 42,260 | |
| 355~400 | 200~299 | - | - | - | - | - |
| 300~399 | - | - | - | - | - | |
| 400~499 | - | - | 30,540 | 33,720 | 37,150 | |
| 500~599 | - | - | 34,160 | 38,350 | 42,070 | |
| 600~699 | - | - | 37,350 | 41,750 | 45,980 | |
| 700~800 | - | - | 40,860 | 45,630 | 50,220 |
| 出荷日 | |
| 1~9台 | 3日目 |
| 10台~ | 都度見積 |
TEL:03-3647-7715
/
FAX:03-3647-7416
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)